EPSITRON®工业稳压电源系列
ECO经济型电源与COMPACT紧凑型电源——恰到好处的尺寸与价格

经济

通用

安全

EPSITRON® ECO经济型电源与COMPACT紧凑型电源

经济

通用

安全

经济

  • 低成本、易安装、免维护,实现三倍节约
  • 完美适于预算有限的基础应用

通用

  • 广泛适用于工业、楼宇领域以及符合EN 60335标准的设备
  • 支持多样化的导轨安装和螺钉安装,适合任意安装方向

安全

  • 满足EN 60335-1标准规定的电气安全要求
  • 适用于符合EN 60335-2-x标准的家电及商业设备(如自动贩卖机)

EPSITRON® ECO经济型电源与COMPACT紧凑型电源

ECO经济型电源

COMPACT紧凑型电源

ECO经济型电源可为您带来以下优势:

  • 外形紧凑、节省控制柜空间
  • 多种安装方式可供选择
  • 可安装于控制柜及设备中
  • 可靠的笼式弹簧连接技术(CAGE CLAMP®)
  • 完美适于预算有限的基础应用


技术参数
型号 787-1702 787-1712 787-1722 787-1732
额定输入电压 AC 100 ... 240 V AC 100 ... 240 V AC 100 ... 240 V AC 100 ... 240 V
输出电压 DC 24 V (DC 22 ... 26 V) DC 24 V (DC 22 ... 26 V) DC 24 V (DC 22 ... 26 V) DC 24 V (DC 22 ... 26 V)
输出电流 1.25 A 2.5 A 5 A 10 A
工作环境温度 -20 ... +60 °C -20 ... +60 °C -20 ... +60 °C -20 ... +60 °C
外形尺寸(W x H x L) 30 x 99x 90 40 x 99 x 90 60 x 99 x 130 70 x 99 x 165
标准/认证 EN 60335-1, UL 508, UR 60950 EN 60335-1, UL 508, UR 60950 EN 60335-1, UL 508, UR 60950 EN 60335-1, UL 508, UR 60950

COMPACT紧凑型电源可为您带来以下优势:

  • 借助DIN-35型导轨和螺钉可实现多种安装方式,应用广泛
  • DIN轨装式电源,输出功率高达144 W
  • 适用于符合EN 60335-1标准的家电设备
  • 凭借采用直插型连接技术的picoMAX®连接器实现快速安装

技术参数
型号 787-1202 787-121 787-1216 787-1226
额定输入电压 AC 100 ... 240 V AC 100 ... 240 V AC 100 ... 240 V AC 100 ... 240 V
输出电压 DC 24 V (DC 22 ... 26 V) DC 24 V (DC 22 ... 26 V) DC 24 V (DC 22 ... 26 V) DC 24 V (DC 22 ... 26 V)
输出电流 1.3 A 2.5 A 4.2 A 6 A
工作环境温度 -25 °C ... +70 °C -25 °C ... +70 °C -25 °C ... +70 °C -25 °C ... +70 °C
外形尺寸(W x H x L) 54 x 56 x 90 72 x 56 x 90 108 x 56 x 90 144 x 56 x 90
标准/认证 EN 60335-1, UL 508, UR 60950 EN 60335-1, UL 508, UR 60950 EN 60335-1, UL 508, UR 60950 EN 60335-1, UL 508, UR 60950

EPSITRON® 电源

EPSITRON® 电源周边设备

想要了解更多有关EPSITRON®系列产品的信息?

我们的产品专家将竭诚为您服务。

其他问题?
欢迎您来电垂询。
400-688-2333

» 联系我们

下载资料

EPSITRON®手册
下载资料 (PDF, 6.1 MB)
ECO经济型电源与COMPACT紧凑型电源
下载资料 (PDF, 1.4 MB)
EPSITRON®宣传页
下载资料 (PDF, 0.8 MB)
工业接口模块概览
下载资料 (PDF, 20 MB)