EPSITRON

Pokročilý napájecí systém

Napájecí systém pro každou aplikaci: Zařaďte se mezi uživatele do posledního detailu promyšlené řady 787, která vás ani v kritických situacích nenechá na holičkách a optimálně se integruje do vaší aplikace.

  • Vynikající účinnost a výkon
  • Vysoká robustnost a spolehlivost
  • Podpora komunikace

APLIKACE

v automatizaci
budov

v procesní
technice

ve strojírenství
a chemickém průmyslu

EPSITRON® v automatizaci budov

Nároky na úsporu energie a komfort se bez ustání zvětšují i v účelových budovách. V důsledku toho se zvyšuje i stupeň potřebné automatizace. K decentralizovanému napájení automatizačních komponent se ideálně hodí napájecí zdroje z rodiny EPSITRON®, které se vyznačují kompaktní konstrukcí a možností zálohování.

EPSITRON® – zdroj nepřerušovaného napájení v praxi

Důležité funkce budovy je nezbytné zachovat i při výpadku proudu. UPS EPSITRON® zajišťuje spolehlivé napájení různých systémů, například ke kontrole přístupu, osvětlení a monitorování.

Přednosti výrobků řady EPSITRON® při použití v budovách:

  • Kompaktní provedení
  • Hospodárné řešení
  • Překlenutí výpadků sítě
  • K dispozici i pro speciální hodnoty napětí (například DALI)

EPSITRON® v procesní technice

Závody, v nichž probíhají kontinuální i nekontinuální procesy, kladou vysoké nároky na spolehlivost a funkčnost napájení. Řešením jsou například redundantní moduly, elektronické jističe nebo napájecí zdroje atestované pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu řady 787.

EPSITRON® – elektronické jištění v praxi

V zařízeních procesní techniky, v nichž se používají vedení o velké délce, je výběr správného jištění skutečnou výzvou. Vysoký odpor zamezuje spolehlivé aktivaci termomagnetických jističů. Aktivovat se během definované doby právě v případě malého nadproudu dokážou jen elektronické jističe. Elektronické jističe WAGO tak spolehlivě ochrání vaše zařízení, například před nechtěným náběhem v důsledku zemních zkratů.

Přednosti výrobků řady EPSITRON® při použití v procesní technice:

  • Vysoká spolehlivost
  • Možnost redundantního uspořádání
  • Napájecí zdroje s atestem ATEX/IEC Ex

EPSITRON® ve strojírenství

Stroje a zařízení vyžadují profesionální napájecí řešení, která dokážou například zachytit výkonové špičky, vyrovnávat kolísání napětí a zajistit spolehlivé vypnutí v nebezpečných stavech. Napájecí systém EPSITRON® za tímto účelem nabízí velký výběr výkonných napájecích zdrojů, zálohovacích řešení a elektronických jističů.

EPSITRON® – PRO Power v praxi

Ve skříňových rozvaděčích strojů a zařízení je nezbytné šetřit jak místem, tak penězi. Štíhlé napájecí zdroje z rodiny EPSITRON® PRO Power s výkonovou rezervou až 200 % (PowerBoost) zajistí i v menším a výhodnějším výkonnostním provedení dostatečnou porci výkonu jak pro náběh, tak pro případ rychlých změn zatížení. Integrovaná funkce TopBoost navíc umožňuje realizovat cenově výhodné jištění na sekundární straně pomocí standardních jističů.

Přednosti výrobků řady EPSITRON® ve strojírenství a systémech:

  • Napájecí zdroje s funkcemi TopBoost a PowerBoost
  • Spolehlivá zálohovací řešení s monitorováním
  • Prostorově nenáročné a přesné elektronické jističe

VIDEA

Zkrat a chování při přetížení
Proč elektronické jističe
Funkce elektronického jištění

NAPÁJECÍ ZDROJE EPSITRON®

SYSTÉMOVÁ ZAŘÍZENÍ EPSITRON EPSITRON®

Chcete poznat systém EPSITRON®?

Rádi a nezávazně vám poradíme.

Máte otázky?
Jednoduše nám zavolejte.
 +420 261 090 143

» Kontakt

KE STAŽENÍ

Brožura EPSITRON®
Stáhnout (PDF, 6.1MB)
Leták EPSITRON®
Stáhnout (PDF, 0.7MB)
Interface moduly – brožura
Stáhnout (PDF, 20MB)