EPSITRON®-strømforsyninger
ECO- og COMPACT-strømforsyninger – rigtig størrelse, rigtig pris

ØKONOMISK

ALSIDIG

SIKKER

EPSITRON®

Komplet program af strømforsyninger

Et komplet program af strømforsyninger til alle applikationer: Stol trygt på de avancerede EPSITRON®-strømforsyninger i serie 787, som er pålidelige og kan tilpasses til lige netop din applikation — også til kritiske opgaver.

  • Omfattende ydelse og effektivitet
  • Stor styrke og pålidelighed
  • Kommunikationsmuligheder

EPSITRON® ECO- & COMPACT-strømforsyninger

ØKONOMISK

ALSIDIG

SIKKER

ØKONOMISK

  • Store besparelser takket være lave indkøbsomkostninger, nem installation og ingen vedligehedholdelse
  • Økonomisk til standardapplikationer

ALSIDIG

  • Ideel til industri- og bygningsapplikationer samt som enheder i henhold til EN 60335
  • Den rigtige strømforsyning til installation i alle positioner takket være DIN-skinne- og skruemontering – du bestemmer!

SIKKER

  • Opfylder de elektriske sikkerhedskrav i henhold til EN 60335-1
  • Velegnet til husholdningsbrug og kommercielt brug i henhold til EN 60335-2-x (f.eks. salgs- og spilleautomater samt kaffemaskiner)

EPSITRON® ECO- & COMPACT-strømforsyninger

ECO-strømforsyninger

COMPACT-strømforsyninger

Dine fordele ved ECO-strømforsyninger:

  • Slankt design sparer plads i styreskabet
  • Alsidige monteringsmuligheder
  • Kan installeres i styreskabe og enheder
  • Gennemprøvet CAGE CLAMP®-tilslutningsteknologi
  • Økonomisk til standardapplikationer


Tekniske data
Artikelnummer 787-1702 787-1712 787-1722 787-1732
Nominel indgangsspænding 100 - 240 V AC 100 - 240 V AC 100 - 240 V AC 100 - 240 V AC
Udgangsspænding 24 V DC (22 - 26 V DC) 24 V DC (22 - 26 V DC) 24 V DC (22 - 26 V DC) 24 V DC (22 - 26 V DC)
Udgangsstrøm 1,25 A 2,5 A 5 A ... 10 A
Omgivende driftstemperatur -20 ... +60 °C -20 ... +60 °C -20 ... +60 °C -20 ... +60 °C
Dimensioner B x H x L 30 x 99 x 90 40 x 99 x 90 60 x 99 x 130 70 x 99 x 165
Standarder/godkendelser: EN 60335-1, UL 508, UR 60950 EN 60335-1, UL 508, UR 60950 EN 60335-1, UL 508, UR 60950 EN 60335-1, UL 508, UR 60950

Dine fordele ved COMPACT-strømforsyninger:

  • En lang række applikationer takket været DIN-skinne- og skruemontering
  • DIN-skinnemonteret, indbygget installationsenhed, op til 144 W udgangsstrøm
  • Velegnet til husholdningsbrug i henhold til EN 60335-1
  • Tidsbesparelse ved anvendelse af picoMAX®-stik med push in-tilslutningsteknologi

Tekniske data
Artikelnummer 787-1202 787-121 787-1216 787-1226
Nominel indgangsspænding 100 - 240 V AC 100 - 240 V AC 100 - 240 V AC 100 - 240 V AC
Udgangsspænding 24 V DC (22 - 26 V DC) 24 V DC (22 - 26 V DC) 24 V DC (22 - 26 V DC) 24 V DC (22 - 26 V DC)
Udgangsstrøm 1,3 A 2,5 A 4,2 A 6 A
Omgivende temperatur -25 - +70 °C -25 - +70 °C -25 - +70 °C -25 - +70 °C
Dimensioner B x H x L 54 x 56 x 90 72 x 56 x 90 108 x 56 x 90 144 x 56 x 90
Standarder/godkendelser: EN 60335-1, UL 508, UR 60950 EN 60335-1, UL 508, UR 60950 EN 60335-1, UL 508, UR 60950 EN 60335-1, UL 508, UR 60950

Applikationer

i bygninger

i procesautomation

i maskiner og udstyr

EPSITRON® i bygninger

I forbindelse med erhvervsbygninger opleves et stærkt øget krav til mål om energibesparelser og komfort, der synes modsatrettede — og det skaber vækst i bygningsautomation. For at opfylde disse krav kan WAGO's omfattende program af EPSITRON®-strømforsyninger udføre bufferfunktioner og en decentraliseret strømforsyning for automationskomponenter.

EPSITRON® – UPS-applikation (Uninterruptible Power Supply)

Selv under spændingssvigt skal nøglefunktionerne i en bygning vedligeholdes. WAGO's EPSITRON® UPS-moduler supplerer bygningsfunktioner på en pålidelig måde, f.eks. adgangskontrol, belysning eller overvågningssystemer.

EPSITRON®-fordele i bygninger:

  • Kompakt design
  • Økonomisk
  • Pålidelig kompensation under spændingssvigt
  • Support til specialspændinger (f.eks. DALI)

EPSITRON® i procesautomation

Uanset hvor der efterspørges vedvarende eller afbrudte processer, stilles der højere krav om strømforsyning for at garantere driftsikkerheden. WAGO tilbyder redundansmoduler, electronic circuit breakers og strømforsyninger med Ex-godkendelse i serie 787 for at opfylde disse krav.

EPSITRON® – ECB-applikation (Electronic Circuit Breaker)

I procesautomationsudstyr, der kræver lange kabellængder, er valget af den rette kredsløbsbeskyttelse en stor udfordring. Med lange kabellængder opstår der store modstande i kablet, som forhindrer termomagnetiske afbrydere/sikringer i at trippe på en pålidelig måde. Det er her kun ECB'er, der præcist kan trippe lave overstrømme inden for en defineret periode. WAGO's ECB'er beskytter på en pålidelig måde procesautomationsudstyr mod f.eks. utilsigtet start i tilfælde af jordfejl.

EPSITRON® -fordele i procesautomation:

  • Stor pålidelighed
  • Redundanskonfiguration
  • Strømforsyninger med ATEX/IEC Ex-godkendelse

EPSITRON® i maskiner og udstyr

Maskiner og udstyr kræver industrigodkendte strømforsyninger, der kan håndtere strømpeaks på en pålidelig måde, stabilisere strømudsving og sikkert forhindre farlige forhold. For at opfylde disse behov omfatter WAGO's program af EPSITRON®-strømforsyninger en bred vifte af meget effektive strømforsyninger, buffermoduler og ECB'er.

EPSITRON® – PRO-strømforsyningsapplikation

Pladsbesparelse betyder omkostningsbesparelse for maskiner og styreskabe. Det er grunden til, at WAGO's slanke EPSITRON® PRO-strømforsyninger samler en imponerende mængde strøm på et meget lille område. Enhederne præsterer et strømboost på op til 200 % (PowerBoost) for at skabe ekstra strøm til opstart og hurtige opladningsændringer. I modulerne er der desuden integreret en TopBoost-funktion, som giver flere gange den nominelle strøm for at trigge en sikring eller ECB til hhv. udfald og afbrydelse.

EPSITRON®-fordele i maskiner og udstyr:

  • Strømforsyninger med TopBoost og PowerBoost
  • Pålidelig buffer- og overvågningsfunktion
  • Kompakte og præcise ECB'er

VIDEO

Kortslutning og overbelastning
Electronic Circuit Breakers (ECB'er)
Beskyttelse mod kortslutning

EPSITRON®-STRØMFORSYNINGER

EPSITRON® – TILHØRENDE KOMPONENTER

Vil du vide mere om EPSITRON®?

Vores produktspecialister står parat til at hjælpe dig.

Har du spørgsmål?
Du er velkommen til at ringe til os.
+ 45 44 35 77 77

» Kontakt

DOWNLOADS

EPSITRON® Brochure (English)
Download (PDF, 6.1MB)
EPSITRON® Flyer (English)
Download (PDF, 0.7MB)
Interface Modules Brochure (English)
Download (PDF, 20MB)