EPSITRON® ECO Power

Sistema de fuentes de alimentación avanzadas

Una fuente de alimentación para cada aplicación: Confíe en la serieEPSITRON® 787 , que se ajusta a la perfección en su aplicación y no le defraudará – incluso en situaciones críticas

  • Potente y eficiente
  • Robusto y fiable
  • Con capacidad de comunicación

EPSITRON®

Sistema de fuentes de alimentación avanzadas

Una fuente de alimentación para cada aplicación: Confíe en la serie EPSITRON® 787 , que se ajusta a la perfección en su aplicación y no le defraudará – incluso en situaciones críticas

  • Potente y eficiente
  • Robusto y fiable
  • Con capacidad de comunicación

APLICACIONES

en
edificios

en
control de procesos

en Maquinaría – Herramienta

EPSITRON® en edificios

Los edificios no residenciales están viendo un gran aumento en la demanda de los objetivos aparentemente contrapuestos a la conservación de energía y confort; esto conduce al aumento de la automatización de edificios . Aquí resulta ideal el uso de fuentes de alimentación de la familia EPSITRON®con su diseño compacto que generan una solución para automatización de componentes gracias a la posibilidad de utilizar la alimentación descentralizada para los componentes de automatización.

EPSITRON® Aplicación de fuente de alimentación ininterrumpida

Es importante que las funciones importantes se mantengan incluso en caso de interrupciones de corriente. La fuente de alimentación ininterrumpida de WAGO, EPSITRON®garantiza una alimentación fiable a las funciones como p.e., alimentación del control de acceso, sistemas de iluminación y de supervisión.

EPSITRON® Ventaja en edificios:

  • Diseño compacto
  • Económico
  • Alimentación segura durante caídas de tensión
  • Tensiones especiales disponibles (p.e., para DALI)

EPSITRON® en el Control de Procesos

Todas las aplicaciones que ejecuten procesos continuos o discontinuos, exigen unos requisitos más estrictos en cuanto a alimentación de corriente fiable y disponibilidad máxima. La serie 787 de WAGO aporta distintos elementos para estos casos p.e., los módulos de redundancia, los fusibles electrónicos o las fuentes de alimentación con homologaciones Ex.

EPSITRON® Aplicación con Fusibles Electrónicos

En las instalaciones de control de procesos con largas longitudes de cables la clave está en elegir la protección correcta. Las elevadas resistencias de los cables evitan la activación segura de los fusibles termomagnéticos. Sólo las protecciones electrónicas pueden activarse de modo preciso en un tiempo definido y con corrientes excesivas. Los fusibles electrónicos de WAGO protegen la instalación de un modo fiable, p.e., ante un arranque involuntario en caso de cortocircuito.

EPSITRON® Ventajas en la técnica de procesos:

  • Máxima fiabilidad
  • Posibilidad de estructura redundante
  • Fuentes de alimentación con homologación ATEX/IEC Ex

EPSITRON® en Maquinaría – Herramienta

Las máquinas y las instalaciones precisan soluciones de alimentaciones de corriente profesionales capaces p.e., de absorber los picos de potencia, compensar oscilaciones de tensiones y desconectar de manera segura en caso de situaciones peligrosas. Para ello las fuentes de alimentación de WAGO EPSITRON® ofrecen una gran variedad de potentes fuentes de alimentación, soluciones de suministro y protecciones electrónicas.

EPSITRON® PRO – Aplicación de Funetes de Alimentación

En los armarios de distribución de máquinas e instalaciones lo importante es ahorrar espacio y costes. Las fuentes de alimentación de la familia EPSITRON® PRO-Power disponen gran potencia en un diseño estrecho. Estas unidades disponen de reservas de potencia de hasta 200% (PowerBoost) que permiten obtener un plus de potencia en la fase de arranque y durante el cambio rápido de carga. El TopBoost integrado permite además una protección económica con fusibles electrónicos estándar.

EPSITRON® en la construcción de máquinas e instalaciones

  • Fuentes de alimentación con TopBoost y PowerBoost
  • Soluciones de suministro fiables con supervisión
  • Fusibles electrónicos precisos que ocupan poco espacio

VIDEOS

Protección electrónica del circuito
¿Por qué fusibles interruptores electrónicos?
Comportamiento antes cortocircuitos y sobrecargas

FUENTES DE ALIMENTACIÓN EPSITRON®

COMPONENTES DEL SISTEMA EPSITRON®

¿Quiere conocer EPSITRON®?

Estaremos encantados de asesorarle sin compromiso.

¿Tiene alguna pregunta adicional?
Llámenos:
Tel.: +34 902 999 872

» Localizar persona de contacto

DESCARGAS

Folleto EPSITRON®
Descargas (eBook, 6.1MB)
Folleto EPSITRON®
Descargas (PDF, 0.7MB)
Folleto Nuevos componentes EPSITRON®
Descargas (PDF, 790.03KB)
Folleto Módulo interfaz
Descargas (PDF, 20MB)