Tällä sivulla:
Stromversorung_2000x2000.jpg

Teholähdemoduulit

WAGOn tehokkaat teholähteet tarjoavat aina tasaisen syöttöjännitteen – oli kyse sitten yksinkertaisista sovelluksista tai suurempaa tehoa vaativasta automaatiosta. WAGO keskeytymättömiä teholähteitä (UPS), puskurikomponentteja, redundanssimoduuleita ja laajan valikoiman suojakytkimiä täydellisenä järjestelmänä saumatonta päivitystä varten.

Edut:

  • Yksi- ja kolmevaiheinen tehonsyöttö −40°C - +70°C lämpötila-alueille
  • Lähtöversiot: 5 … 48 VDC ja/tai 24 … 960 W (1 … 40 A)
  • Maailmanlaajuisesti hyväksyttyjä eri sovelluksiin
  • Täydellinen teholähdejärjestelmä laitteiden kuten UPS:n, elektronisten suojakytkinten ja redundanssimoduulien ja DC/DC-muuntajien ansiosta

 Teholähdevalikoimamme

Tuotteet

Pro 2 -teholähde

Vastauksemme tiukentuneisiin vaatimuksiin on Pro 2 -teholähde - kytkentäkaapin sydän, joka muuttaa tämän päivän haasteet tulevaisuuden mahdollisuuksiksi. 

Etuja:

  • Tehokkuus jopa 96 %
  • Digitalisaatioon sopiva kommunikaatiomoduulilla
  • Monipuoliset konfigurointivaihtoehdot
  • Miniatyyri virrankatkaisimen nopea ja luotettava kytkentä kiitos tilapäisen jopa 600%:n lähtovirran 
  • Kondensaattorien nopea lataus sekä kontaktorien nopea vaihto kiitos jopa 150%:n lähtövirran 5 sekuntiksi
  • Laajennettu lämpötila-alue −40°C:sta +70°C:een
produkt_stromversorgung_io-link_2787_2147_2000_2000.jpg

EPSITRON® ECO Power

Monessa käytössä tarvitaan vain 24 VDC. WAGOn ECO -teholähteet ovat taloudellinen ratkaisu.

  • Lähtövirta: 1.25 ... 40 A
  • Laaja tulojännitealue kansainväliseen käyttöön: 90 ... 264 VAC
  • Taloudellinen valinta perussovelluksiin
  • CAGE CLAMP® -liitäntätekniikka: huoltovapaa ja säästää aikaa
  • LED-tilan ilmaisu: lähtöjännitteen saatavuus (vihreä), ylivirta/oikosulku (punainen)
  • Joustava kiinnitys DIN-kiskoon ja vaihtelevat asennukset ruuvikiinnitettävällä puristimella - sopii kaikkeen käyttöön
  • Litteä, luja metallikotelo: kompakti ja vankka rakenne

EPSITRON® PRO Power

Korkeita lähtövaatimuksia omaavat sovellukset edellyttävät ammattilaisten teholähteitä, joilla tehohuiput hallitaan luotettavasti. WAGOn teholähteiden PRO-sarja sopii hyvin tällaisiin sovelluksiin.

  • TopBoost-toiminto: Kertoo nimellisvirran 50 ms:iin asti
  • PowerBoost-toiminnolla varustetut teholähteet kaksinkertaistavat lähtövirran usean sekunnin ajaksi.
  • Yksi- ja kolmivaiheteholähteet sovelluksiin, joiden lähtöjännitteet ovat 12/24/48 VDC ja nimellislähtövirtoja 5-40 A lähes kaikkeen käyttöön.
  • LineMonit tai (valinta): Helppo parametrin asetus ja tulon/lähdön valvonta
  • Potentiaaliton kytkentä/valmiustilan tulo: Sammuta tuotto ilman kuluista ja minimoi virrankulutus
  • RS-232-sarjaliitäntä (valinta): Kommunikoi tietokoneella tai ohjauslogiikalla

EPSITRON® CLASSIC Power

EPSITRON® CLASSIC Power on vankka teholähde, jossa on valinnainen TopBoost-integrointi. Laaja tuloalue ja kattava kansainvälisten hyväksyntöjen lista avaavat WAGOn uudelleensuunniteltujen CLASSIC-teholähteiden tien monenlaisiin käyttötarkoituksiin.

  • Integroitu TopBoost mahdollistaa kustannustehokkaan toisiopuolen sulakkeistuksen (≥ 120 W)
  • Nimellislähtöjännite: 12, 24, 30.5 ja 48 VDC
  • DC OK -signaali/kosketin lähtöjen valvontaan
  • Laaja-alueinen jännitealue ja UL/GL-hyväksynnät (GL vireillä) maailmanlaajuisiin sovelluksiin
  • CAGE CLAMP® -liitäntätekniikka: huoltovapaa ja säästää aikaa
  • Kapea, kompakti malli säästää arvokasta tilaa ohjauskaapissa

EPSITRON® – DC/DC-muuntajat

WAGOn DC/DC-muuntimia voidaan käyttää ylimääräisen teholähteen sijasta ja ne ovat ihanteellisia erikoisjännitteitä varten, sillä ne mahdollistavat antureiden ja toimilaitteiden luotettavan syötön.

  • DC/DC-muuntimia voidaan käyttää ylimääräisen teholähteen sijasta sovelluksiin, joissa käytetään erikoisjännitteitä
  • Kapea malli: "todellinen" 6,0 mm leveys maksimoi paneelitilan
  • Laaja käyttölämpötila-alue
  • Valmis maailmanlaajuiseen käyttöön monilla aloilla UL-hyväksyntöjen ansiosta
  • Yleinen profiili mahdollistaa syöttöjännitteen täyden silloituksen 857- ja 2857-sarjan moduuleilla
dc-dc-wandler-787-2801_2000x2000px.jpg

EPSITRON® – Uninterruptible Power Supply (UPS)

Koostuu 24 V:n UPS-laturista ja ohjaimesta, jossa on yksi tai useampi akku liitettynä, WAGOn UPS syöttää käyttövirtaa usean tunnin ajan. Ongelmaton koneen tai järjestelmän käyttö on taattua – jopa lyhyissä sähkökatkoksissa.

  • Kapat lataus- ja ohjausyksiköt säästävät ohjauskaapin tilaa
  • Integroitu näyttö ja RS-232-liittymä(valinta) yksinkertaistavat visualisointia ja konfigurointia
  • Pistoliitettävä CAGE CLAMP® liitäntätekniikka: huoltovapaa ja säästää aikaa
  • Akkuohjaustekniikkaa ennakoivaa huoltoa varten, joka pidentää akun käyttöikää

EPSITRON® – Kapasitiiviset puskurikomponentit

Sen lisäksi, että koneiden ja järjestelmien käyttö voidaan varmistaa ongelmitta - myös lyhyiden sähkökatkosten ajan– WAGOn EPSITRON® Kapasitiiviset puskurikomponentit tarjoavat tehoreservejä, joita voidaan tarvita raskaille moottoreille tai sulakkeen laukaisuun.

  • Irrotettu lähtö: integroidut diodit puskuroitujen kuormien irrottamiseen puskuroimattomista kuormista
  • Huoltovapaat ja aikaa säästävät liitännät pistoliittimien kautta varustettuna CAGE CLAMP® -liitäntätekniikalla
  • Rajoittamattomat rinnakkaisliitännät mahdollisia
  • Säädettävä kytkinkynnys
  • Huoltovapaa, suurtehoiset kultakannat

EPSITRON® – Redundanssimoduulit

WAGOn redundanssimoduulit sopivat virransyötön saatavuuden kasvattamiseen luotettavasti. Nämä moduulit irrottavat kaksi rinnakkain liitettyä teholähdettä ja ne sopivat käytettäväksi silloin, kun sähkökuorma täytyy tuottaa luotettavasti - myös virtakatkoksen sattuessa.

  • Integroidut virtadiodit ylikuormaominaisuudella: sopii TopBoostille tai PowerBoostille
  • Potentiaalivapaa kontakti (valinta) tulojännitteen valvontaa varten
  • Luotettava liitäntä CAGE CLAMP® -pistoliittimillä tai kytkentärimoilla, joissa on integroidut kytkentävivut - huoltovapaata ja aikaa säästävää
  • Ratkaisut 12, 24 ja 48 VDC:n syötölle, 76 A:n syöttöön asti: sopii lähes kaikkeen käyttöön

EPSITRON® – Elektroniset suojakytkimet (ECB:t)

WAGOn suojakytkimet säästävät tilaa ja ovat tarkkuusratkaisu DC-jännitepiirien sulakkeiksi.

  • 1-, 2-, 4- ja 8-kanavaiset suojakytkimet kiinteillä tai säädettävillä virroilla, 0.5 - 12 A
  • Korkea kytkentäkapasiteetti: >50 000 µF
  • Tiedonsiirtomahdollisuus: etävalvonta ja -resetointi
  • Pistoliitettävä CAGE CLAMP® liitäntätekniikka: huoltovapaa ja säästää aikaa
  • Kattava hyväksyntäsarja monenlaiseen käyttöön

Kaikki tuotteet

Tutustu WAGOn virransyöttömoduulien monipuolisuuteen.

Stromversorung_2000x15125_ohne.jpg

Rele- ja optokoplerimoduulit

Maksimitoiminnallisuutta, helppoa käyttää ja ylläpitää: WAGOn releet ja optokoplerit suoriutuvat kaikissa olosuhteissa ja ympäristöissä.

buehne_relais_optokoppler_2000x1500.jpg

Elektroniset johdonsuojat (ECB:t)

Turvallisuutta pienessä tilassa: Mitä tulee ylikuorman suojaukseen ja oikosulkuihin, WAGOn EPSITRON® -perheen suojakytkimet sopivat hyvin tähän tarkoitukseen.

elektronische-schutzschalter_2000x1500px.jpg

Virtamuuntajat ja jännitetapit

Kestävän kehityksen suurinta energiasuorituskykyä: WAGO tarjoaa oikean ratkaisun joka vaiheeseen tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

buehne_spannungswandler_ad_2000x1500.jpg

landingpage-epsitron-2000x1500.jpg

Lukusuositus

Tutustu muihin tuotteisiimme

Sähköliitännät

Nopeat, turvalliset ja huoltovapaat liitännät: WAGO on yhteistyökumppanisi kaikissa johdintyypeissä. Tuotevalikoimaamme kuuluvat riviliitinjärjestelmät, asennus- ja kenttäjohdotusliitinjärjestelmät, pistoliittimet, läpimenoliittimet, piirikorttiliitännät ja merkintäratkaisut.

8882868256798.jpg

Automaatiotekniikka

Mittaus, ohjaus ja säätö: WAGOn automaatiotekniikka ja siihen liittyvät ohjelmistot ovat valmiina tulevaisuutta varten, ja ne säästävät aikaa. WAGOn I/O-järjestelmät, ohjaimet, näytöt ja paneelit ovat äärimmäisen luotettavia myös ääriolosuhteissa.

automation_2000x1500.jpg