EPSITRON®

Gamme d'alimentations professionnelles

Des alimentations pour toutes vos applications : Optez pour la gamme EPSITRON® – Série 787, vous garantissant une intégration optimale et des fonctionnalités performantes quels que soient vos besoins.

  • Efficaces et performantes
  • Robustes et fiables
  • Communicantes

APPLICATIONS

dans le bâtiment

dans l’industrie

Dans la conception des machines et l’installation

EPSITRON® dans le bâtiment

Les économies d’énergies et le confort lié aux usagers sont primordiaux dans les bâtiments. L’installation de systèmes automatisés au sein de ces infrastructures est donc nécessaire afin de les rendre intelligentes.
La continuité de service au sein des bâtiments est indispensable pour maintenir son fonctionnement quel que soit l’état du réseau électrique. Ainsi, WAGO vous propose une gamme d’alimentations secourues compactes et performantes EPSITRON®.

EPSITRON® – Alimentations secourues Application

En cas de coupure réseau, des fonctions majeures et indispensables doivent être maintenues dans les bâtiments. Le système secouru EPSITRON® assure par exemple l’alimentation de manière fiable et continue du contrôle d’accès, des systèmes d’éclairage et de surveillance.

EPSITRON® Vos avantages dans le bâtiment :

  • Compacité
  • Économie
  • Continuité de service en cas de coupure réseau
  • Tensions spécifiques disponibles (par ex. pour DALI)

EPSITRON® dans l’industrie

Les applications de processus industriel, continus ou discontinus, exigent l’utilisation d’alimentations fiables et de qualité. WAGO vous propose dans la série 787 des modules de redondance, des disjoncteurs de protection électroniques ainsi que des alimentations certifiées Ex.

EPSITRON® – Disjoncteurs de protection électronique Application

Les grandes longueurs de câbles installées dans le circuit de commande nécessitent la mise en place d’une protection 100% efficace. La résistance linéique, proportionnelle aux longueurs de câbles, empêche le déclenchement fiable et rapide des disjoncteurs magnéto-thermiques. En cas de faible surintensité, le disjoncteur électronique détectera instantanément sa valeur, et se déclenchera dans un temps précis et défini. Ainsi, les disjoncteurs électroniques WAGO garantissent une protection sûre de votre installation, notamment contre les démarrages intempestifs liés à des défauts de terre.

EPSITRON® Avantages dans l’industrie :

  • Fiabilité élevée
  • Système redondant
  • Modules d'alimentation certifiés ATEX/IEC Ex

EPSITRON® dans la conception des machines et l’installation

Les machines et installations nécessitent des solutions d’alimentations professionnelles qui, par exemple, répondent à des appels de courants au démarrage, limitent les microcoupures, et désactivent les situations dangereuses de façon sûre. Pour cela, WAGO propose dans la gamme EPSITRON® un large choix de modules d'alimentations performants, de modules capacitifs et de disjoncteurs de protection électroniques.

EPSITRON® – Alimentations PRO Power Application

Dans les armoires de commande de machines et d'installations, économiser de la place et de l'argent est déterminant. Les modules d'alimentation compacts de la gamme EPSITRON® PRO Power permettent, avec la fonction PowerBoost, une réserve de puissance jusqu'à 200 % de la puissance nominale, de supporter la phase de démarrage de la charge. Le TopBoost intégré permet le déclenchement rapide des disjoncteurs magnéto-thermiques sur le secondaire.

EPSITRON® Avantages dans la conception des machines et l'installation :

  • Modules d'alimentation avec TopBoost et PowerBoost
  • Solutions de tampon fiables avec contrôle
  • Disjoncteurs de protection électroniques précis et compacts

VIDÉOS

Comportement en court-circuit et en surcharge
Pourquoi utiliser un disjoncteur de protection électronique ?
Fonctions du disjoncteur électronique

MODULES D’ALIMENTATION EPSITRON®

DISPOSITIFS DE SYSTÈME EPSITRON®

Vous souhaitez en savoir + sur la gamme ESPITRON® ?

Nos spécialistes produits vous conseilleront avec plaisir.

Vous avez des questions ?
N'hésitez pas à nous appeler.
Tel.: +331 48 17 25 90

» Trouver un distributeur

TÉLÉCHARGEMENTS

EPSITRON® – Brochure
Download (PDF, 5.76MB)
EPSITRON® – Flyer
Download (PDF, 0.7 MB)
Interfaces vue d’ensemble – Brochure
Download (PDF, 17.6MB)