EPSITRON - alimentatori
ECO e COMPACT Power – La misura ideale al giusto prezzo®

ECONOMICO.

VERSATILE.

SICURO.

EPSITRON®

Sistema di alimentatori avanzato

Un sistema di alimentatori per qualsiasi tipo di applicazione: affidatevi alla serie di punta 787 EPSITRON®, integrabile senza alcun problema nel vostro impianto, e non resterete mai senza energia, anche nelle situazioni più critiche.

  • Massima prestazione ed efficienza
  • Robusto e affidabile
  • Capacità di comunicazione

EPSITRON ECO e COMPACT Power®

ECONOMICO

VERSATILE

SICURO

ECONOMICO

  • Triplo risparmio grazie ai bassi costi di acquisto, alla facilità d'installazione e all'assenza di manutenzione
  • Economico per le applicazioni di base

VERSATILE

  • Ideale nelle applicazioni industriali, edili e per i dispositivi secondo EN 60335
  • L'alimentazione giusta per l'installazione in qualunque direzione grazie al montaggio su guida DIN e a vite: decidete voi!

SICURO

  • Soddisfa i requisiti di sicurezza elettrica della norma EN 60335-1
  • Ideale per le apparecchiature domestiche e commerciali in conformità con EN 60335-2-X (ad es., distributori automatici e slot machine)

EPSITRON ECO Power e COMPACT Power®

ECO Power

COMPACT Power

I vantaggi in sintesi offerti da ECO Power:

  • Design sottile per risparmiare spazio nell'armadio elettrico
  • Opzioni di montaggio versatili
  • Installabile negli armadi di comando e nei dispositivi
  • Tecnica di connessione CAGE CLAMP sperimentata®
  • Economico per le applicazioni di base


Dati tecnici
Codice articolo 787-1702 787-1712 787-1722 787-1732
Tensione nominale di ingresso da 100 a 240 V AC da 100 a 240 V AC da 100 a 240 V AC da 100 a 240 V AC
Tensione di uscita 24 V DC (da 22 a 26 V DC) 24 V DC (da 22 a 26 V DC) 24 V DC (da 22 a 26 V DC) 24 V DC (da 22 a 26 V DC)
Corrente di uscita 1,25 A 2,5 A 5 A 10 A
Temperatura d'esercizio ambiente da -20 a +60 °C da -20 a +60 °C da -20 a +60 °C da -20 a +60 °C
Dimensioni L x A x P 30 x 99x 90 40 x 99 x 90 60 x 99 x 130 70 x 99 x 165
Norme/omologazioni EN 60335-1, UL 508, UR 60950 EN 60335-1, UL 508, UR 60950 EN 60335-1, UL 508, UR 60950 EN 60335-1, UL 508, UR 60950

I vantaggi in sintesi offerti da COMPACT Power:

  • Ampia gamma d'impiego grazie al montaggio a vite e su guida DIN 35
  • Dispositivo d'installazione integrato su guida DIN, potenza d'uscita fino a 144 W
  • Ideale per apparecchiature domestiche in conformità con EN 60335-1
  • Risparmio di tempo grazie ai connettori picoMAX con sistema di connessione a innesto diretto®

Dati tecnici
Codice articolo 787-1202 787-121 787-1216 787-1226
Tensione nominale di ingresso da 100 a 240 V AC da 100 a 240 V AC da 100 a 240 V AC da 100 a 240 V AC
Tensione di uscita 24 V DC (da 22 a 26 V DC) 24 V DC (da 22 a 26 V DC) 24 V DC (da 22 a 26 V DC) 24 V DC (da 22 a 26 V DC)
Corrente di uscita 1,3 A 2,5 A 4,2 A 6 A
Temperatura ambiente da -25 °C a +70 °C da -25 °C a +70 °C da -25 °C a +70 °C da -25 °C a +70 °C
Dimensioni L x A x P 54 x 56 x 90 72 x 56 x 90 108 x 56 x 90 144 x 56 x 90
Norme/omologazioni EN 60335-1, UL 508, UR 60950 EN 60335-1, UL 508, UR 60950 EN 60335-1, UL 508, UR 60950 EN 60335-1, UL 508, UR 60950

APPLICAZIONI

negli
edifici

nel
controllo dei processi

nelle macchine
e nelle apparecchiature

EPSITRON® negli edifici

Gli edifici non residenziali vedono un'enorme crescita nella richiesta di obiettivi, a prima vista contradditori, quali il risparmio energetico e il comfort, che contribuiscono all'incremento della building automation. Per soddisfare queste richieste, la linea compatta di alimentatori EPSITRON® della WAGO, dispone di capacità di buffering e fornisce una soluzione di alimentazione decentralizzata per i componenti d'automazione.

EPSITRON® – Applicazione come gruppo di continuità (UPS)

Le funzioni vitali di un edificio devono essere conservate anche durante l'assenza di energia. I gruppi UPS EPSITRON® della WAGO alimentano in modo affidabile le funzioni di base di un edificio, come il controllo degli accessi, l'illuminazione o i sistemi di monitoraggio.

I vantaggi EPSITRON® negli edifici:

  • Design compatto
  • Economico
  • Compensazione affidabile durante la mancanza di corrente
  • Supporto per tensioni speciali (ad es. DALI)

EPSITRON® nel controllo del processo

Dovunque siano richiesti processi continui o discontinui, le esigenze energetiche più gravose sono fatte per garantire l'affidabilità operativa. Per soddisfare queste esigenze WAGO offre la serie 787, composta da moduli ridondanti, interruttori di sicurezza elettronici e alimentatori con omologazione ATEX.

EPSITRON®– Applicazione dell'interruttore di sicurezza elettronico (ECB)

In un'apparecchiatura di controllo del processo con posa di cablaggi molto lunghi, una sfida importante è rappresentata dalla scelta della corretta protezione del circuito. I cavi ad alta resistenza prevengono l'inserimento affidabile degli interruttori di sicurezza termomagnetici. Solo gli ECB sono in grado di intervenire nell'evento di bassa sovracorrente entro un tempo determinato. Gli ECB della WAGO proteggono in modo affidabile l'apparecchiatura di controllo del processo, ad es., contro l'avvio involontario nel caso di guasti a terra.

EPSITRON® advantages in process control:

  • Massima affidabilità
  • Configurazione ridondante
  • Alimentatori con omologa ATEX/IEC Ex

EPSITRON® in Machines and Equipment

Le macchine e le apparecchiature richiedono degli alimentatori di livello industriale in grado di gestire in modo affidabile i picchi di potenza, stabilizzando le fluttuazioni di tensione e prevenendo in sicurezza le condizioni pericolose. Per soddisfare questi fabbisogni il sistema di alimentazione EPSITRON® della WAGO offre un'ampia gamma di alimentatori ad alte prestazioni, moduli buffer e ECB.

EPSITRON® – PRO, applicazioni d'alimentazione

Il risparmio di spazio si traduce in risparmio di costi per macchine e armadi elettrici. Per questo motivo gli alimentatori EPSITRON® PRO ultrapiatti della WAGO racchiudono una quantità impressionante di energia nel minimo ingombro. Le unità offrono fino al 200 % (PowerBoost) di riserva di potenza per fornire un'energia supplementare in fase di avvio o nei cambi di carico repentini.

I vantaggi EPSITRON® nelle macchine e nelle apparecchiature:

  • Alimentatori dotati di TopBoost e PowerBoost
  • Possibilità di monitoraggio e buffering affidabile
  • ECB compatti e precisi

VIDEOS

Comportamento in sovraccarico e cortocircuito
Interruttori di sicurezza elettronici (ECB)
Protezione del circuito elettronico

ALIMENTATORI EPSITRON®

COMPONENTI D'IMPIANTO EPSITRON®

Desiderate altre informazioni su

EPSITRON®?

I nostri specialisti di prodotto sono sempre pronti per consigliarvi.

Avete domande?
Contattateci.
Telefono: +39 051 6132112

» Trova una persona di contatto

DOWNLOAD

Brochure EPSITRON® (English)
Download (PDF, 6.1 MB)
Volantino EPSITRON® (English)
Download (PDF, 0.7 MB)
Brochure Moduli di interfaccia (English)
Download (PDF, 20 MB)