EPSITRON Power
ECO / COMPACT Power – 省スペース 低コスト®

ECONOMICAL.

VERSATILE.

SAFE.

EPSITRON

高度な電源供給システム

さまざまな用途に対応する電源システム:EPSITRON787シリーズは、優れた性能と高い信頼性で幅広い用途に使用できます。

  • 高性能・高効率
  • 信頼性
  • 通信機能

EPSITRON ECO & COMPACT Power®

省コスト

幅広い用途に

安全性

省コスト

  • 低コスト 簡単取付 メンテナンスフリー
  • ベーシックな用途に最適な低コスト

幅広い用途に

  • 産業、建築設備、EN 60335規格準拠のデバイスに適合
  • DIN規格のレールに簡単取付け。ネジ固定で直取付も可能で優れた設置性。

安全性

  • EN 60335-1規格に準拠した電気的安全性
  • EN 60335-2-x規格に準拠した家庭用機器、産業用機器への使用に最適

EPSITRON ECO Power & COMPACT Power®

ECO Power

COMPACT電源

ECO Power スイッチング電源の特長:

  • 小型設計による省スペース
  • 優れた設置性
  • コネクタ採用で配線が簡単
  • CAGE CLAMP®接続による簡単結線®
  • ベーシックな用途に最適な低コスト


技術仕様
製品型番 787-1702 787-1712 787-1722 787-1732
定格入力電圧 AC 100~240 V AC 100~240 V AC 100~240 V AC 100~240 V
出力電圧 DC 24 V (DC 22~26 V) DC 24 V (DC 22~26 V) DC 24 V (DC 22~26 V) DC 24 V (DC 22~26 V)
出力電流 1.25 A 2.5 A 5 A 10 A
動作周囲温度 -20~+60℃ -20~+60℃ -20~+60℃ -20~+60℃
寸法(W×H×L) 30 x 99 x 90 40 x 99 x 90 60 x 99 x 130 70 x 99 x 165
規格および承認: EN 60335-1, UL 508, UR 60950 EN 60335-1, UL 508, UR 60950 EN 60335-1, UL 508, UR 60950 EN 60335-1, UL 508, UR 60950

COMPACT電源の特長:

  • DIN-35規格レール取付けおよびネジ固定可能
  • 容量31~144Wをラインナップ。DINレール取付。
  • EN 60335-1規格に準拠した家庭用機器に最適
  • Push-in CageClamp®接続のpicoMAX コネクタによる簡単結線®

技術仕様
製品型番 787-1202 787-121 787-1216 787-1226
定格入力電圧 AC 100~240 V AC 100~240 V AC 100~240 V AC 100~240 V
出力電圧 DC 24 V (DC 22~26 V) DC 24 V (DC 22~26 V) DC 24 V (DC 22~26 V) DC 24 V (DC 22~26 V)
出力電流 1.3 A 2.5 A 4.2 A 6 A
周囲温度 -25 °C ~ +70℃ -25 °C ~ +70℃ -25 °C ~ +70℃ -25 °C ~ +70℃
寸法(W×H×L) 54 x 56 x 90 72 x 56 x 90 108 x 56 x 90 144 x 56 x 90
規格および承認: EN 60335-1, UL 508, UR 60950 EN 60335-1, UL 508, UR 60950 EN 60335-1, UL 508, UR 60950 EN 60335-1, UL 508, UR 60950

用途

ビルディング
オートメーション

プロセス
オートメーション

ファクトリー
オートメーション

EPSITRON® for BA

オフィスビルなどの建物の省エネと快適性向上を実現するため、BA(ビルディングオートメーション)の導入が進んでいます。BA用途にも最適なWAGO EPSITRON® 電源は、コンパクトながらバッファリング機能も備えており、各種のオートメーションコンポーネント用電源ソリューションを提供します。

EPSITRON® – 無停電電源 (UPS)

停電時のBAシステム維持に備えて無停電電源システムが必要です。 WAGO's EPSITRON® UPSシステムは、アクセス制御、照明、モニタリングシステムなどの建物の機能を維持するし確実に電源を供給します。

BA用途でのEPSITRON®の利点:

  • コンパクト設計</li> <li>省コスト
  • 停電時でも電源をバックアップ
  • DALI(照明制御)などの特殊な電圧に対応した機種も用意

EPSITRON® プロセス制御用途における

プロセス制御では、動作の信頼性を確実にするため信頼性の高い電源が必要とされます。WAGO 787シリーズ リダンダント(冗長化・二重化)モジュール、電子式CP、Ex規格対応電源は、その要求に対応します。

EPSITRON® – 電子式サーキットプロテクタ

いケーブル配線が必要となるプロセス制御設備で、正しい回路保護を行うことは重要です。高いケーブル抵抗は、サーマル式サーキットプロテクタの確実なトリッピングを妨げます。電子式サーキットプロテクタは過電流が発生した場合に電流が低減していても正確にトリップできます。WAGO電子式サーキットプロテクタは、接地不良による誤作動などから、プロセス制御設備を確実に保護します。

プロセス制御におけるEPSITRON®の利点:

  • 優れた信頼性
  • 二重化(リダンダンシー)
  • ATEX/IEC Ex認証に対応

機械・設備におけるEPSITRON®

Machines and equipment require industrial-grade power supplies capable of reliably handling power peaks, stabilizing voltage fluctuations and safely preventing dangerous conditions. To address these needs, WAGO's EPSITRON® Power Supply System offers a wide variety of high-performance power supplies, buffer modules and ECBs.

FA設備では、突入電流、電圧変動に対する安定性及び危険防止が可能な安全性を持つ工業用の電源が必要です。WAGO EPSITRON® 電源システムは各種の電源、バッファモジュール及び電子式サーキットプロテクタを用意し、FA用途のニーズに対応します。

EPSITRON® – PRO電源の用途

装置や制御盤の小型化はコスト削減につながります。WAGO EPSITRON® PRO電源は小型で狭い場所にも設置でき、省スペース性に優れています。定格電流の最大200%を4秒間出力できる「PowerBoost」機能により起動時の突入電流による高負荷対応できます。「TopBoost」機能は、二次側(DC出力)で短絡が発生した場合最大60Aを25msの間追加出力し、サーキットプロテクタを確実にトリップさせる事ができます。

FA装置・設備における<EPSITRON®の利点:

  • TopBoost及びPowerBoost機能
  • バッファリング及びモニタリング機能
  • コンパクトで確実な電子式サーキットプロテクタ

ビデオクリップ

短絡及び過負荷に対応
電子式サーキットプロテクタ
電子回路保護

EPSITRON® 787シリーズ

EPSITRON® システムコンポーネント