EPSITRON strømforsyninger
ECO og COMPACT Power – Riktig størrelse til rett pris®

ØKONOMISK.

ALLSIDIG.

SIKKER.

EPSITRON

Avanserte strømforsyningssystemer

En løsning for enhver applikasjon: Komponenter fra WAGO vil sikre deg en driftsikker integrasjon i din applikasjon.

  • Høy effekt og effektivitet
  • Høy driftsikkerhet
  • Kommunikasjonsmuligheter

EPSITRON ECO og COMPACT Power®

ØKONOMISK

ALLSIDIG

SIKKER

ØKONOMISK

  • Tre ganger så høy innsparing takket være lave innkjøpskostnader, enkel installasjon og ingen vedlikehold
  • Budsjett-vennlig for grunnleggende applikasjoner

ALLSIDIG

  • Ideell for industri- og byggapplikasjoner , samt enheter per EN 60335
  • Den rette strømforsyningen for montering i alle retninger takket være DIN-skinne og skrumontering – bestem selv!

SIKKER

  • I samsvar med sikkerhetskravene i EN 60335-1
  • Ideelle for husholdningsapparater og kommersielle apparater i samsvar med EN 60335-2-x (f.eks., salgsautomater og spilleautomater)

EPSITRON ECO Power og COMPACT Power®

ECO Power

COMPACT Power

Dine fordeler med ECO Power:

  • kompakt design sparer plass i skapet
  • Allsidige monteringsalternativer
  • Kan monteres i skap ogdirekte i større enheter
  • Utprøvd CAGE CLAMP koblingsteknologi®
  • Budsjett-vennlig for grunnleggende applikasjoner


Teknisk data
Artikkelnummer 787-1702 787-1712 787-1722 787-1732
Nominell inngangsspenning AC 100 ... 240V AC 100 ... 240V AC 100 ... 240V AC 100 ... 240V
Utgangsspenning DC 24 V (DC 22 ... 26 V) DC 24 V (DC 22 ... 26 V) DC 24 V (DC 22 ... 26 V) DC 24 V (DC 22 ... 26 V)
Utgangsstrøm 1,25 A 2,5 A 5 A 10 A
Omgivelsestemperatur for drift -20 ... +60 °C -20 ... +60 °C -20 ... +60 °C -20 ... +60 °C
Dimensjoner B x H x L 30 x 99 x 90 40 x 99 x 90 60 x 99 x 130 70 x 99 x 165
Forskrifter/godkjenninger EN 60335-1, UL 508, UR 60950 EN 60335-1, UL 508, UR 60950 EN 60335-1, UL 508, UR 60950 EN 60335-1, UL 508, UR 60950

Dine fordeler med COMPACT Power:

  • Bredt utvalg av mulige applikasjoner på grunn av DIN-35 skinne og skrumontering
  • Installasjonsenhet for DIN-skinne montering opp til 144 W utgangseffekt
  • Ideell for husholdningsapparater i samsvar med EN 60335-1
  • Tidsbesparende takket være picoMAX-kontakter med tilkoblingsteknologi®

Teknisk data
Artikkelnummer 787-1202 787-121 787-1216 787-1226
Nominell inngangsspenning AC 100 ... 240V AC 100 ... 240V AC 100 ... 240V AC 100 ... 240V
Utgangsspenning DC 24 V (DC 22 ... 26 V) DC 24 V (DC 22 ... 26 V) DC 24 V (DC 22 ... 26 V) DC 24 V (DC 22 ... 26 V)
Utgangsstrøm 1,3 A 2,5 A 4,2 A 6 A
Omgivelsestemperatur -25 °C ... +70 °C -25 °C ... +70 °C -25 °C ... +70 °C -25 °C ... +70 °C
Dimensjoner B x H x L 54 x 56 x 90 72 x 56 x 90 108 x 56 x 90 144 x 56 x 90
Forskrifter/godkjenninger EN 60335-1, UL 508, UR 60950 EN 60335-1, UL 508, UR 60950 EN 60335-1, UL 508, UR 60950 EN 60335-1, UL 508, UR 60950

APPLIKASJONER

i bygg

i prosesskontroll

i maskiner og utstyr

EPSITRON® i bygg

Økt behov for energiøkonomisering og komfort i industri- og kontorbygg er med på å øke etterspørselen etter byggautomatisering. I møte med disse kravene kan WAGOs EPSITRON® strømforsyninger sikre en driftsikker hverdag.

EPSITRON® UPS løsning

Selv under strømbrudd må essensielle byggningsfunksjoner opprettholdes. WAGO's UPS enheter sørger for sikker spenningstilførsel til vikige funksjoner, som f.eks adgangskontroll, lys og overvåkning.

EPSITRON®'s fordeler i bygg.

  • Kompakt design
  • Økonomisk
  • Sikker tilførsel under strømbrudd
  • Støtter spesieller spenningsnivåer (f.eks DALI)

EPSITRON® i prosesskontroll

I ethvert prosessanlegg så er en sikker spenningstilførsel essensielt for høy Driftsikkerhet. WAGO's serie 787 kan tilby redundansmoduler, elektroniske sikringer og strømforsyninger med EX godkjenning for å møte disse kravene.

EPSITRON® elektroniske sikrings (ECB) applikasjoner

Valg av riktig sikringsteknologi ved lange kabelstrekk i prosessindustrien kan være en utfordring. Høy kabelmotstand hindrer termomagnetiske sikringer fra å løse ut på en sikker måte, kun elektroniske sikringer kan løse ut på en sikker måte ved små overlaster innenfor en gitt tid. WAGO's elektroniske sikringer beskytter prosesskontrollutstyr mot utilsiktet oppstarter ved jordfeil.

EPSITRON® fordeler i prosesskontroll:

  • høy driftsikkerhet
  • Redundans
  • Strømforsyninger med ATEX/IEC Ex godkjenning

EPSITRON® i maskiner og utstyr

Maskiner og utstyr krever strømforsyninger som kan håndtere spenningsvariasjoner og hindre farlige situasjoner. For å adresserer behovene kan WAGO tilby et bredt utvalg av strømforsyninger, buffermoduler og elektroniske sikringsmoduler.

EPSITRON® PRO applikasjoner

Kompakte løsninger kan enkelt oversettes til kostbesparelser i byggingen av tavler. Dette er grunnen til at WAGO's slanke EPSITRON® PRO strømforsyninger kan levere høy effekt i en liten forpakning. Enheten kan levere inntil 200% effekt (powerboost) for oppstart av tunge laster og sikker tilførsel under varierende last. Integrert topboost funksjonalitet tillater en kosteffektiv beskyttelse ved bruk av standard termomagnetiske sikringer.

EPSITRON® fordeler i maskiner og utstyr

  • Strømforsyninger med Topboost og Powerboost
  • Pålitelig buffering og overvåkningsegenskaper
  • Kompakte og presise elektroniske sikringer

VIDEO

Kortsluttning- og overbelastningsoppførsel
Elektronsike sikringer (ECB)
Elektronisk sikringsbeskyttelse

EPSITRON® Strømforsyninger

EPSITRON® Systemkomponenter

Ønsker du å lære med om EPSITRON®?

Våre produktspesialister kommer gjerne med mer info og anbefalinger.

Spørsmål?
Ring oss Telefon
22309465

» Kontakt

LAST NED

EPSITRON® brosjyre
Last ned (eBook, 6.1MB)
EPSITRON® flyer
Last ned (PDF, 0.7MB)
Brosjyrer for tavlemateriell
Last ned (PDF, 20MB)