MM-2449_Header_Stromversorgungsseite_2000x2000.jpg

Kompleksowy system zasilania

Wydajne zasilacze WAGO dostarczają w każdym momencie jednakowe napięcie zasilające – zarówno w nieskomplikowanych aplikacjach, w automatyce, jak i w instalacjach o wysokim poborze mocy. Idealnym uzupełnieniem oferty WAGO są zasilacze bezprzerwowe (UPS), bufory pojemnościowe, moduły redundancyjne oraz bogata paleta elektronicznych wyłączników nadprądowych.

Korzyści:

  • zasilacze jedno- i trójfazowe do pracy w temperaturach od -40 °C do 70 °C
  • warianty wyjściowe: 5 … 48 V DC oraz/lub 24 … 960 W (1 … 40 A)
  • ważne na całym świecie aprobaty pozwalające na zastosowanie zasilaczy w różnych aplikacjach
  • kompletny układ zasilający dzięki urządzeniom systemowym takim, jak UPS, bufory pojemnościowe, elektroniczne wyłączniki nadprądowe, moduły redundancyjne i przetworniki DC/DC

Przegląd produktów

Nowość produktowa

Zasilacze Eco 2 z dźwignią i zaciskiem Push-in

Wysoka sprawność i niezawodność

Rodzina zasilaczy WAGO Eco powiększyła się o nowe zasilacze Eco 2 z techniką podłączania Push-in i zintegrowaną dźwignią. Nowe urządzenia wyróżniają się możliwością szybkiego, niezawodnego i beznarzędziowego podłączania, jak również doskonałym stosunkiem ceny do jakości.

MM-10939  new website page Eco 2_2000x1125.jpg

Kompaktowa konstrukcja i długi okres eksploatacji

Wiele podstawowych zastosowań wymaga jedynie napięcia stałego o wartości 24 V. W takich przypadkach zasilacze Eco stanowią ekonomiczną alternatywę.

Nowe, wąskie zasilacze o szerokości 25 mm lub 38 mm (2687-2142 lub 2687-2144) zajmują niewiele miejsca. Dzięki wysokiej sprawności ≥ 88% (2687-2142), a co za tym idzie mniejszemu nagrzewaniu się, urządzenia te są trwałe i niezawodne. Zastosowanie oznaczników WMB lub pasków oznacznikowych pozwala na spójny opis złączek listwowych i zasilaczy.

Dodatkowe informacje techniczne:

  • zasilacze mogą pracować w szerokim zakresie napięcia wejściowego 90 ... 264 V AC (100 ... 373 V DC)
  • napięcie wyjściowe: 24 V DC, z możliwością ustawiania, moc wyjściowa 30 W (2687-2142) i 120 W (2687-2144)

Zalety:

  • beznarzędziowe podłączanie dzięki zaciskowi Push-in i zintegrowanej dźwigni
  • kompaktowa konstrukcja, wysoka sprawność, korzystny stosunek ceny do jakości
  • niezawodne działanie, długi okres eksploatacji (wysoki wskaźnik MTBF)
  • szybka, prosta technika połączeń, niewymagająca serwisowania

Zasilacze Eco 2

Na filmie Stefan Wagner, product manager, ds. zasilaczy, przedstawia nową rodzinę produktów z portfolio zasilaczy WAGO – Eco 2

Zasilacze te nadają się idealnie do standardowych zastosowań.

Nasze komponenty do układów zasilania

Zasilacze Pro 2

Nasza odpowiedź na ciągle rosnące wymagania to zasilacz Pro 2 – nowe serce szafy sterowniczej, które przekształca wyzwania dnia dzisiejszego w możliwości jutra.

Zalety:

  • sprawność do 96%
  • dostosowanie do cyfryzacji w przemyśle dzięki modułowi komunikacyjnemu
  • wszechstronne możliwości konfiguracji
  • szybkie i niezawodne wyzwalanie wyłączników nadprądowych dzięki krótkotrwałym prądom wyjściowym o wartości nawet 600%
  • szybkie ładowanie kondensatorów i szybkie załączanie styczników za sprawą prądu wyjściowego o wartości 150% przez 5 sekund
  • rozszerzony zakres temperatur: -40 … +70°C

Zasilacze Pro

Aplikacje o dużym zapotrzebowaniu mocy wymagają zastosowania profesjonalnych zasilaczy, które umożliwią niezawodną pracę także w przypadku gwałtownych, chwilowych wzrostów obciążenia. Wszystko to stanowi obszar zastosowania zasilaczy WAGO Pro.

Zalety:

  • funkcja TopBoost: zapewnienie wielokrotności prądu znamionowego do 50 ms
  • funkcja PowerBoost: 200% mocy wyjściowej przez 4 sekundy
  • jedno- i trójfazowe zasilacze o napięciach wyjściowych 12, 24, 48 V DC oraz znamionowych prądach wyjściowych od 5 do 40 A do niemal każdej aplikacji
  • LineMonitor, opcjonalnie: do komfortowej parametryzacji i monitorowania wielkości wejściowych i wyjściowych
  • styk bezpotencjałowy / wejście stand-by: do wyłączania wyjścia i redukcji zużycia energii do minimum
  • moduł interfejsu szeregowego RS-232, opcjonalnie: komunikacja z komputerem lub sterownikiem PLC

Zasilacze Classic

Zasilacze Classic są bardzo wytrzymałe i dostępne opcjonalnie w wersji ze zintegrowaną funkcją TopBoost. Szeroki zakres napięcia wejściowego oraz liczne aprobaty sprawiają, że zasilacze Classic nadają się do najróżniejszych zastosowań.

Zalety:

  • funkcja TopBoost umożliwiająca ekonomiczne zabezpieczenie po stronie wtórnej za pomocą wyłączników nadprądowych TopBoost: (≥ 120 W)
  • dostępne znamionowe napięcia wyjściowe: 12; 24; 30,5 oraz 48 V DC
  • sygnał DC OK / zestyk DC OK do zdalnego monitorowania
  • możliwość stosowania na całym świecie dzięki szerokiemu zakresowi napięcia wejściowego i aprobatom UL oraz DNV/GL
  • zacisk CAGE CLAMP®: brak konieczności serwisowania, oszczędność czasu
  • wąska i kompaktowa konstrukcja: oszczędność miejsca w szafie sterowniczej

Zasilacze Eco

Wiele podstawowych zastosowań wymaga jedynie napięcia stałego o wartości 24 V. W takich przypadkach zasilacze Eco stanowią ekonomiczną alternatywę.

Zalety:

  • prądy wyjściowe: 1,25 … 40 A
  • szeroki zakres napięcia wejściowego: 90 … 264 V AC, możliwość pracy w różnych sieciach zasilających
  • bardzo ekonomiczne rozwiązanie: przeznaczone do standardowych aplikacji przy niewielkim budżecie
  • zacisk CAGE CLAMP®: brak konieczności serwisowania, oszczędność czasu
  • wskaźnik pracy LED: zielony sygnalizuje dostępność napięcia wyjściowego, czerwony wskazuje na przeciążenie lub zwarcie.
  • elastyczny montaż na szynie i wiele sposobów montażu śrubowego dzięki uchwytom mocującym – idealne rozwiązanie dla każdego zastosowania
  • płaska i wytrzymała obudowa z metalu: kompaktowa i stabilna konstrukcja

Zasilacze Compact

Małe, wydajne zasilacze w modułowej obudowie o napięciach wyjściowych 5, 12, 18, 24 V DC i prądach wyjściowych do 6,5 A.

Zalety:

  • szeroki zakres napięcia wejściowego, jednofazowego 85 … 264 V AC: możliwość pracy w różnych sieciach zasilających
  • montaż na szynie i wiele sposobów montażu śrubowego dzięki uchwytom mocującym: idealne rozwiązanie do każdego zastosowania
  • technika zacisku Push-in (opcjonalnie wtykowa): brak konieczności serwisowania, oszczędność czasu
  • lepsze chłodzenie dzięki zdejmowanej pokrywie obudowy: odpowiednie do nietypowych pozycji montażowych
  • wymiary zgodne z normą DIN 43880: do zabudowy w rozdzielnicach budynkowych oraz licznikach

Przetwornice DC/DC

Przetwornice DC/DC to idealny sposób na niezawodne dostarczanie specjalnych napięć – można je stosować zamiast dodatkowego zasilacza. Rozwiązanie to nadaje się na przykład do zasilania czujników i elementów wykonawczych.

Zalety:

  • do aplikacji wymagających specjalnych napięć, możliwość zastosowania przetwornic DC/DC zamiast kolejnego zasilacza
  • kompaktowa budowa: oszczędność miejsca w rozdzielnicy dzięki rzeczywistej szerokości 6,0 mm
  • szeroki zakres temperatury otoczenia
  • możliwość stosowania na całym świecie i w wielu branżach dzięki aprobatom UL oraz DNV/GL
  • taki sam kształt jak przetworniki pomiarowe oraz przekaźniki z serii 857 i 2857: możliwość mostkowania napięcia między tymi elementami
dc-dc-wandler-787-2801_2000x2000px.jpg

Zasilacze bezprzerwowe (UPS)

Bezprzerwowy układ zasilania, złożony z jednostki sterująco-ładującej 24 V i jednego lub kilku akumulatorów, gwarantuje nieprzerwaną pracę urządzeń przez wiele godzin. Nawet w przypadku krótkich spadków napięcia zapewniona jest bezawaryjna praca maszyn i systemów.

Zalety:

  • wąskie jednostki sterująco-ładujące: oszczędność miejsca w szafie sterowniczej
  • opcjonalnie zintegrowany wyświetlacz i interfejs RS-232: komfortowa wizualizacja i konfiguracja
  • podłączanie za pomocą wtyków z zaciskiem CAGE CLAMP®: brak konieczności serwisowania, oszczędność miejsca
  • technologia „Battery Control“ – przewidywalne okresy konserwacji i dłuższa żywotność akumulatora

Bufory pojemnościowe

Bufory pojemnościowe zapewniają bezawaryjną pracę maszyn i urządzeń w razie wystąpienia krótkotrwałych zaników napięcia. Stanowią one także rezerwę, która może być potrzebna do rozruchu dużych silników lub wyzwolenia zabezpieczeń.

Zalety:

  • oddzielne wyjście: wbudowana dioda do separacji odbiorników buforowanych i niebuforowanych
  • podłączanie za pomocą wtyków z zaciskiem CAGE CLAMP®: brak konieczności serwisowania, oszczędność miejsca
  • równoległe łączenie nieskończonej ilości urządzeń
  • możliwość ustawienia progu załączania
  • niewymagające serwisowania kondensatory Gold-Cap

Moduły redundancyjne

Moduły redundancyjne to gwarancja bezpieczeństwa i pełnej sprawności systemu zasilania. Moduły redundancyjne służą do odseparowania równolegle podłączonych zasilaczy i są stosowane w aplikacjach wymagających niezawodnego, bezprzerwowego zasilania odbiornika, także w przypadku awarii jednego zasilacza.

Zalety:

  • zintegrowane diody mocy o wysokiej odporności na przeciążenie: kompatybilne z funkcją TopBoost i PowerBoost
  • opcjonalny zestyk bezpotencjałowy: do monitorowania napięcia wejściowego
  • podłączanie za pomocą wtyków z zaciskiem CAGE CLAMP® lub złączki ze zintegrowaną dźwignią: brak konieczności serwisowania, oszczędność miejsca
  • do zasilania 12; 24 oraz 48 V DC; maks. 76 A, odpowiednie rozwiązanie dla niemal każdej aplikacji

Elektroniczne wyłączniki nadprądowe (ECB)

Zabezpieczenia elektroniczne WAGO to kompaktowe i precyzyjne rozwiązanie do ochrony obwodów prądu stałego.

Zalety:

  • 1- ,2-, 4- oraz 8-kanałowe zabezpieczenia elektroniczne ze stałym i regulowanym zakresem prądu od 0,5 do 12 A
  • duża pojemność załączeniowa: > 50000 µF
  • możliwość komunikacji: zdalne monitorowanie i ponowne uruchamianie
  • wtykowa technika podłączeniowa z zaciskiem CAGE CLAMP® (zabezpieczenia wielokanałowe): brak konieczności serwisowania, oszczędność miejsca
  • liczne aprobaty: różne możliwości zastosowań

Wszystkie produkty

Poznaj wszystkie moduły zasilające WAGO

Stromversorung_2000x15125_ohne.jpg

To może Cię zainteresować

Powiązane tematy i produkty

Przekaźniki i optoseparatory

Maksymalna funkcjonalność oraz łatwość obsługi i serwisowania: przekaźniki i optoseparatory WAGO mogą być stosowane we wszystkich warunkach środowiskowych.

buehne_relais_optokoppler_2000x1500.jpg

Zabezpieczenia elektroniczne (ECB)

Bezpieczeństwo na niewielkiej przestrzeni: jeśli szukasz niezawodnej ochrony przed zwarciem lub przeciążeniem, zabezpieczenia elektroniczne WAGO to idealny wybór.

elektronische-schutzschalter_2000x1500px.jpg

Przekładniki prądowe i odejścia napięciowe

Maksymalizacja efektywności energetycznej: WAGO oferuje właściwe rozwiązanie dla osiągnięcia tego celu – w pełni dopasowane i odpowiednie dla każdego etapu procesu.

buehne_spannungswandler_ad_2000x1500.jpg