Источники питания EPSITRON®
ECO и COMPACT Power – правильный размер, правильная цена

ЭКОНОМИЧНОСТЬ.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ.

БЕЗОПАСНОСТЬ.

EPSITRON®

Продвинутая система электропитания

Система электропитания для любого применения: доверьтесь надежной серии EPSITRON® 787, которая гармонично интегрируется в Вашу систему и оградит Вас от проблем даже в критических ситуациях.

  • Высокая производительность и эффективность
  • Мощность и надежность
  • Возможность обмена данными

EPSITRON ECO и COMPACT Power®

ЭКОНОМИЧНОСТЬ

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ЭКОНОМИЧНОСТЬ

  • Снижение затрат в три раза благодаря низкой закупочной стоимости, простоте монтажа и отсутствию необходимости технического обслуживания
  • Недорогое решение для базовых применений

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

  • Идеальный выбор для промышленных и строительных применений, а также в качестве устройств согласно EN 60335
  • Источник питания для монтажа в любой ориентации благодаря возможности монтажа на DIN-рейку и винтового монтажа – выбирайте, что вам больше нравится!

БЕЗОПАСНОСТЬ

  • Соответствие требованиям техники безопасности стандарта EN 60335-1
  • Идеальный выбор для бытовых и коммерческих устройств в соответствии со стандартом EN 60335-2-x (напр., вендинговые и торговые автоматы)

EPSITRON ECO Power и COMPACT Power®

ECO Power

COMPACT Power

Ваши преимущества при использовании ECO Power:

  • Узкий корпус обеспечивает экономию пространства в шкафу управления
  • Разнообразные монтажные опции
  • Возможность установки в шкафах управления и устройствах
  • Проверенная технология соединения CAGE CLAMP®
  • Недорогое решение для базовых применений


Технические данные
Артикул 787-1702 787-1712 787-1722 787-1732
Входное напряжение 90 - 264 В перем.тока;
125-375 пост.тока (для всех моделей)
90 - 264 В перем.тока;
125-375 пост.тока (для всех моделей)
90 - 264 В перем.тока;
125-375 пост.тока (для всех моделей)
90 - 264 В перем.тока;
125-375 пост.тока (для всех моделей)
Выходное напряжение 24 В пост.тока (22 - 26 В пост.тока) 24 В пост.тока (22 - 26 В пост.тока) 24 В пост.тока (22 - 26 В пост.тока) 24 В пост.тока (22 - 26 В пост.тока)
Ток на выходе 1,25 A 2,5 A 5 А 10 A
Рабочая температура -20 ... +60 °C -20 ... +60 °C -20 ... +60 °C -20 ... +60 °C
Размеры Ш x В x Д 30 x 99 x 90 40 x 99 x 90 60 x 99 x 130 70 x 99 x 165
Стандарты и сертификаты EN 60335-1, UL 508, UR 60950 EN 60335-1, UL 508, UR 60950 EN 60335-1, UL 508, UR 60950 EN 60335-1, UL 508, UR 60950

Ваши преимущества при использовании COMPACT Power:

  • Широкий спектр применений благодаря возможности монтажа на DIN-рейку 35 мм. и винтового монтажа.
  • Высокая выходная мощность до 144 Вт
  • Идеальный выбор для бытовых устройств в соответствии со стандартом EN 60335-1
  • Экономия времени благодаря использованию соединителей picoMAX с технологией соединения Push-in®

Технические данные
Артикул 787-1202 787-121 787-1216 787-1226
Входное напряжение 85 ... 264
перем. тока;
125 ... 373 пост.тока
(для всех моделей)
85 ... 264
перем. тока;
125 ... 373 пост.тока
(для всех моделей))
85 ... 264
перем. тока;
125 ... 373 пост.тока
(для всех моделей)
85 ... 264
перем. тока;
125 ... 373 пост.тока
(для всех моделей)
Выходное напряжение 24 В пост.тока (22 - 26 В пост.тока) 24 В пост.тока (22 - 26 В пост.тока) 24 В пост.тока (22 - 26 В пост.тока) 24 В пост.тока (22 - 26 В пост.тока)
Ток на выходе 1,3 A 2,5 A 4,2 A 6 А
Рабочая температура -25°C ... +70 °C -25 °C ... +70 °C -25 °C ... +70 °C -25 °C ... +70 °C
Размеры Ш x В x Д 54 x 56 x 90 72 x 56 x 90 108 x 56 x 90 144 x 56 x 90
Стандарты и сертификаты EN 60335-1, UL 508, UR 60950 EN 60335-1, UL 508, UR 60950 EN 60335-1, UL 508, UR 60950 EN 60335-1, UL 508, UR 60950

ПРИМЕНЕНИЯ

в зданиях

в управлении процессами

в станках и оборудовании

EPSITRON® в зданиях

Для нежилых зданий существуют взаимоисключающие требования — экономия электроэнергии и обеспечение высокого уровня комфорта, и это стимулирует рост использования автоматизации зданий. Отвечающая этим требованиям линейка компактных источников электропитания WAGO EPSITRON® имеет функцию буферизации и обеспечивает децентрализованное электроснабжение для компонентов систем автоматизации.

EPSITRON® — применение в качестве источника бесперебойного питания (ИБП)

Даже в случае сбоя электропитания ключевые функции здания должны оставаться в рабочем состоянии. ИБП WAGO EPSITRON® обеспечивают надежное электропитание таких функций зданий, как управление доступом, а также систем освещения или контроля.

Преимущества EPSITRON® в зданиях:

  • Компактная конструкция
  • Экономичность
  • Надежная компенсация при перебоях в электроснабжении
  • Поддержка специальных параметров напряжения (напр., DALI)

EPSITRON® в управлении процессами

Удовлетворение высоких потребностей в энергоснабжении непрерывных или периодических процессов для обеспечения эксплуатационной надежности. WAGO предоставляет модули резервирования, электронные автоматические выключатели, а также источники питания серии 787.

EPSITRON® — применение в качестве электронного автоматического выключателя

В оборудовании управления процессами, для которого необходимы длинные кабельные трассы, выбор правильной защиты цепей является достаточно сложной задачей. Высокое сопротивление кабелей препятствуют правильному срабатыванию термомагнитных автоматических выключателей. Только электронные автоматические выключатели могут прецизионно срабатывать в случае появления сверхтоков в течение установленного времени. Электронные автоматические выключатели WAGO надежно защищают оборудование управления процессами, например, от несанкционированного включения в случае замыкания на землю.

EPSITRON® — преимущества в управлении процессами:

  • Высокая надежность
  • Конфигурация с резервированием

EPSITRON® в станочном и машинном оборудовании

Станки и оборудование нуждаются в источниках питания промышленного класса, способных надежно справляться с пиковыми нагрузками, стабилизировать колебания напряжения и надежно предотвращать образование опасных ситуаций. Для удовлетворения этих потребностей система электропитания WAGO EPSITRON® предлагает широкий ассортимент высокопроизводительных источников электропитания, буферных модулей и электронных автоматических выключателей.

EPSITRON® — источники электропитания PRO Power

Компактность применительно к шкафам управления машинного оборудования и систем обеспечивает экономию затрат. Вот почему компактные источники электропитания WAGO EPSITRON® PRO предлагают впечатляющую мощность при очень компактных размерах. Устройства обеспечивают запас мощности до 200% (PowerBoost) для предоставления дополнительной мощности при запуске и быстрых изменениях нагрузки. Интегрированная функция TopBoost обеспечивает экономически эффективную защиту вторичных цепей с помощью стандартных автоматических выключателей.

EPSITRON® — преимущества в станочном и машинном оборудовании:

  • Источники электропитания с TopBoost и PowerBoost
  • Надежная буферизация и возможность мониторинга
  • Компактные и точные электронные автоматические выключатели

ВИДЕОКЛИПЫ

Электронная защита цепей
Электронные автоматические выключатели
Поведение при перенапряжении и коротком замыкании

EPSITRON® ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

СИСТЕМНЫЕ КОМПОНЕНТЫ EPSITRON®

Хотите больше узнать про EPSITRON®?

Наши специалисты готовы предоставить консультацию и поддержку.

Есть вопросы?
Позвоните нам.
Телефон: +7(495)663 33 05

» Найти контактное лицо

ЗАГРУЗКИ

Передовая система EPSITRON®
Скачать
Брошюра «Новинки-2016
Скачать (PDF, 0.7MB)
ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ
Скачать (PDF, 20MB)