MM-2449_Header_Stromversorgungsseite_2000x2000.jpg

WAGO Strömförsörjning

De effektiva strömförsörjningsaggregaten från WAGO ger alltid en konstant matningsspänning - oavsett om det är för enkla applikationer eller för automation med större effektbehov. WAGO erbjuder också avbrottsfria nätaggregat (UPS), buffert-, redundansmoduler liksom ett brett sortiment av elektroniska säkringar (ECB) och tillbehör.

Dina fördelar:

  • En- och trefas strömförsörjning för temperaturer från -40 °C till +70 °C
  • Spänningar i standardprogrammet: 5 ... 48 VDC och/eller 24 ... 960 W (1 ... 40 A)
  • Globala godkännanden för användning i olika applikationer
  • I programmet finns nätaggregat, UPS, kapacitiva buffert- & redundansmoduler, elektroniska säkringar och DC/DC omvandlare.

Produktöversikt

Ny produkt

WAGO Eco 2 Strömförsörjning med push-in anslutning och manöverarm

Effektiva och pålitliga strömkällor

Eco-linjen nätaggregat innehåller nu nya WAGO Eco 2 Strömförsörjning med push-in anslutning och integrerade WAGO-armar. De nya aggregaten har enkla och tillförlitliga enkla anslutningar, samt har ett utmärkt pris/prestanda-förhållande som gör dem till ett bra val. Många applikationer kräver endast 24 VDC.

MM-10939  new website page Eco 2_2000x1125.jpg

Smal design och lång livslängd

Här är WAGOs ECO strömförsörjning ett ekonomiskt alternativ. Med sina 25 mm respektive 38 mm bredd är de nya nätaggregaten (2687-2142 och 2687-2144) smala och kompakta. Aggregaten har lång livslängd och är pålitliga med sin höga effektivitet på ≥ 88 % (2687-2142) vilket ger låg värmegenerering. WAGOs WMB-markörer eller markeringsremsor kan användas för alla typer av skenmonterade kopplingsplintar och strömförsörjning.

Ytterligare teknisk information:

  • Aggregaten har ett brett ingångsspänningsområde på 90 ... 264 VAC (100 ... 373 VDC)
  • Utgångsspänning: 24 VDC, justerbar; uteffekt: 30 W (2687-2142) och 120 W (2687-2144)

Dina fördelar:

  • Integrerad, verktygsfri anslutning med manöverarmar och push-in anslutning
  • Smal design, hög effektivitet, bra pris/prestanda-förhållande
  • Pålitlighet, lång livslängd (MTBF)
  • Snabb, enkel, underhålls- och verktygsfri anslutningsteknik

Vårt sortiment inom strömförsörjning

Pro 2 Strömförsörjning

Vårt svar på dessa mer krävande krav är att placera WAGO Strömförsörjning Pro 2 i hjärtat av kontrollskåpet och förvandla dagens utmaningar till morgondagens möjligheter.

Dina fördelar:

  • Upp till 96 % verkningsgrad
  • Redo för digitalisering genom en kommunikationsmodul
  • Många konfigurationsalternativ
  • Kortslutningsström på upp till 600% för att säkerställa funktionalitet av automatsäkringar.
  • Snabb laddning av kondensatorer och snabb omkoppling av kontaktorer tack vare utgångsströmmar på upp till 150 % i fem sekunder
  • Utvidgat temperaturområde: −40 till +70 °C

Pro Strömförsörjning

Installationer med höga effektbehov kräver professionell strömförsörjning som tillförlitligt kan hantera effekttoppar. WAGO PRO Strömförsörjning är idealiskt för sådana tillämpningar.

Dina fördelar:

  • TopBoost-funktionen: Ökar den nominella strömmen i upp till 50 ms
  • PowerBoost-funktionen: Ger upp till 200 % av uteffekten i fyra sekunder
  • En- och trefas strömförsörjning med utgångsspänningar på 12/24/48 VDC och nominella utgångsströmmar från 5 till ... 40 A för nästan varje applikation
  • En valfri LineMonitor ger enkel parameterinställning och övervakning av in- och utdata
  • Potentialfri kontakt/standby-ingång: Stäng av utgången utan slitage och minimera strömförbrukningen
  • Seriellt RS-232 gränssnitt (alternativ): Kommunicera med PC eller PLC

Classic Strömförsörjning

WAGOs Classic Strömförsörjning är en robust serie aggregat med integrerad TopBoost. Både brett inspänningsområde och ett omfattande utbud av godkännanden tillåter WAGOs CLASSIC strömförsörjningsaggregat att användas i en mängd olika tillämpningar.

Dina fördelar:

  • TopBoost tillåter kostnadseffektiv säkring på sekundärsidan av standardtyp. (≥ 120 W)
  • Nominell utgångsspänning: 12, 24, 30.5 och 48 VDC
  • Fjärrövervakning via DC OK-signal eller isolerad DC OK-kontakt
  • Brett inspänningsområde och UL/GL-godkännanden möjliggör globala applikationer
  • CAGE CLAMP® anslutningsteknologi: för underhållsfri, säker och tidsbesparande anslutning
  • Smal och kompakt design sparar värdefullt kontrollskåpsutrymme

ECO Strömförsörjning

Många applikationer kräver endast 24 VDC. Här är WAGOs ECO strömförsörjning ett ekonomiskt alternativ.

Dina fördelar:

  • Utström: 1,25-... 40 A
  • Brett ingångsspänningsområde för internationell användning: 90-... 264 VAC
  • Särskilt ekonomiskt: passar i lågbudgetapplikationer
  • CAGE CLAMP® anslutningsteknologi: för underhållsfri, säker och tidsbesparande anslutning
  • LED-statusindikering: tillgänglighetsspänning (grön), överström/kortslutning (röd)
  • Flexibel montering på DIN-skena och variabel montering med skruvmonterade clips – perfekt för alla applikationer
  • Platt, robust metallhus: kompakt och robust design

Kompakt strömförsörjning

De små och ändå kraftfulla Compact-strömförsörjningsaggregaten med DIN-hus, är tillgängliga med utgångsspänningar på 5, 12, 18 och 24 VDC, liksom nominella utgångsströmmar upp till 6,5 A.

Dina fördelar:

  • Brett ingångsspänningsområde för internationell användning: 85-... 264 VAC
  • Montering på DIN-skena och flexibel montering med skruvmonterade clips – är perfekt för alla applikationer
  • Push-in CAGE CLAMP® anslutningsteknik (tillval) underhållsfri och tidsbesparande
  • Bättre kylning tack vare en löstagbar frontplatta, perfekt för alternativa monteringsställen
  • DIN 43880 specificerar inbyggda utrustningsmått för montering i fördelare och mätarkort

DC / DC omvandlare

Istället för att använda en extra strömförsörjning är WAGOs DC / DC omvandlare idealiska för applikationer, så att sensorer och ställdon kan matas tillförlitligt.

Dina fördelar:

  • WAGOs likspänningsomvandlare kan användas istället för en extra strömförsörjning för applikationer med specialspänningar.
  • Slimmad design: Sparar plats med "bara" 6,0 mm bredd
  • Ett brett utbud för olika omgivningstemperaturer
  • Redo för global användning inom många branscher tack vare bl.a. UL-godkännanden
  • Samma profil som 857- och 2857-seriens moduler möjliggör full sammankoppling av olika matningsspänningar
dc-dc-wandler-787-2801_2000x2000px.jpg

Avbrottsfri strömförsörjning

Med en 24 V UPS-laddare/controller, samt ett eller fler anslutna batterimoduler, förser den avbrottsfria strömförsörjningen pålitligt kraft till applikationen i flera timmar. Problemfri maskin- och systemdrift garanteras – även vid kortvariga strömförsörjningsfel.

Dina fördelar:

  • Slimmade laddare/controllers sparar kopplingsskåputrymme
  • Integrerad display och RS-232 gränssnitt (tillval) förenklar visualisering och konfiguration
  • Pluggbar CAGE CLAMP® anslutningsteknik: underhållsfri och tidsbesparande
  • Batterikontrollteknik för smidig laddning och preventivt underhåll som förlänger batteriets livslängd

Kapacitiva buffertmoduler

Förutom tillförlitligt säkerställande av problemfri maskin- och systemdrift – även genom kortvariga strömavbrott – erbjuder WAGOs kapacitiva buffertmoduler energireserver som kan krävas vid start av tunga motorer eller utlösning av säkring.

Dina fördelar:

  • Frikopplad utgång: Integrerade dioder för frikoppling av buffrade laster från obuffrade laster
  • Underhållsfria och tidsbesparande anslutningar via pluggbara kontakter utrustade med CAGE CLAMP® anslutningsteknologi
  • Obegränsade parallellanslutningar möjliga
  • Inställbar påslagningströskel
  • Underhållsfria, guldpläterade hylsor med hög energi

Redundansmoduler

WAGOs redundansmoduler är idealiska för pålitlig tillgänglighet av strömförsörjning. Redundansmoduler frikopplar två parallellkopplade strömförsörjningsenheter och är perfekta för applikationer där en elektrisk last måste levereras på ett tillförlitligt sätt ‒ även i händelse av ett strömavbrott.

Dina fördelar:

  • Integrerade kraftdioder med överbelastningskapacitet: lämpliga för TopBoost eller PowerBoost
  • Potentialfri kontakt (tillval) för övervakning av inspänning
  • Pålitlig anslutning via pluggbara kontakter med CAGE CLAMP® eller radplintar med integrerade spakar: underhållsfri och tidsbesparande
  • Lösningar för 12, 24 och 48 VDC strömförsörjning, upp till 76 A strömförsörjning: lämplig för nästan alla applikationer

Upptäck produkter

Alla produkter

Upptäck mångsidigheten hos WAGOs strömförsörjningsmoduler.

Stromversorung_2000x15125_ohne.jpg

Detta kanske också intresserar dig

Övriga gränssnittsprodukter.

Relä- och optokopplarmoduler

Maximal funktionalitet, enkel att använda och underhålla: WAGOs reläer och optokopplare utför under alla förhållanden och i alla miljöer.

buehne_relais_optokoppler_2000x1500.jpg

WAGO Elektroniska säkringar (ECB)

Säkerhet i minsta utrymme: När det gäller skydd mot överbelastning och kortslutning är WAGOs elektroniska säkringar idealiska.

elektronische-schutzschalter_2000x1500px.jpg

Strömtransformatorer och spänningsavtappare

Maximal hållbar energiprestanda: WAGO erbjuder dig den rätta lösningen för varje steg på vägen för att nå detta mål.

buehne_spannungswandler_ad_2000x1500.jpg