Sur cette page :

Accès mondial via Cloud WAGO

La base la plus importante pour une gestion d'entreprise durable ? Des informations complètes depuis tous les secteurs d'activité - des ventes aux achats, en passant par la production, en tant que partie centrale de la chaîne de valeur. Seuls ceux qui disposent de données à jour sur leurs machines, leurs installations et leurs processus ont créé les conditions essentielles aux futurs changements technologiques et ont donc une longueur d'avance décisive par rapport à la concurrence. La technologie d'automatisation ouverte de WAGO met ces informations à disposition. L'accès dans le monde entier est rendu possible par le cloud WAGO.

Disponibilité maximale, effort minimum

Avec la numérisation croissante, les technologies d'automatisation et de l'information se rapprochent. De nombreuses entreprises sont alors confrontées à des défis majeurs. Après tout, chaque petite et moyenne entreprise ne peut ou ne veut pas entretenir son propre service informatique. WAGO veille à ce que les sociétés d'automatisation puissent continuer à se concentrer entièrement sur l'automatisation.

Le cloud WAGO vous donne la possibilité de collecter et d'analyser de manière centralisée les données de différentes installations et machines. De plus, vous gérez et surveillez tous les contrôleurs WAGO, y compris leurs données et leurs applications, sur le PC, dans la salle de conférence ou en déplacement sur la tablette. Avec son fonctionnement simple et convivial, le cloud WAGO a été développé pour les utilisateurs ne disposant pas d'un savoir-faire informatique approfondi. Grâce à la structure de l'application, l'utilisation du cloud WAGO est intuitive. De nombreuses fonctions standard, telles que la visualisation, la maintenance à distance ou la mise à jour de firmware, sont déjà configurées. En quelques clics de souris, votre cloud WAGO est prêt à être utilisé.

La plate-forme établie Microsoft Azure constitue la base du cloud WAGO. Cela présente de nombreux avantages pour vous : Microsoft Azure est hautement évolutif en termes de puissance de calcul, de sauvegarde de données, de transactions, de disponibilité et de normes de sécurité - et représente donc une solution pérenne.

Aperçu des fonctions dans le cloud WAGO

Testez gratuitement le cloud WAGO

Commencer simplement : inscrivez-vous maintenant et testez !

Avec le cloud WAGO, nous vous proposons un système IoT complet qui, avec les contrôleurs PFC et les panneaux de commande, facilite la connexion aux machines et installations existantes ou nouvelles. Vous pouvez essayer gratuitement le Cloud WAGO pendant une phase d'évaluation de 30 jours. WAGO vous remet 100 points de licence que vous pouvez utiliser comme vous le souhaitez. Grâce à notre modèle de licence simple et flexible, vous avez alors le contrôle intégral des fonctions que vous pouvez adapter à vos besoins spécifiques.

Documents/téléchargements

Vous avez besoin d'une solution sur mesure pour votre application spécifique ?

Solutions évolutives : le Cloud WAGO Individual

Dans la grande majorité des applications, les fonctions du cloud WAGO seront suffisantes pour mapper vos processus numériquement. Partout où vous ne voulez pas vous passer d'une solution spécifique à une application, nous vous accompagnons dans la réalisation.
En tant que membre du groupe WAGO, M&M Software est un partenaire pour les solutions logicielles industrielles et techniques globales.

Avec vous, nous examinerons les exigences individuelles de votre entreprise et trouverons l'approche adaptée à vos besoins. Le cloud WAGO sert de plate-forme de base, vous pouvez donc commencer directement avec l'extension réelle. Le cloud WAGO est basé sur le cloud Microsoft Azure. Il offre un nombre croissant de services et d'outils et constitue donc la base optimale pour la mise en œuvre de solutions spécifiques aux applications avec le cloud WAGO. Nous vous conseillerons volontiers. Informations complémentaires sur : https://mm-software.com.

Vous avez des questions ? Nous y répondons !

WAGO Analytics

Lorsqu'il s'agit d'optimiser une installation, les défis consistent à améliorer la compréhension du processus, à le quantifier et à transférer les résultats dans le processus. WAGO Analytics assiste les utilisateurs depuis l'acquisition des données jusqu'à leur analyse et crée des visualisations intuitives des dépendances dans les installations. Les corrélations découvertes sont intégrées dans les processus et permettent ainsi l'exploitation de potentiels d'optimisation.

MM-4961_Analytics_Demonstrator_GettyImages-556419437_2000x1125.jpg

Recommandations à lire

Convient à notre cloud

Écrans tactiles

Les écrans tactiles performants de WAGO améliorent la facilité d'utilisation des machines et des installations et impressionnent par leur design et leur technologie.

Glas_Alle_V6b_2000_2000.jpg

Logiciels pour l'automatisation

Automatisez les machines, les installations et les bâtiments plus efficacement. Avec le logiciel WAGO, c'est possible - et vous avez la sécurité de pouvoir intégrer des standards ouverts.

buehne_software_2000x2000.jpg

Contrôleurs

Performances et disponibilité optimales : grâce à des rendements accrus, une faible consommation d'énergie, de nombreuses interfaces, des encombrements réduits et une haute sécurité, nos contrôleurs conviviaux (API) sont des solutions d'automatisation économiques.

buehne_controller_2000x2000_1.jpg