Transport szynowy

Komponenty i rozwiązania WAGO sprawdzają się tam, gdzie liczy się:

  • bezpieczeństwo ludzi
  • niezawodność i pewność urządzeń
  • długotrwała odporność na wstrząsy, wibracje i ekstremalne temperatury

Transport szynowy

Komponenty i rozwiązania WAGO sprawdzają się tam, gdzie liczy się:

  • bezpieczeństwo ludzi
  • niezawodność i pewność urządzeń
  • długotrwała odporność na wstrząsy, wibracje i ekstremalne temperatury

Tabor szynowy

Systemy połączeniowe

Automatyka i sterowanie

Zastosowanie

Pojazdy szynowe pracują w trudnym środowisku i dlatego wymagania stawiane zastosowanej technice łączeniowej są tu bardzo wysokie. Stabilność połączeń, możliwość szybkiego montażu, odporność na wstrząsy i wibracje oraz wahania temperatur to warunki, które powinny być spełnione w stu procentach. Technika zacisku sprężynowego zastosowana w złączkach listwowych TOPJOB® S czy złączkach z funkcją wtykową X-COM® SYSTEM pozwala na spełnienie wszystkich tych wymagań.

Złączki listwowe z funkcją wtykową
System złączek listwowych
Złączki silnoprądowe
System instalacji wtykowej WINSTA
Złączki i obejmy zaciskowe do ekranów

Złączki sworzniowe
System picoMAX
Złączki listwowe z funkcją wtykową System złączek listwowych Złączki silnoprądowe System instalacji wtykowej WINSTA® Złączki i obejmy zaciskowe do ekranów Złączki sworzniowe System picoMAX®
  • X-COM®S-SYSTEM, seria 2022 i 769 oraz 2020: przewody o przekroju od 1,5 mm² do 4 mm² przy 32A
  • konfekcjonowanie w celu obniżenia kosztów
  • ochrona przed dotykiem bezpośrednim także w stanie rozłączonym
  • kodowanie w celu uniknięcia błędów
  • szeroki zakres podłączanych przewodów: 0,08–35 mm²
  • beznarzędziowy montaż przewodów jednodrutowych i linkowych z tulejką
  • kompleksowy system mostkowania dla wszystkich zastosowań
  • oszczędny i szybki system oznaczania
  • szeroki zakres podłączanych przewodów od 35 do 185 mm²
  • prąd nominalny do 353 A oraz napięciedo 1 kV AC/DC i 1,5 kV DC
  • brak konieczności zarabiania końcówek przewodów
  • szybki i łatwy montaż
  • odporność na wstrząsy
  • do przewodów: od 0,25 do 6 mm²
  • prąd nominalny do 35A
  • wtyki i gniazda do samodzielnego konfekcjonowania
  • konfekcjonowane przewody przyłączeniowe i łączące
  • przygotowanie instalacji w pojeździe zgodnie z indywidualnym i projektami
  • złączki z serii 791 o średnicy od 1,5 do 24 mm
  • obejmy z serii 790 o średnicy do 40 mm
  • system wsporników montażowych i uchwytów
  • obejmy z opaskami zaciskowymi
  • łatwy i odporny na wstrząsy system łączenia ekranów
  • szeroki zakres podłączanych przewodów od 35 do 120 mm²
  • prąd nominalny do 269 A oraz napięcie 1 kV
  • w standardzie: M6, M8, M10 i M12
  • możliwość mostkowania
  • obudowy izolacyjne
  • szybki i łatwy montaż
  • kompaktowa budowa – oszczędność miejsca aż o 30%
  • prosty montaż wtykowy i demontaż przewodów za pomocą przycisków
  • możliwość montażu przewodów w gnieździe w stanie wetkniętym lub niewetkniętym
  • wbudowana blokada na wibracje do 20 g

WAGO-I/O-SYSTEM, szczególnie wersja XTR przeznaczona do pracy w ekstremalnych warunkach środowiskowych, a także przekaźniki, zasilacze EPSITRON®, przetworniki pomiarowe JUMPFLEX® czy moduły specjalne stosowane są w systemach automatyki i sterowania pojazdów szynowych.

Przekaźniki
Zasilacze EPSITRON CLASSIC
WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR
Przetworniki pomiarowe JUMPFLEX
Obejmy do ekranów
Moduły specjalne
Konfekcjonowane przewody ze złączem wtykowym M12 i akcesoria
Przekaźniki Zasilacze EPSITRON® CLASSIC Power,
seria 787-16xx
WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR Przetworniki pomiarowe JUMPFLEX® Obejmy do ekranów Moduły specjalne Konfekcjonowane przewody ze złączemwtykowym M12 i akcesoria
  • bezproblemowe podłączanie przewodówod 0,34 do 2,5 mm2,
  • bogaty zestaw wejściowych napięć nominalnych od 1 do 4
  • bogaty zestaw akcesoriów
  • szeroki zakres prądów łączeniowych od 1 mA do 16 A
  • praca w szerokim zakresie temperatury otoczenia od –25 °C do +70 °C
  • zakres napięcia wejściowego od –30% do +25% UN
  • szeroki zakres napięcia wejściowego oraz aprobaty UL i GL
  • komfortowe oprzewodowanie dzięki technice łączeniowej zabezpieczającej w 100% przed błędnym wetknięciem
  • sygnalizacja statusu przez LED orazstyki bezpotencjałowe
  • nominalne napięcia wyjściowe:12, 24, 48 i 110 V DC
  • praca w szerokim zakresie temperatury otoczenia od –25 °C do +70 °C
  • sterowniki i interfejsy sieciowe do sieci ETHERNET, CANopen
  • obsługa sygnałów dwustanowychi analogowych
  • moduły interfejsów szeregowych
  • wytrzymałość na ekstremalne temperatury od –40 °C do +70 °C
  • wytrzymałość napięciowa do 5 kV
  • odporność na wibracje do przyspieszenia 5 g
  • praca w szerokim zakresie temperatury otoczenia od –25 °C do +70 °C
  • zakres napięcia wejściowego od –30% do +30% UN
  • pomiar sygnałów napięciowych, prądowych, temperatur i innych wielkości analogowych
  • pomiar rzeczywistej wartości skutecznej (TRMS) lub średnie arytmetycznej
  • kalibrowane przełączanie zakresu pomiarowego
  • łatwy i prosty montaż bez użycia siły
  • zapewnienie odpowiedniego poziomu kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)
  • system wsporników montażowych i uchwytów
  • do średnicy przewodu ekranowego 3–20 mm, w następujących wymiarach: 3–8 mm, 6–16 mm i 6–20 mm
  • moduły D-Sub, RJ
  • sygnalizatory dźwiękowe
  • moduły rezystorowe
  • listwy krosowe przygotowywane wg specyfikacji klienta
  • wtyczki proste i kątowe, kodowanie D, z przewodami od 1,5 do 10 m
  • przejście przez ściankę obudów
  • gniazda do samodzielnego montażu

Komponenty i rozwiązania WAGO znajdują szerokie zastosowanie w taborze kolejowym i miejskim począwszy od szaf elektrycznych, systemów zasilania, przez szafy sterowania elementami pojazdu, napędami, klimatyzacją, wentylacją, ogrzewaniem i oświetleniem, systemy sterowania pneumatyką, ostrzegania przeciwpożarowego, po pulpity sterownicze w kabinie maszynisty.

Obszar zastosowania

Tabor miejski i tabor kolejowy

×
+ System wizyjny i informacji pasażerskiej
+ Pulpity sterownicze w kabinie motorniczego
+ Szafa elektryczna
+ System drzwiowy
+ System klimatyzacji, wentylacji i oświetlenia
+ System zasilania
+ System ogrzewania
+ Tablice aparatowe
+ Szafa elektryczna
+ Pulpity sterownicze w kabinie maszynisty
+ System wizyjny i informacji pasażerskiej
+ System klimatyzacji i wentylacji
+ System drzwiowy
+ System oświetlenia
+ System ogrzewania
+ Szafy sprzegów międzyczłonowych, szafy WN i NN
+ System WC z zamkniętym obiegiem

Projektowanie nowej generacji - smartDESIGNER

Projektowanie, montaż i oznaczanie w ramach jednego systemu

×
+ Projektowanie

Projektowanie listew zaciskowych i wykonania specjalnych zestawów na indywidualne życzenie klienta można zrealizować przy pomocy programu smartDESIGNER, bazującego na aktualnym katalogu online. Prace projektowe przyspiesza szybki eksport danych dzięki zastosowaniu innowacyjnych interfejsów do większości systemów CAE i CAD.

smartDESIGNER pozwala na projektowanie listew zaciskowych wraz z akcesoriami i umożliwia sprawdzenie poprawności wybranej konfiguracji pod kątem zachowania właściwości mechanicznych i elektrycznych. Niewątpliwą zaletą jest możliwość eksportu tych projektów w technice 2D i 3D.

  • łatwe i efektywne projektowanie kompletnych listew na bazie złączek listwowych, modułów I/O, wielowtyków, złączek dopłytek drukowanych i elementów WINSTA®
  • tworzenie rysunków montażowych, zestawień materiałówi grafiki 3D
  • liczne interfejsy do systemów CAE
  • automatyczne sprawdzanie poprawności projektów
  • opis przy pomocy oznaczników na rolce i bezpośrednia wymiana danych do opisu z nowoczesną drukarką termotransferową smartPRINTER

+ Montaż

Gotowe listwy zaciskowe produkowane są w polskim zakładzie produkcyjnym WAGO zgodnie z dokumentacją techniczną zaakceptowaną przez klienta.

  • wysoka jakość wykonania (profesjonalne maszynyi narzędzia montażowe)
  • pełna kontrola zgodności wykonania z projektem
  • gwarancja na wyrób
  • niższe koszty dzięki możliwości zamawiania niepełnych opakowań
  • krótki czas realizacji zleceń

+ Oznaczanie

Parametry oznaczników generuje się przy pomocyprogramu smartDESIGNER. Automatycznie tworzy on parametry opisu podczas konfigurowania listwy zaciskowej i przekazuje je do drukarki termotransferowej. Możliwy jest opis wyrobu za pomocą paska oznacznikowego lub standardowych oznaczników WMB.

  • automatyczne konfigurowanie i generowanie plików oznacznikowych podczas projektowania listwy
  • możliwość opisu listew i tworzenia szyldów aparatowych
  • najtańszy i najszybszy sposób oznaczania

+ Łatwy dobór elementów z katalogu online
+ Szybki eksport danych z systemów CAE
+ Automatyczne generowanie plików oznacznikowych do drukarki
+ Tworzenie rysunków montażowych na potrzeby produkcji
+ Eksport grafiki 3D

Infrastruktura transportu szynowego

Systemy połączeniowe

Automatyka, sterowanie, pomiary

Zastosowanie

Trudno o bardziej złożony system niż infrastruktura transportu szynowego – setki urządzeń, niezliczone układy pełniące rozmaite funkcje, których praca musi być zsynchronizowana z ogromną precyzją. Takiemu wyzwaniu są w stanie sprostać produkty i rozwiązania oferowane przez WAGO.

System złączek listwowych
Listwy pomiarowe i kontrolne WAGO
Złączki silnoprądowe
Złączki rozłączalno-pomiarowe, seria 2007
Złączki funkcyjne
Złączki przelotowe i rozłączalne do 1 kV
System złączek listwowych Listwy pomiarowe i kontrolneWAGO Złączki silnoprądowe Złączki rozłączalno-pomiarowe, seria 2007 Złączki funkcyjne Złączki przelotowe i rozłączalne do 1 kV
  • szeroki zakres podłączanych przewodów: 0,08-35 mm2 dla złączek standardowych0, 14-25 mm2 dla złączek TOPJOB® S
  • beznarzędziowy montaż przewodów jednodrutowych i linkowych z tulejką
  • kompleksowy system mostkowania dla wszystkich zastosowań
  • oszczędny i szybki system oznaczania przy pomocy pasków oznacznikowych
  • redukcja miejsca w szafie dzięki mniejszym rozmiarom listew pomiarowych i kontrolnych
  • wtykowy montaż przewodów jednodrutowychi linkowych bez użycia narzędzi
  • zwiększony zakres przekroju podłączanych przewodów do 10 mm2
  • zwieranie przekładnika poprzez przesunięcie łącznika uchylnego
  • szeroki zakres podłączanych przewodów od 35 do 185 mm2
  • prąd nominalny do 353 A oraz napięcie znamionowe do 1 kV AC/DCi 1,5 kV DC
  • brak konieczności zarabiania końcówek przewodów
  • szybki i łatwy montaż
  • odporność na wstrząsy
  • kompaktowe wymiary przy zwiększonym zakresie podłączanych przewodów do 10 mm2
  • wtykowy montaż przewodów jednodrutowych i linkowych zakończonych tulejkami
  • sprawdzone i intuicyjne zwieranie przekładnika poprzez przesunięcie łącznika uchylnego, przy wetkniętym mostku zwierającym
  • widoczny mostek w torach prądowych pozwalający jednoznacznie określić stan połączenia
  • bogata oferta złączek bezpiecznikowych, rozłączalnych i diodowych
  • złączki bezpiecznikowe do podłączenia przewodów do 16 mm2, dla obwodów do 32 A
  • złączki rozłączalne do podłączenia przewodów do 6 mm2, prąd nominalny do 30 A
  • złączki diodowe do podłączenia przewodów 16 mm2, prąd nominalny od 0,5 do 20 A
  • zakres podłączanych przewodów od 2,5 do 35 mm2
  • prąd nominalny do 125 A
  • możliwość mostkowania

Systemy sterowania ruchem oraz sygnalizacją mają w transporcie szynowym priorytetowe znaczenie. Tutaj każdy błąd może grozić tragicznymi skutkami, dlatego transmisja sygnałów informujących np. o konieczności zatrzymania taboru lub wystąpieniu awarii musi być bezbłędna i niezawodna. Sterowanie, pomiar i kompleksowa analiza sieci są możliwe dzięki zastosowaniu modularnego WAGO-I/O-SYSTEM współpracującego z rodziną zasilaczy EPSITRON®, przekaźnikami oraz przekładnikami prądowymi WAGO.

Przekaźniki
Zasilacze EPSITRON® CLASSIC Power, seria 787-16xx
WAGO-I/O-SYSTEM 750
Kompleksowa analiza sieci zasilającej i pomiaru energii
Przekaźniki Zasilacze EPSITRON® CLASSICPower, seria 787-16xx WAGO-I/O-SYSTEM 750 Kompleksowa analiza sieci zasilającej i pomiaru energii
  • bezproblemowe podłączanie przewodów od 0,34 do 2,5 mm2, bez zarabiania końcówek
  • rozwiązania modułowe i wtykane
  • bogaty zestaw wejściowych napięć nominalnych oraz różne liczby zestyków: od 1 do 4
  • bogaty zestaw akcesoriów, np. mostki poprzeczne, oznaczniki itp.
  • szeroki zakres prądów łączeniowychod 1 mA do 6 A
  • praca w szerokim zakresie temperatury otoczenia od –25 °C do +70 °C
  • warianty z opcją funkcji czasowej
  • szeroki zakres napięcia wejściowego oraz aprobaty UL i GL
  • komfortowe oprzewodowanie dzięki technice łączeniowej zabezpieczającejw 100% przed błędnym wetknięciem
  • wytrzymała obudowa z metalu lub tworzywa
  • sygnalizacja statusu przez LED oraz styki bezpotencjałowe
  • nominalne napięcia wyjściowe: 12, 24, 48 i 110 V DC
  • zintegrowana funkcja TopBoost
  • praca w szerokim zakresie temperatury otoczenia od –25 °C do +70 °C
  • sterowniki i interfejsy sieciowe do sieci CANopen, MODBUS i ETHERNET z zaimplementowanymi protokołami IEC 60870, IEC 61850 oraz DNP 3.0
  • moduły I/O dwustanowe(od 2- do 16-kanałowe) i analogowe (od 2- do 8-kanałowe)
  • moduły interfejsów sieciowych
  • moduły PROFIsafe SIL 3 wyposażonew wejścia lub wyjścia dwustanowedo systemów bezpieczeństwa
  • programowanie w CODESYS zgodnie z IEC 61131-3
  • optymalna identyfikacja i planowanie zużycia energii
  • łatwa integracja z istniejącymi systemami
  • parametry energetyczne zgodne z DIN EN ISO 50001
Wielkości pomiarowe:
  • zużycie energii i napięcie
  • prąd w tym pomiar prądu w przewodzie neutralnym
  • przesunięcie fazowe
  • moc/energia czynna, bierna i pozorna
  • tryb 4-kwadrantowy

Systemy złączek listwowych, listwy pomiarowe i kontrolne, system przekaźników, zasilaczy i sterowników WAGO doskonale sprawdza się w infrastrukturze i obiektach przytorowych oraz zasilaniu trakcji. Szafy rozdzielcze i zasilające, skrzynki do sterowania semaforami i szlabanami, systemy elektrycznego ogrzewania rozjazdów (EOR), systemy zwrotnicowe czy automatyki trakcyjnej to tylko niektóre obszary wyposażone w produkty made by WAGO.

Obszar zastosowania

Infrastrukura oraz podstacje trakcyjne miejskie i kolejowe.

×
+ Rozdzielnica średniego napięcia
+ Szafy prostowników i dławników
+ Szafa zdalnego sterowania
+ Szafy sterowania odłącznikami
+ Szafa pomiarów
+ Rozdzielnia prądu stałego
+ Szafy pomiaru energii, potrzeb własnych AC, potrzeb własnych 220 VDC i napięcia gwarantowanego
+ System ochrony zwierząt
+ System blokad
+ Systemy oświetlenia
+ Systemy przejazdowe
+ Skrzynki kablowe
+ Podstacja trakcyjna
+ System zwrotnicowy
+ System ogrzewania rozjazdów
+ System informacji pasażerskiej
+ System sterowania ruchem

Normy i certyfikaty
Innowacja - jakość - bezpieczeństwo

Jakość jest wypadkową doświadczenia i perfekcji wykonania. WAGO, jako wynalazca techniki połączeń sprężynowychi jeden z pierwszych w branży producentów elementów połączeniowych do przewodów elektrycznych, ma bogate doświadczenie poparte intensywnymi badaniami we własnym laboratorium badawczym oraz opiniami tysięcy użytkowników. Na tej podstawie wypracowaliśmy własne standardy jakości, znacznie przekraczające obowiązujące normy.

Normy i certyfikaty
Innowacja - jakość - bezpieczeństwo

Jakość jest wypadkową doświadczenia i perfekcji wykonania. WAGO, jako wynalazca techniki połączeń sprężynowychi jeden z pierwszych w branży producentów elementów połączeniowych do przewodów elektrycznych, ma bogate doświadczenie poparte intensywnymi badaniami we własnym laboratorium badawczym oraz opiniami tysięcy użytkowników. Na tej podstawie wypracowaliśmy własne standardy jakości, znacznie przekraczające obowiązujące normy.

Jakość dzięki doświadczeniui bezwzględnej precyzji

  • środki kontroli jakości zintegrowane z procesem produkcji
  • testy funkcjonalności dla każdego wyrobu
  • zakładowe akredytowane laboratorium badawcze do wykonywania wewnętrznych badań elektrycznych oraz mechanicznych złączek i wielowtyków oraz symulacji warunków środowiskowych zgodnie z normą DIN EN ISO/IEC 17025
  • zakładowe akredytowane laboratorium badawcze do wykonywania badań EMC
  • międzynarodowe aprobaty
Jakość zagwarantowana certyfikowanymiprocesami i wyrobami
  • certyfikat DIN ISO 140001:2004
  • certyfikat zarządzania energią DIN EN ISO 50001
  • certyfikat DIN ISO 9001:2008
  • certyfikat IRIS
  • aprobata KTA dla niektórych wyrobów
Badania i metody badawcze WAGO

  • odporność na wibracje i drgania zgodnie z normą EN 61373
  • kompatybilność elektromagnetyczna zgodnie z normą EN 50121
  • zastosowanie kolejowe zgodnie z normą EN 50-155
  • ochrona przeciwpożarowa zgodnie z EN 45545

Chcesz wiedzieć więcej? Chętnie służymy pomocą!

Masz więcej pytań?
Prosimy o kontakt telefoniczny.
71 360 29 70

Do pobrania

Transport szynowy - Tabor i infrastruktura
Download (.PDF)
TOPJOB® S – zyskujesz przewagę (katalog)
Download (PDF)
X-COM®-SYSTEM i X-COM®S-SYSTEM
Download (PDF)
WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR
Download (PDF)
Silna ekipa WAGO
Download (PDF)