Lichtmanagement
Bleiben Sie Herr Ihrer Anlage!

Lichtmanagement.
Beleuchtung clever gemacht!

Licht schneller in Betrieb nehmen und Betriebskosten senken bei einfacher Bedienung: Mit WAGO geht es!

Einfache Inbetriebnahme und Konfigurierung statt aufwendige Installationen und komplizierte Programmierung. Durch Unterstützung des Kommunikationsprotokolls DALI bietet Lichtmanagement nahezu grenzenlose Möglichkeiten.

Schöpfen Sie jetzt vorhandene Einsparpotentiale optimal aus. WAGO-Lichtmanagement steht für langlebige und effiziente Technik gepaart mit dem PFC200 als Steuerungssystem und DALI-Protokoll. So können Sie Ihren Energieverbrauch für Beleuchtung im besten Fall um bis zu 70 % reduzieren.

» Kontakt

Das Konzept

Die Funktionen

Ihre Vorteile

Das Konzept

Das WAGO-Lichtmanagement ist ein in der Praxis bewährtes Konzept, mit vordefinierter Hardware und vorgefertigter Applikation, das Planung, Inbetriebnahme und Nutzung deutlich vereinfacht.

Die Funktionen

  • Vielfältige Funktionen der Beleuchtungsregelung wie u. a. Dimmen und Konstantlichtregelung
  • Ausführliche Diagnosemöglichkeiten anhand von Statusanzeigen und Betriebsstundenerfassung
  • DALI und EnOcean als Standard
  • Konfiguration- und Dokumentation mit Mircosoft Excel via Import/Export
  • Hilfreiche Funktionen wie eine Baustellenfunktion oder ein Lauflicht
  • Automatische Dokumentation bereits während der Inbetriebnahme

Ihre Vorteile:

  • Inbetriebnahme durch einfache, gestützte Konfiguration
  • Einfache Handhabung ohne Programmieraufwand
  • Bedienung über Standardwebbrowser – keine Softwareinstallation notwendig
  • Unterstützung bei der Planung von Wartungsarbeiten
  • Anbindung an übergeordnete Management- und Bediensysteme in industriellen oder gebäudetechnischen Umgebungen

Nehmen Sie Kontakt auf!

Referenzen

flexROOM®

Das Konzept

Die Funktionen

Ihre Vorteile

Das Konzept

Spielend einfach Räume und Etagen automatisieren: Mit der anwenderfreundlichen Raumautomatisierungslösung flexROOM® lassen sich Büros jederzeit ohne jeglichen Programmieraufwand neu aufteilen. flexROOM® ist ein variables Konzept für die Gebäudeautomation, das für das perfekte Zusammenspiel von Beleuchtung, Sonnenschutz und Einzelraumregelung sorgt und damit „Energie“ spart und Komfort erhöht. Das Konzept orientiert sich an den Raumsegmenten eines Gebäudes und basiert auf vordefinierter Hardware und vorgefertigten Softwareapplikationen – für eine besonders einfache Planung und Inbetriebnahme.

Hard- und Software perfekt kombiniert

Durch den Einsatz des Controllers PFC200 in Kombination mit der DALI-Multi-Master-Klemme bietet die flexROOM®-Lösung leistungsstarke und zukunftssichere Hardware in gewohnt zuverlässiger WAGO-Qualität.

Konfigurieren statt Programmieren

Für flexROOM® steht eine Weboberfläche zur Konfiguration zur Verfügung. Der Inbetriebnahmetechniker und der spätere Nutzer können hierdurch die Steuerungen für jeden Raum orts- und verteilerübergreifend über einen Webbrowser parametrieren.

Zusatzfunktionen

Zusätzlich zu den Raumsegmenten können Sondernutzungsbereiche, wie z.. B. Treppenhäuser, Flure oder Sanitärbereiche durch dafür konzeptionierte flexROOM®-Varianten automatisiert werden.

Die Funktionen

Beleuchtungssteuerung

  • Konstantlichtregelung am Arbeitsplatz
  • Freie Definition von Lichtszenen
  • Treppenlichtschaltung, für temporäres Einschalten von Beleuchtungen
  • Automatiklicht für das präsenzabhängige Schalten der Beleuchtung in Räumen

Sonnenschutz

  • Steuerung des innen- und außenliegenden Sonnenschutzes inklusive Thermoautomatik
  • Nachführung der außenliegenden Lamellen gemäß Sonnenstand oder einer Jahreszeitverschattungssteuerung
  • Dämmerungsautomatik zum Hochfahren der Lamellen bei einbrechender Dämmerung
  • Sicherheitsfunktionen für Windalarm und Frostschutz
  • Wetterstation als passender flexROOM®-Verteiler

Einzelraumregelung

  • Präsenzabhängige Regelung der Raumtemperatur
  • Manuelle Sollwertanpassung
  • Fensterüberwachung, Abschaltung der Heiz-/Kühlleistung bei offenem Fenster
  • Startoptimierung, damit die gewünschte Temperatur bei Belegung des Raumes rechtzeitig erreicht ist

Ihre Vorteile:

Technische Vorteile

  • Leistungsstarker Controller PFC200
  • Gesicherte Konfiguration über HTTPS und SFTP
  • Höhere Anzahl von unterstützten DALI-Sensoren durch die DALI-Multi-Master-Klemme
  • Moderne Webvisualisierung mit HTML5

Ihr Nutzen

  • Integrative Gebäudeautomation für eine bessere Energieeffizienz
  • Sichere Datenübertragung zu Konfigurationsdateien
  • Verbesserte Usability und modernes Oberflächendesign
  • Web-Visu-Darstellung auf Tablets und Smartphones möglich

Nehmen Sie Kontakt auf!

Referenzen

Individuelle Lösungen

Sie suchen eine moderne Beleuchtungslösung für Ihr Gebäude, mit der Sie auch jede Menge Geld sparen? Ihre individuellen Bedürfnisse sollen berücksichtigt werden und zwar so, dass Sie trotzdem die Beleuchtungsanlagen eigenständig bedienen können? Mit den WAGO-Lösungen reduzieren Sie Ihre Aufwände für die Beleuchtung und bleiben Herr Ihrer Anlage – profitieren Sie von vielen innovativen Funktionen und minimieren Sie die Komplexität und das Risiko von Beleuchtungsprojekten durch fertige Lösungen.

» Sprechen Sie uns an!

Erfahren Sie mehr zum Lichtmanagement.

Zusammen finden wir Ihre optimale Lösung!

Oder rufen Sie uns einfach an!
Wir beraten Sie gerne unverbindlich
Tel.: +49 571-887-77771

Anwendungsbeispiele

Applikationsbeispiel mit WAGO-Lichtmanagement
Download (pdf, 91 KB)
Applikationsbeispiel mit flexROOM®
Download (pdf, 88 KB)