Emner
Lysstyring

WAGO Lysstyring er den sofistikerede løsning til lysstyring på store områder, såsom produktionsanlæg eller lagerbygninger. Ved at bruge en kombination af forkonfigureret hardware og brugervenlig software tilbyder WAGO et lysstyringssystem, der faciliterer design og idriftsættelse af nye belysningssystemer og samtidig giver adskillige yderligere fordele ved betjeningen af dem.

WAGO Lysstyring:

  • Let håndtering og dokumentation
  • Innovativ anvendelighed ved hjælp af standard webbrowser
  • Tydeligt organiseret inputskærm

Lysstyring med WAGO

Den intelligente løsning til belysningscontrollere

Nye egenskaber tilgængelige

  • WAGO Lysstyring Visualization (beta-version)
    • HTML5 webbrugerinterface til betjening og overvågning af WAGO Lighting Management
    • Adgang via standard webbrowser
    • Responsivt design for optimal præsentation på desktop-pc'ere, touchskærme, tablets og smartphones
  • Afkrydsningsboks til aktivering af datakommunikation til WAGO Lysstyring-visualisering
loesungen_lichtmanagement_systemgrafik_2000x2000.jpg

Bevar kontrollen over dit belysningsanlæg

Moderne lysstyring byder på mere end blot mindre energiforbrug og færre omkostninger - den forenkler økonomistyring og ressourcebesparelser uden at gå på kompromis med brugeroplevelsen eller fleksibiliteten. WAGO Lighting Management er et koncept baseret på en færdigbygget styreboks med færdigprogrammeret applikationssoftware, der forenkler planlægning, idriftsættelse og betjening.

Den grundliggende idé: WAGO Lysstyring er baseret på forskellige belysningskrav i varelagre og produktionsanlæg. Et produktionsanlæg opdeles f.eks. i virtuelle rum, hvor lyset kan tilpasses fleksibelt og individuelt. Hvert virtuelle rum modtager signaler fra sensorer og aktuatorer om automatisk at indstille en passende lysintensitet. Ved at bruge virtuelle rum kan konverteringer og rumomfordeling hurtigt og let implementeres ved hjælp af webkonfiguration.

Hvad gør WAGO Lysstyring til en succes for dig?

WAGO Lysstyring er den intelligente løsning til lysstyring på store områder, såsom produktionsanlæg eller lagerbygninger.

Ved hjælp af en kombination af forkonfigureret hardware og brugervenlig, webbaseret software hjælper WAGO Lysstyring med design og idriftsættelse af nye belysningssystemer og tilbyder også adskillige fordele ved betjeningen af dem.

Fundamentet er et intelligent lysstyringssystem, der sikrer, at det korrekte lys er tilgængeligt i den rette mængde på det rigtige tidspunkt ved hjælp af dagslyssensorer, tilstedeværelsessensorer og sofistikerede belysningsscenarier.

Dine fordele:

  • Reducer levetidsomkostninger via effektiv lysstyring
  • Idriftsættelse via let forståelig wizard-baseret konfiguration
  • Kun konfiguration, ingen programmering

Højkvalitets hardware

Hardwaresiden er baseret på WAGO's nye PFC200-controller og DALI-2-modulet fra WAGO-I/O-SYSTEM 750. Hvert modul kan integrere op til 64 DALI-lys, op til 16 DALI-sensorer og op til 16 DALI-sendere i systemet. Da antallet af moduler er variabelt, kan WAGO Lysstyring bruges på små produktionsanlæg eller store logistikcentre. Yderligere I/O-moduler kan forbindes til controlleren, f.eks. 3-fasede effektmålemoduler, et modul til GPS-baseret tidssynkronisering eller radiomodtagermoduler til EnOcean-radioswitches.

building_licht_p_ur_0750_8202_000_012_2000x1125.jpg

Den bedste hardware til dit lysstyringssystem

Moderne software

Let konfiguration ved hjælp af et webbaseret interface etablerer WAGO Lysstyring som en kraftig og brugervenlig løsning. Alle indstillinger til idriftsættelse og under betjening kan udføres med et klik med musen – ingen programmering er nødvendig. Fordi det grafiske brugerinterface kan tilgås fra enhver standard webbrowser, er der ikke behov for lokal softwareinstallation. Webvisualiseringen, der er baseret på HTML5, fjerner alle komplikationer fra konfiguration af belysningssystemet. Parameterværdier kan gemmes på et SD-kort eller en backupserver via SFTP. Værdierne kan videresendes til et bygningskontrolsystem på højere niveau eller til et produktionskontrolcenter via MODBUS TCP/IP. På inputskærmen er dialogbokse forudfyldt med standardindstillinger for grundlæggende parametre, og driftstatus vises.

PFC200-controllerne er designet til at behandle WAGO-applikationer. Du kan identificere disse controllere via en særlig udgave af varenummeret. Applikationen kan downloades længere nede på denne webside.
For yderligere oplysninger samt det præcise forhold mellem applikationen og den respektive applikationscontroller henvises til applikationsdokumentationen. Controllerne kan også bruges med deres egne applikationer.
systemgrafik_konstantlichtregelung-ohne-uhrzeit_2000x1500.jpg

Software til lysstyring

Software til Lysstyring applikationscontrollere

For at kunne udnytte WAGO's belysningsløsning fuldt ud skal du bruge lysstyringssoftwaren. Applikationscontrollerne er designet til behandling af WAGO-applikationer.

Du kan identificere de mulige controllere til hver enkelt applikationsløsning ved hjælp af de forskellige delnumre. Når du registrerer dig på WAGO's webside, gør vi den seneste version af den specifikke software tilgængelig for dig via e-mail, og vi kan til enhver tid hjælpe dig med spørgsmål.

Funktionsoversigt

Lysstyringen fra WAGO tilbyder dig de følgende funktioner:

  • Switching: Tænd/Sluk (med/uden vagthund), låserelæer, trappefunktion, automatisk lys (bevægelsessensor), dæmpning
  • Dæmpning: Dæmpning med tilstedeværelsessensorer
  • Lysstyring: Menneskecentreret belysning, konstant lysstyring, dagslysstyring
  • Tidsfunktioner: Ugentligt, ferie- og særlige switchingprogrammer, offentlige helligdage
  • Slavefunktion: Eksternt virtuelt rum, ekstern dæmpning
  • Sikkerhedsbelysning til både enkelt og centralt batteri
  • Præcis energiforbrugsmåling
  • Enkel produktdokumentation

Ved hjælp af WAGO Lysstyring-løsninger

Videohjælp

Videos:8 | Duration: 30:23
Videohjælp
Videos:8 | Duration: 30:23

Informationsmateriale til download

Du kan finde følgende informationsmateriale og produktoverblikket over lysstyring her. På forespørgsel kan du også få tilsendt WAGO Lighting Management ePLAN-data.

  • Frigivelsesoplysninger
  • Manual
  • Budtekster
  • Kredsløbsdiagrammer
  • KNX-interface

Anbefalet læsning

Yderligere bygningsautomations- og installationsapplikationer

Hvad enten du planlægger belysningsinstallationer og automation i din kontorbygning, eftermontering af opvarmnings-, ventilations- og aircondition-system, eller du er involveret i rumautomation, hjælper WAGO dig med at implementere dine krav i bygninger.

Certificerede bygninger

Bæredygtigt byggeri betaler sig. Adskillige certifikater giver planlægningssupport - hvoraf det ene tager højde for energibesparelsespotentialet ved bygningsautomation.

building_raum_gebaeude_fassade_himmel_blau_istock_000048706942_2000x1500.jpg

Økonomisk rumautomation

Planlægning, implementering og bygningsdrift skal både vise maksimal effektivitet en stor tilpasningsevne.

building_raum_innen_grossraumbuero_leer_1_Fotolia_74441791_X_2000x1500.jpg

HVAC-teknologi til fremtidens systemer

Opvarmnings- og nedkølingsapplikationer står for over 55 % af det samlede energiforbrug. Energiomlægningen fører direkte til fyrrummet. Stol på WAGO's løsninger til morgendagens ventilationssystemer.

building_hlk_heizungsanlage_100317_2000x1500.jpg

WAGO for professionelle grupper

Fokus på dine behov

For installatører og systemintegratorer: Benyt vores professionelle webportal, hvor du har direkte adgang til de oplysninger inden for bygningsautomation, der er relevante for dig.

Praktiske råd til installatører

Hurtige, pålidelige, vedligeholdelsesfrie løsninger forenkler dine daglige opgaver og sikrer optimale resultater.

building_zielgruppen_techniker_sicherheitskleidung_schaltschrank_istock_91679163_2000x1500.jpg

Support for systemintegratorer

Bygninger, der sparer på ressourcer og energi, er dit mål. WAGO understøtter succesrig planlægning og implementering.

building_systemintegrator_systemintegration_programmierung_wago-solution-provider_personen_laptop_1_2000x1500.jpg