Puheenaiheet
Älykästä valaistuksen ohjausta WAGOlta

WAGOn valaistuksen ohjaus on ratkaisu valaistuksen hallintaan suurissa tiloissa, kuten tuotantotiloissa ja varastoissa.

Esimääriteltyjen laitteiden ja käyttäjäystävällisen ohjelmiston kautta se helpottaa uusien valaistusjärjestelmien suunnittelua ja käyttöönottoa, tarjoten samalla lukuisia etuja järjestelmän käytössä.

WAGO Valaistuksen ohjausjärjestelmän edut

  • Skaalautuu kohteen koon mukaan, modularinen

  • Ohjelma ja käyttöönotto säilyy tallessa, muutettavissa osaavan henkilön toimesta

  • Liitettävissä kiinteistöautomaatioon

  • DALI 2-anturit 

  • Käyttäjän visualisointi

  • Parametrointi ohjelmoinnin sijaan

  • Laitteiden kompakti koko

WAGO valaistuksen ohjausjärjestelmä

Älykäs ratkaisu valaistuksen ohjaukseen

Uusia ominaisuuksia saatavilla

  • Uudistettu käyttöliittymä
  • Laitteiden välinen kommunikaatio MQTT-protokokalla
  • DALI-painikeliityntöjen (Pushbutton coupler) kasvatettu maksimimäärä
  • Grafiikan tuonti, esim. pohjapiirrokset ja vapaasti sijoitettavat widgetit
  • Cloud-rajapinta (V2.1)
  • OPC UA -rajapinta (V2.1)

Yhteenveto toiminnoista

WAGO valaistuksenohjaus tarjoaa seuraavat toiminnot:

  • Optimoitu valaistuksen ohjaus kehittyneiden säätö- ja hallintatoimintojen kautta, perustuen esimerkiksi kytkentään ja himmennykseen
  • Vakiovalosäätö, päivänvalo-ohjaus, ihmiskeskeinen valaistus (HCL), aikaohjaus jne.
  • Esimääritellyt laitteet, kuten rajapinnat DALI:lle, EnOcean®:lle, KNX:lle sekä esimääritelty ohjelmisto
  • Energiankulutustietojen keräys; kattavat diagnostiikka- ja huoltotoiminnot
  • Värilämpötilan säätö (HCL), himmennysarvon ja asetusarvon (lux) säätökäyrillä
  • Valaistustoiminto vaihdettavissa aikaohjelmalla
MM-15889_Applikationscontroller_Lichtamanagement_2000x1125.jpg

Hallitse järjestelmääsi

Nykyaikainen valaistuksen hallinta tarjoaa muutakin kuin energia- ja kustannussäästöjä – se yhdistää rahallisen - ja energian säästön käyttömukavuuteen ja joustavuuteen. WAGO Valaistuksenohjaus on ratkaisu, joka perustuu esimääriteltyyn laitteistoon ja ohjelmistoon, mikä yksinkertaistaa huomattavasti suunnittelua, käyttöönottoa ja käyttöä. Perusidea: WAGO valaistuksen ohjaus on suunnattu varastojen ja tuotantotilojen erilaisiin valaistusvaatimuksiin. Esimerkiksi tuotantolaitos on jaettu segmentteihin, joissa valoa voidaan joustavasti säätää sopivaksi. Jokainen segmentti vastaanottaa signaaleja antureilta ja toimilaitteilta määritelläkseen valonvoimakkuuden automaattisesti. Segmentointi mahdollistaa tilan muuntojoustavuuden. Muutosten toteuttaminen on nopeaa ja yksinkertaista sovelluksen WEB-käyttöliittymän kautta.

Korkealaatuinen laitteisto

Laitteisto perustuu WAGOn PFC200-ohjaimeen ja WAGO-I/O-SYSTEM 750 -järjestelmän DALI-väylämoduliin. Jokaiseen moduliin voidaan liittää jopa 64 DALI -liitäntälaitetta, 16 DALI -anturia ja 16 DALI -painikeliitäntää järjestelmään. Koska modulien määrä on valittavissa, WAGO Valaistuksenohjausta voidaan käyttää sekä pienissä tuotantotiloissa että suurissa logistiikkakeskuksissa. Ohjaimeen voidaan liittää myös muita I/O-moduleita, kuten DI/DO-moduleita sekä erikoismoduleita, kuten 3-vaihe-tehonmittausmoduleita, GPS-aikasynkronointi-moduli tai radiomoduli EnOcean® -antureille.

building_licht_p_ur_0750_8212_000_2000x1125.jpg

Paras laitteisto valaistuksen ohjausjärjestelmällesi

Huippumoderni ohjelmisto

Esiohjelmoitu sovellus ja toimintojen helppo konfigurointi WEB-pohjaisen käyttöliittymän kautta tekevät WAGO valaistuksenohjauksesta tehokkaan ja käyttäjäystävällisen ratkaisun. Sekä käyttöönoton että käytön aikana asetukset voidaan tehdä hiiren napsautuksella – ohjelmointia ei tarvita. Koska graafiseen käyttöliittymään päästään millä tahansa WEB-selaimella, ohjelmistoa ei tarvitse asentaa tietokoneelle. Syöttökentät ovat esitäytetty perusparametrien oletusasetuksilla ja toimintatilat näytetään. Kaikki konfigurointiasetukset ja parametrit voidaan varmuuskopioida ja palauttaa. Tiedot voidaan välittää kiinteistövalvomojärjestelmään Modbus TCP:llä. Valinnainen käyttäjän visualisointi, mahdollistaa koko valaistusjärjestelmän käytön ja valvonnan mobiililaitteiden, kuten älypuhelimien ja tablettien kautta.

HUOM! Asetukset jäävät ohjaimen muistiin, joten ohjelmoitu ohjelma on muokattavissa myös jälkeenpäin, käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Optimoidulla valaistuksella onnistumisia ja tunnelmaa Pirkkolan jäähallissa

Helsingin kaupunki uusi kovassa käytössä olleen Pirkkolan jäähallin syksyllä 2021. Hallin valaistuksen ohjauksen ratkaisussa lähtökohtana oli räätälöity ja käyttäjälähtöinen järjestelmä, ja siksi WAGOn tekniikka vastasi erityisen hyvin tarpeeseen. Järjestelmä mukautuu loistavasti olosuhteisiin, joissa tarvitaan keskitettyä valaistuksenohjausta.

WAGO_Pirkkolan_jaahalli_Maarit_Hohteri_001_2021_2000_1125.jpg

WAGO ja Luminatis yhdistävät voimansa kestävän energiatehokkuuden puolesta

Toteuta energiatehokkaita valaistusprojekteja helposti, nopeasti ja kestävästi. Uutena WAGO-järjestelmäkumppanina luminatis mahdollistaa tämän. Yhteistyön avulla asiakkaat voivat määrittää suoraan valaistuksen, joka sitten asennetaan käyttövalmiina ja automatisoidaan yksinkertaisesti ja avoimesti WAGO valaistuksen ohjausjärjestelmän avulla. Tarvittaessa myös rahoitus järjestyy tätä kautta. Eli LED-valaistusprojektit toteutetaan valmistajasta riippumatta – ja urakointimahdollisuudella – ilman pääomasitoumusta.

MM-31714  website update Integration luminatis reference_2000x1125.jpg

Ohjelmiston käyttö

Uusi, intuitiivinen käyttöliittymä WAGO valaistuksenohjaukselle

Kun WAGO valaistuksenohjausjärjestelmä on asennettu ja otettu käyttöön, siirtyy painopiste käyttöön ja valvontaan. Uusi käyttäjän visualisointi tarjoaa tyylikkään käyttöliittymän tähän vaiheeseen. Olipa kyseessä pöytätietokone, kosketuspaneeli, tabletti tai älypuhelin, HTML5-verkkokäyttöliittymä mahdollistaa koko valaistusjärjestelmän selkeän ja kätevän käytön. Käyttöliittymään pääsee tavallisella verkkoselaimella.

Visualisointi skaalautuu näytön koon mukaan tarjoten, rajapinnasta riippumatta, täydellisen käyttäjäkokemuksen. Valaistusjärjestelmän käyttötietojen visualisointi pitää käyttäjät aina ajan tasalla koko valaistusjärjestelmän ajankohtaisista tilatiedoista. Samanaikainen pääsy useisiin WAGO valaistuksenohjaus -ohjaimiin on myös mahdollista uuden visualisointiliittymän kautta. Kieli- ja väriteema -asetusten lisäksi on myös helppo luoda ja hallita käyttöpäätteitä, käyttäjiä, huoneita ja mukautettuja profiileja. Näin voit hienosäätää valaistuksen tarpeidesi mukaan.

Etusi:

  • Intuitiivinen käyttö
  • Käyttöliittymän muokkaus
  • Pääsy kaikkiin ohjaimiin yhdestä pisteestä

MM-14418_Lichtmanagement_ graphic LIM WebVisu_2000x1125_.jpg

Ladattava materiaali

Suunnittelijan opas

Olemme tehneet Suunnittelijan oppaan helpottamaan suunnittelua. Opas sisältää malleja ja esimerkkejä WAGO valaistuksenohjauksen sähkösuunnitteluun ja valaisimien sähköistyksen suunnitteluun.

Esitteestä löydät:

  • Keskuskaavio
  • Piirikaaviot
  • Tasopiirrustussymbolit

Suositeltavaa luettavaa

Lisää kiinteistöautomaatio- ja asennusratkaisuja

Suunnittelitpa toimistorakennuksen valaistusasennuksia ja -automaatiota, lämmitys-, tuuletus- ja ilmastointijärjestelmien jälkiasennusta tai kiinteistöautomaatiota, autamme sinua täyttämään kohteen vaatimukset.

Rakennuksen sertifiointi

Rakentamiselle asetettavat ekologiset vaatimukset ovat suuret: rakennuksen energiataseen parantamiseksi on päästävä mahdollisimman suureen energiansäästöön.

building_raum_gebaeude_fassade_himmel_blau_istock_000048706942_2000x1500.jpg

Älykäs huoneautomaatio

Rakennussuunnittelussa, toteutuksessa ja käytössä pyritään mahdollisimman suureen tehokkuuteen, mutta myös erinomaiseen sopeutumiskykyyn.

building_raum_innen_grossraumbuero_leer_1_Fotolia_74441791_X_2000x1500.jpg

LVI-tekniikkaa

Lämmitys- ja jäähdytyssovellukset vastaavat yli 55% energiankulutuksesta. Älykäs automaatio eri aloilla on ainoa tapa hyötyä tehokkaasti toiminnallisessa rakentamisessa käytetystä energiasta.

building_hlk_heizungsanlage_100317_2000x1500.jpg

WAGO ammattiryhmille

Painopisteenä asiakkaan vaatimukset

Asentajille ja järjestelmäintegroijille: Hyödynnä ammattiryhmille tarkoitettuja apuvälineitä, niin saat suoraan relevantit rakennustekniset tiedot.

Järjestelmän integrointi on tehty helpoksi

Rakennusautomaatio on tärkeä tekijä otettaessa käyttöön kestäviä luonnonvaroja ja energiaa säästäviä rakennuksia uudisrakentamisessa, peruskorjauksessa ja remontoinnissa. Järjestelmäintegraatio on tärkein perusta näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

building_systemintegrator_systemintegration_programmierung_wago-solution-provider_personen_laptop_1_2000x1500.jpg