Praktische tips 23 maart 2022
Goed om te weten: praktische tips voor onze verbindingsklemmen

Voor de correcte omgang met verbindingsklemmen van WAGO hebben wij alle belangrijke informatie voor u samengevat.

Praktische tips:

  • Naar verlichtingsklemmen
  • Naar lasklemmen
  • Naar verbindingsklemmen
  • Naar stroomklemmen

VERBINDEN VAN ALUMINIUM EN KOPEREN GELEIDERS

Koper (Cu) of aluminium (Al) – als het om elektrische kabels gaat, is dat geen geloofs-, maar een prijskwestie. Beide hebben hun voor- en nadelen. Als deze met elkaar verbonden moeten worden, gaat dat echter niet altijd van een leien dakje. Een speciale Al/Cu-verbinder hebben installateurs in de gebouwinstallatie echter niet altijd nodig. Met de contactpasta "Alu-Plus" van WAGO kunnen aluminium geleiders en koperen geleiders namelijk ook met klemmen van WAGO met elkaar worden verbonden - snel, eenvoudig en veilig.

De juiste klem voor elke toepassing: de WAGO-installatieklemmentabel

Het assortiment aan installatieklemmen van WAGO wordt voortdurend verder ontwikkeld. Voor elke taak in de gebouwinstallatie zijn verschillende verbindingsoplossingen beschikbaar. De universele verbindingsklemmen kunnen voor alle soorten geleiders worden gebruikt. Als de voorkeur uitgaat naar een economische variant, kan ook worden gekozen voor klemmen die speciaal afgestemd zijn op de desbetreffende bekabelingstaak. De tabel geeft een overzicht van het gehele productportfolio.

Serie/productGeleidertypeAansluitbereikSpanning/stroomToepassingsgebieden

WAGO 243

De MICRO-lasklemmen

!image-medium:item_de_0000CXCS!Ø 0,6 tot 0,8 mm "e"100 V / 6 AVoor zwakstroominstallaties, bijv. voor de bedrading van telefoon- en belsystemen

WAGO 2273

De COMPACT-lasklemmen

!image-medium:item_de_0000CXCS!0,5 tot 2,5 mm2 "e"450 V / 24 AVoor installaties van stroomcircuits in gebouwen tot 2,5 mm2, ook als slechts weinig ruimte beschikbaar is

WAGO 773

De SPECIAL-lasklemmen

!image-medium:item_de_0000CXCS!

!image-medium:item_de_0000CXDC!

2,5 tot 6mm2 "e+m"400 V / 41 AVoor installaties van stroomcircuits in gebouwen tot 6 mm2 bij grotere verbruikers en langere kabeltrajecten

WAGO 224

De verlichtings- en serviceklemmen

!image-medium:item_de_0000CXCS!

Installatiekant:

1 tot 2,5 mm2 "e"

400 V / 24 A

Voor installaties met massieve en fijnaderige geleiders, bijv. voor de aansluiting van verlichtingsarmaturen

!image-medium:item_de_0000CXCS!

!image-medium:item_de_0000CXDB!

Verlichtingskant:

0,5 tot 2,5 mm2 "e+f"

WAGO 222

De CLASSIC-verbindingsklemmen voor alle soorten geleiders

!image-medium:item_de_0000CXCS!

!image-medium:item_de_0000CXDC!

!image-medium:item_de_0000CXDB!

0,08 tot 2,5 mm2 "e+m"

0,08 tot 4 mm2 "f"

400 V / 32 AVoor installaties met massieve, fijnaderige en meeraderige geleiders

WAGO 221

De COMPACT-verbindingsklemmen voor alle soorten geleiders

!image-medium:item_de_0000CXCS!!image-medium:item_de_0000CXDC!

!image-medium:item_de_0000CXDB!

0,2 tot 4 mm2 "e+m"

0,14 tot 4 mm2 "f"

450 V / 32 AVoor installaties met massieve, meeraderige en fijnaderige geleiders, ook als slechts weinig ruimte beschikbaar is

0,5 tot 6 mm2 "e+m+f"

450 V / 41 A

!image-medium:item_de_0000CXCS! = massief

!image-medium:item_de_0000CXDC! = meeraderig

!image-medium:item_de_0000CXDB! = fijnaderig

Voor een correcte bedrading is de eenheid van cruciaal belang

Productnamen worden in het dagelijkse leven vaak vereenvoudigd. Zo wordt er bijvoorbeeld gebruik gemaakt van de 2-5 WAGO of de 1-5 NYM enz. Als producttypen uniform worden aangeduid, zijn dergelijke vereenvoudigingen meestal voldoende. Als dat niet het geval is, kunnen technische problemen vanwege verkeerd gekozen producten het gevolg zijn!

Een praktisch voorbeeld: de afmetingen van installatiekabels en van kabels die worden gebruikt voor de bedrading (bijv. NYM-kabels) worden weergegeven in mm2, d.w.z. de kabeldoorsnede. De afmetingen van de kabels die worden gebruikt voor signaal- en communicatiedoeleinden (bijv. ring- of J-Y (ST)Y-kabels) worden echter weergegeven in mm, d.w.z. de kabeldiameter. Om een duidelijke toewijzing van de verbindingsklemmen aan de bruikbare geleiders te garanderen, zijn ook de desbetreffende klemmen van WAGO volgens dit schema gemarkeerd.

Het aansluitbereik van de COMPACT-lasklemmen van de serie 2273 voor de bedrading met installatiekabels en -leidingen wordt weergegeven met een kabeldoorsnede van 0,5 tot 2,5 mm2. Het aansluitbereik van de MICRO-lasklemmen van de serie 243 voor signaal- en communicatiekabels wordt weergegeven met diameters van 0,4 tot 0,5 en 0,6 tot 0,8 mm.

Zonder rekening te houden met de bijbehorende eenheid kan snel de indruk ontstaan dat de nieuwe COMPACT-lasklem van de serie 2273 ook gebruikt kan worden voor de signaal- en communicatiekabels 0,6 en 0,8, omdat het grote aansluitbereik tot 0,5 gaat. Hierbij gaat het echter om de geleiderdoorsnede 0,5 mm2! Dit komt, omgerekend naar de kabeldiameter, overeen met een diameter van exact 0,8 mm. Dit betekent dat de signaal- en communicatiekabels met een diameter van 0,8 mm met de serie 2273 kunnen worden gebruikt. Voor alle geleiders met een diameter van minder dan 0,8 mm zijn de MICRO-lasklemmen van de serie 243 beschikbaar.

Overzicht:

  • NYM-kabels worden weergegeven in mm2, d.w.z. de kabeldoorsnede.

  • Ring- of J-Y (ST)Y-leidingen worden echter weergegeven in mm, d.w.z. de kabeldiameter.

  • COMPACT-lasklemmen van de serie 2273 worden met de kabeldoorsnede 0,5 tot 2,5 mm2 weergegeven.

  • MICRO-lasklemmen worden met de kabeldiameter van 0,4 tot 0,5 en 0,6 tot 0,8 mm weergegeven.

Praktische tips voor verlichtingsklemmen

  • Verlichtingsklemmen van de serie 224 van WAGO

Tip: verlichtingsklemmen van de serie 224 van WAGO

De verlichtingsklemmen van de serie 224 van WAGO worden vaak gebruikt om armaturen veilig en snel aan te sluiten. Met de praktische varianten en de algemene toelating kunnen deze klemmen echter nog veel meer! Aansluitingen van jaloezie- of rolluikmotoren, ventilatoren, circulatiepompen, deur-/raamsensoren, verwarmingsregelingen enz.: waar fijnaderige geleiders met massieve geleiders moeten worden verbonden, kan de 224 zijn sterke kant laten zien.
Verlichtingsklemmen van WAGO van de serie 224 maken indruk met prestaties. De klemmen zijn gecertificeerd conform EN 60998 en kunnen daarom worden gebruikt als zelfstandig bedrijfsmiddel, en wel overal daar waar elektrische energie wordt gebruikt voor huishoudelijke en vergelijkbare doeleinden. Met een nominale spanning van 400 V en een nominale stroom van 24 A voldoet de serie 224 in elektrisch opzicht aan alle vereisten op het gebied van de maximaal aansluitbare geleiderdoorsnede van 2,5 mm2 in het gebouw.
Cage_Clamp_1-2011.jpg

Voor de aansluitbare geleidertypen en -doorsneden bieden de verlichtingsklemmen diverse mogelijkheden voor het verbinden van fijnaderige geleiders met massieve geleiders: aan de aansluitkant van de massieve geleiders voor doorsneden van 1 mm2 tot 2,5 mm2 en aan de aansluitzijde van de fijnaderige geleiders voor doorsneden van 0,5 mm2 tot 2,5 mm2.

Twee extra varianten breiden het toepassingsbereik van de serie 224 uit. Enerzijds zijn de standaardversie en de 2-draads versie voor gebruik bij hogere continue bedrijfstemperaturen tot wel 120 ° C in een zwarte kunststof behuizing beschikbaar. Anderzijds maken de serviceklemmen het gebruik van fijnaderige en massieve geleiders aan beide zijden van de doorvoerklem mogelijk. Mogelijke toepassingen zijn bijvoorbeeld de verbinding in verlichtingswinkels of het ontwerp van vliegende schakelingen voor metingen of controles.
Voordelen voor de installateur:
  • Eenvoudige en snelle montage zonder gereedschap
  • Snelle en veilige verbinding van fijnaderige geleiders zonder gebruik van adereindhulzen
  • Veilig verbindingspunt door aanraakbeveiliging
  • Permanent veilige verbinding door CAGE CLAMP®-veerklemtechnologie
  • Snelle montage van lampen tijdens schakeltests
Voordelen voor de exploitant:
  • Duurzaam en goed contact zonder losse contacten
  • Duidelijke en veilige bediening bij het vervangen van lampen door leken
  • Geïsoleerde klempositie bij verwijderde verlichtingsarmatuur (renovatiewerkzaamheden)

Praktische tips voor lasklemmen

Tip: correct gebruik van lasklemmen

In verschillende installatiesituaties kan het zinvol zijn om geleideraansluitingen met losse verbindingsklemmen buiten aftakdozen of -kasten uit te voeren. Zowel in economisch als in technisch opzicht werken de klemmen op dezelfde manier als in de doos, normatief is deze uitvoering echter niet toegestaan. Volgens DIN VDE 0100-520 moeten verbindingen van geleiders in dozen of kasten tot stand worden gebracht. In installatieverdelers moeten de verbindingen aanvullend in positie worden gehouden, bijv. met bevestigingsadapters die de losse verbindingsklemmen zichtbaar op de draagrail positioneren.
Het aansluiten van geleiders op bedrijfsmiddelen mag uitsluitend worden uitgevoerd in hiervoor bestemde aansluitruimten, bijvoorbeeld in apparaataansluitdozen bij het bedraden van stroomcircuits in gebouwen of in elektrische verbruiksmiddelen, onder dien voorwaarde dat de fabrikant aansluitruimten met vast gemonteerde aansluitmiddelen heeft voorzien. Als deze ruimten niet over vaste aansluitmiddelen beschikken, de vaste installatie van deze aansluitmiddelen echter wel toestaan, is dit ook toegestaan.
In het geval van reparatiewerkzaamheden aan kabels, die bijvoorbeeld door boorschade noodzakelijk kunnen zijn, is het van voordeel dat verbindingen conform DIN VDE 0100-520 voor inspectie, tests en onderhoudswerkzaamheden toegankelijk moeten zijn. Daarom is het belangrijk dat een aftakdoos wordt geplaatst en de kabelverbinding in de aftakdoos tot stand wordt gebracht. Het pleisteren of camoufleren van de reparatieplek is daarom niet toegestaan.
22273_in_dose.jpg

Aansluiting van geleiders in een aftakdoos met lasklemmen van WAGO, bestelnr. 2273-203.

Volgende verbindingen zijn uitgezonderd van deze toegankelijkheid:

  • Verbindingen tussen de aansluitkabel en het verwarmingselement voor plafond-, vloer- en buisverwarmingssystemen
  • Moffen van kabels in de grond
  • Ingekapselde of met isolatiemiddel gevulde moffen
Zo speelt u altijd op safe:
Geleiders met lasklemmen alleen in verbindingsdozen (aftakdozen), verdeeldozen, verdeelkasten en in moffen evenals in kabels en bedrijfsmiddelen aansluiten waarin een vaste montage gewaarborgd is.

Tip: hergebruik van lasklemmen van WAGO

Het bedraden van stroomcircuits in gebouwen met lasklemmen van WAGO is een uitermate comfortabele klus, omdat de massieve geleiders zonder gereedschap kunnen worden ingestoken. Door de hoge kwaliteit is zelfs een meervoudig gebruik met één enkele klem mogelijk - altijd ervan uitgaande dat de geleiders op professionele wijze worden losgekoppeld.
De veer van het contact mag hierbij niet worden beschadigd. De steekklemaansluiting professioneel losmaken zonder de veer van het contact te beschadigen? Fluitje van een cent: de geleider goed vasthouden en de klem door licht heen en weer draaien van de geleider trekken.
De veer van het klemcontact is zodanig ontworpen dat de contactkracht permanent en dus zonder beperkingen beschikbaar is. Als geleiders te vaak worden gestoken, kan de tinlaag van de koperen stroomrail tijdens het insteken van de massieve geleiders slijten. De tinlaag is verantwoordelijk voor de gasdichtheid van het contactpunt en voorkomt corrosie. De gevolgen van een te sterk verwijderde tinlaag zijn een toename van de contactweerstand en een daaruit voortvloeiende, ontoelaatbaar hoge opwarming.
Steekklemaansluitingen voor de bedrading van massieve geleiders

Steekklemaansluitingen voor de bedrading van massieve geleiders

Lasklemmen van WAGO met innovatieve tinlaag

De mate waarin het tin door gebruik wordt verwijderd, is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de doorsnede van de aangesloten geleiders of de contour van de snijrand van de geleider. Daarom is het onmogelijk om een vaste waarde voor de insteekfrequentie vast te leggen. De Amerikaanse norm vereist bijvoorbeeld ten minste tien keer insteken met inachtneming van de normatief vereiste contactkwaliteit. Lasklemmen van WAGO overtreffen deze vereisten en worden na de meting van de contactkwaliteit nog steeds als nieuw beschouwd! De jarenlange ervaring van WAGO heeft dit mogelijk gemaakt. De ervaring heeft geleid tot de ontwikkeling van een hoogwaardige, speciaal samengestelde tinlaag die in een in de praktijk geteste dikte op de stroomrails wordt aangebracht.
Zo bent u altijd aan de veilige kant!
In de praktijk is het vaak moeilijk om na te gaan hoe vaak een klem reeds is ingestoken c.q. hoe de contactstatus ingeschat moet worden. Om altijd een veilige installatie te waarborgen, adviseert WAGO de volgende procedure:
  • Bij werkzaamheden aan reeds bestaande installaties kunnen de toestanden van de klemmen niet worden ingeschat. Hier moeten nieuwe klemmen worden gebruikt!
  • Bij zelf uitgevoerde nieuwe installaties kan de vereiste herbedrading met dezelfde klemmen worden uitgevoerd.

Tip: nieuwe adapter voor de COMPACT-lasklemmen 2273

De nieuwe COMPACT-lasklemmen van de serie 2273 kunnen nu ook in bereiken worden toegepast waar een bevestiging vereist is, bijvoorbeeld in verdelers. De bevestigingsadapter biedt de mogelijkheid, om de nieuwe lasklemmen op de draagrails 35 (TS 35) of op platte oppervlakken te gebruiken.
Voor het bevestigen op de draagrail wordt de bevestigingsadapter eenvoudig opgeklikt, bij platte oppervlakken wordt de bevestigingsadapter met 2 schroeven bevestigd. Deze montagewijze biedt diverse voordelen: de klemmen zijn zichtbaar en vast gerangschikt, en kunnen bovendien met de zelfklevende markeringsstroken worden gemarkeerd, waardoor de schakeling in een oogopslag herkenbaar is. Hierdoor wordt aan alle eisen met betrekking tot de klemposities in verdelers voldaan.
De bevestigingsadapter kan naast de 2-, 3- ,4-, en 5-draads klemmen in één rij ook 8-draads klemmen in twee rijen opnemen. Hiervoor wordt de adapter met behulp van een schroevendraaier op de benodigde breedte ingesteld. Als de 8 klemposities van een potentiaal niet voldoende blijken te zijn, breiden de achteraf niet meer los te maken bruggen van de serie 862 het verbindingspunt tot wel 20 klemposities uit.
Bevestigingsadapter

Bevestigingsadapter: bestelnr. 2273-500 / brug: bestelnr. 862-482

Praktische tips voor verbindingsklemmen

  • Verbindingsklemmen in verdelers gebruiken
  • Betere installatietechniek voor bestaande en nieuwe gebouwen

Tip: verbindingsklemmen in verdelers gebruiken

Een van de meest bekende bedrijfsmiddelen in de elektrische installatie zijn de zogenoemde "WAGO-klemmen". Bedoeld worden hiermee lasklemmen met veerklemaansluiting. Deze worden geïnstalleerd in gebouwen en verdwijnen meestal losjes in aftakdozen of aansluitruimten van elektrische apparaten. Naast deze typische toepassingen kunnen deze klemmen in combinatie met bevestigingsadapters ook overzichtelijk in verdelers geplaatst en gemarkeerd worden.
Losse bedrading in aftakdozen en -kasten
Er zijn verschillende verbindingsklemmen, die bedoeld zijn voor gebruik in aansluitdozen of -kasten. Alle klemmen hebben een toelating conform EN 60998 nodig voor het gebruik in "... huishoudelijke en soortgelijke toepassingen". Als deze toelating aanwezig is, voldoen de klemmen aan alle elektrische en veiligheidstechnische vereisten voor dit toepassingsgebied.
Bevestiging en normatieve specificaties
De mogelijkheid om las- en verbindingsklemmen te bevestigen biedt ook in andere toepassingen aanzienlijke voordelen. In verdelers komt het regelmatig voor dat een kabel verlengd of een potentieel vermenigvuldigd moet worden. De van toepassing zijnde bepalingen inzake klemposities in verdelers staat het gebruik van losse verbindingen echter niet toe.
WAGO 2273 met bevestigingsadapter

WAGO 2273 met bevestigingsadapter

Toepassingsnormen zoals DIN VDE 0100-510, DIN VDE 0100-520 en DIN VDE 0100-729 vereisen:

  • Bedrijfsmiddelen moeten zodanig gepositioneerd zijn dat deze eenvoudig bediend, geïnspecteerd en onderhouden kunnen worden en de los te koppelen verbindingen goed toegankelijk zijn.
  • Alle bedrijfsmiddelen moeten toegankelijk zijn voor tests.
  • De toewijzing van de van buitenaf ingevoerde geleiders aan de stroomcircuits moet duidelijk en langdurig herkenbaar zijn.
Een combinatie met passende bevestigingsadapter en markeringsschildje maakt een zinvol gebruik in verdelers mogelijk. Aangezien er praktisch geen verschil meer is met een rijgklem, herkent de controleur deze installatie bij het verlengen van kabels of bij het vermenigvuldigen van potentialen.
Passende bevestigingsadapers zijn verkrijgbaar voor alle lasklemmen en verbindingsklemmen van WAGO van de series 2273, 773, 222 en 243. De adapters worden op de draagrail (TS 35) opgeklikt of met twee schroeven op een glad oppervlak bevestigd. Elke adapter is speciaal afgestemd op de desbetreffende klemmenserie.
Met de universele bevestigingsmogelijkheden van WAGO ontstaan compacte aansluitpunten, bijv. voor de vermenigvuldiging van potentialen in verdelers, die het toepassingsgebied van lasklemmen aanzienlijk uitbreiden. De installateur heeft meerdere mogelijkheden om de bedrading ruimtebesparend en economisch met de aanwezige klemmen te realiseren.

Tip: betere installatietechniek voor bestaande en nieuwe gebouwen

Goed toegankelijk, eenvoudig toe te wijzen, overzichtelijk opgebouwd en geheel volgens de norm: met een nieuwe bevestigingsadapter kunnen installateurs de uitermate populaire COMPACT-verbindingsklemmen van de serie 221 ook in verdelers gebruiken - zonder schending van de van toepassing zijnde VDE-normen. De adapter zorgt ervoor dat de kleine, praktische klemmen stevig op de draagrail zitten en ook nog eens eenvoudig gemarkeerd kunnen worden.

In de gebouwtechniek is de uitdaging om steeds meer functies in steeds kleinere schakelkastunits te integreren. Elke millimeter telt - vooral als bestaande elektrische installaties moeten worden uitgebreid. WAGO biedt installateurs met de serie 221 verbindingsklemmen die bijzonder compact zijn - 40% kleiner dan de vorige versie.
Compact verbindingsklemmen van de WAGO serie 221

Met een nieuwe bevestigingsadapter is het vanaf nu ook mogelijk om de voordelen van de alom gewaardeerde WAGO 221 ook in verdelers te benutten. De adapter is geschikt voor alle klemvarianten. De adapter garandeert een eenvoudige bediening, inspectie, onderhoud en toegankelijkheid evenals een comfortabele toewijzing en controle van de aangesloten geleiders in overeenstemming met VDE 0100-510. De drager kan zowel staand als liggend op standaard draagrails worden geklikt of met schroeven op gladde oppervlakken worden gemonteerd. Dankzij de bijzondere constructie, waarbij één zijde open is, beschikt de installateur over de mogelijkheid om de bedieningshendels van de klemmen te openen, zelfs als deze zijn geplaatst. Geleiders kunnen hierdoor comfortabel vóór of na het bevestigen van de klem in de adapter aangesloten en weer losgekoppeld worden. De bouwvorm zorgt er bovendien voor dat altijd een testopening toegankelijk is.

Bewezen kwaliteit, ook voor nieuwe verdelers
Met de combinatie van de klemmen van de serie 221 en de bevestigingsadapters is het bijzonder eenvoudig mogelijk om de installatie normconform uit te breiden. Voor nieuwe bouwprojecten is echter een nog betere oplossing beschikbaar: de installatie met installatierijgklemmen, bijv. met TOPJOB® S van WAGO. Bij dit type installatie worden rijgklemmen direct op de DIN-rail geklikt, waardoor de snelheid van de bedrading van elektrische installaties toeneemt. Vooral de directe plug-in-technologie met veerklemmen zorgt voor een tijdbesparing en een hogere mate van veiligheid, omdat de klemmen een permanente elektrische verbinding tot stand brengen.
Met het oog op de toekomst biedt de gebouwinstallatie met rijgklemmen ook de mogelijkheid om elektrische installaties op een later tijdstip eenvoudig te veranderen of uit te breiden. Installateurs kunnen verbindingen snel loskoppelen en hebben, vergeleken met de installatie met PE- en N-rails, een overzichtelijke bedrading en veel meer flexibiliteit in de opbouw van de schakeling.
Naast de overzichtelijkheid en de flexibiliteit is de veiligheid van elektrische installaties in gebouwen een gevoelig onderwerp. Een effectieve veiligheidsmaatregel is de zogenoemde isolatieweerstandsmeting. Aangezien elke isolatiefout een mogelijk gevaar vormt, is de uitvoering van deze controle verplicht in brandgevaarlijke bedrijfsruimten en bouwkundige installaties voor samenscholingen. Vanwege de normatieve eis dat een eenvoudige meting van de isolatieweerstand mogelijk moet zijn voor geleiderdoorsneden van minder dan 10 mm2, worden in de praktijk bijna altijd etage installatieklemmen gebruikt.
Vrijwillige controles voor meer veiligheid
De isolatieweerstandsmeting is een integraal onderdeel van vrijwillige controles. Met de E-check bijvoorbeeld documenteren verhuurders van privé en commercieel vastgoed de juiste toestand van de elektrische installatie vóór de oplevering van de gehuurde ruimten. Sommige verzekeraars hebben het voordeel van de controles eveneens erkend en bieden hun klanten voordeligere premies als de controles regelmatig worden uitgevoerd.
Helderheid in de elektrische installatie
Het gebruik van de installatierijgklemmen van WAGO heeft ook een blijvende invloed op het imago. Aangezien het uiterlijk van de schakelkast het zichtbare visitekaartje van een installatiebedrijf is, biedt een nette, goed gestructureerde installatie een echt concurrentievoordeel. Een ander aspect voor een professioneel uiterlijk van een verdeling: de markering van de klemposities met een goed leesbaar opschrift. Binnen de TOPJOB®S-serie biedt WAGO oplossingen aan waarmee rijgklemmen snel en eenvoudig kunnen worden gemarkeerd over maximaal 3 regels.
Conclusie
De installatie met rijgklemmen vervangt in toenemende mate de conventionele verbindingstechniek met PE- en N-rails, zowel bij de modernisering als bij nieuwbouwprojecten. Het systeem van WAGO kan flexibel worden aangepast, zodat verbouwingen of uitbreidingen op een tijdbesparende manier kunnen worden uitgevoerd. In reeds bestaande installaties kan met de nieuwe COMPACT-verbindingsklemmen van de serie 221 op ruimte en tijd worden bespaard. Een adapter maakt het mogelijk om de klemmen stevig op de montagerail aan te brengen.

Inspiratie - voor u

Meer praktische tips

Rijgklemmen

Voor de correcte omgang met rijgklemmen van WAGO hebben wij alle nuttige informatie voor u samengevat.

Bühnenbild_Reihenklemmen_2000x1500px.jpg

Veiligheid en normen

Voor de correcte omgang met producten van WAGO op het gebied van veiligheid en normen hebben wij alle waardevolle informatie voor u samengevat.

Overige producten

Voor de succesvolle omgang met onze producten hebben wij alle nuttige informatie over mogelijke toepassingen voor u samengesteld.

s_montage_interface_electronic_002_xx_2000x1500.jpg

Aanbevolen artikelen

Meer informatie uit het bereik gebouwtechniek

Gebouwinstallatie

Optimale verbindingstechniek voor elektrische leidingen

Praktische tips voor installateurs: snelle, veilige en onderhoudsvrije oplossingen die uw dagelijkse leven gemakkelijker maken.

building_zielgruppen_techniker_sicherheitskleidung_schaltschrank_istock_91679163_2000x2000.jpg
Gebouwinstallatie