Technika łączeniowa LED
do zasilaczy, modułów i opraw

Technika łączeniowa LED
do zasilaczy, modułów i opraw

Złączki SMD do płytek drukowanych

×
+ Seria 2059

  • do przewodów jednodrutowych 0,14 … 0,5 mm©* (AWG 26...20)
  • redukcja cieni dzięki niewielkiej wysokości złączek – tylko 2,7 mm
  • montaż wtykowy przewodów jednodrutowych, bez pomocy narzędzi
  • łatwy demontaż przewodów przy pomocy przyrządu montażowego
  • grupowanie bez utraty rastra

+ Seria 2060

  • do przewodów o przekroju 0,2 … 0,75 mm2 (AWG 24…18)
  • redukcja cieni dzięki niewielkiej wysokości złączek – tylko 4,5 mm
  • montaż wtykowy przewodów jednodrutowych, bez pomocy narzędzi
  • łatwy montaż i demontaż wszystkich rodzajów przewodów przy pomocy przycisku
  • element łączący ułatwiający zestawianie płytek drukowanych LED
  • grupowanie bez utraty rastra
  • przeznaczone do automatycznego oprzewodowania

+ Seria 2061

  • do przewodów o przekroju 0,5 … 1,5 mm2 (AWG 20…16)
  • montaż wtykowy przewodów jednodrutowych, bez pomocy narzędzi
  • łatwy montaż i demontaż wszystkich rodzajów przewodów przy pomocy przycisku
  • przeznaczone do automatycznego oprzewodowania
  • grupowanie bez utraty rastra

+ Seria 2065

  • do przewodów o przekroju 0,2 … 0,75 mm² (AWG 24…18)
  • szeroki zakres przekrojów przewodów podłączanych na niewielkiej przestrzeni
  • redukcja cieni dzięki niewielkiej wysokości złączek
  • niezawodna alternatywa dla lutowania przewodów
  • montaż wtykowy przewodów jednodrutowych, bez pomocy narzędzi
  • łatwy montaż i demontaż wszystkich rodzajów przewodówprzy pomocy przyrządu montażowego

+ Seria 2075

  • do przewodów o przekroju 0,5 … 0,75 mm² (AWG 20)
  • łatwiejszy montaż opraw dzięki możliwości oprzewodowania od tylnej strony płytki LED
  • redukcja cieni dzięki niewielkiej wysokości złączek
  • kompaktowa budowa umożliwiająca równomierne rozprowadzenie światła
  • tańsza alternatywa dla lutowania przewodów
  • do ręcznego i automatycznego oprzewodowania

Złączki i wielowtyki do płytek drukowanych
do zasilaczy LED

Złączki SMD do płytek drukowanych - optymalne rozwiązanie do aplikacji LED

Prosta obsługa i kompaktowe wymiary to tylko dwa przykłady licznych zalet złączek z rodziny SMD.

Aby w oprawach LED uzyskać równomierny strumień światła, bez załamań i cieni, wymagane jest możliwie niewielkie i bardzo płaskie przyłącze do płytki drukowanej. Połączenie takich atutów, jak niewielka wysokość i różne możliwości zastosowania, potwierdza, że złączki SMD do płytek drukowanych WAGO są idealnym rozwiązaniem tam, gdzie niezbędna jest kompaktowa budowa i funkcjonalność. Grupowanie bez utraty rastra, dzięki połączeniu 1-, 2- i 3-biegunowych złączek, zapewnia pełną funkcjonalność, nawet przy ograniczonej liczbie wariantów. Wszystkie złączki SMD do płytek drukowanych są dostarczane w opakowaniu „tape and reel“ i dzięki temu idealnie nadają się do automatycznego montażu.

Złączki SMD do płytek drukowanych - optymalne rozwiązanie do aplikacji LED

Prosta obsługa i kompaktowe wymiary to tylko dwa przykłady licznych zalet złączek z rodziny SMD.

Aby w oprawach LED uzyskać równomierny strumień światła, bez załamań i cieni, wymagane jest możliwie niewielkie i bardzo płaskie przyłącze do płytki drukowanej. Połączenie takich atutów, jak niewielka wysokość i różne możliwości zastosowania, potwierdza, że złączki SMD do płytek drukowanych WAGO są idealnym rozwiązaniem tam, gdzie niezbędna jest kompaktowa budowa i funkcjonalność. Grupowanie bez utraty rastra, dzięki połączeniu 1-, 2- i 3-biegunowych złączek, zapewnia pełną funkcjonalność, nawet przy ograniczonej liczbie wariantów. Wszystkie złączki SMD do płytek drukowanych są dostarczane w opakowaniu „tape and reel“ i dzięki temu idealnie nadają się do automatycznego montażu.

Technika łączeniowa WAGO do opraw LED

Nowy trend w technice oświetleniowej

Nowoczesna technika oświetleniowa musi łączyć komfort użytkowania, ekonomiczność i walory estetyczne. Innowacyjna technika podłączania przewodów jest nieodłącznym elementem każdej oprawy. Przemyślana konstrukcja złącza gwarantuje zarówno szybkie i bezpieczne połączenie elektryczne, jak i bezawaryjną pracę lampy przez cały okres użytkowania.
Technika podłączania przewodów musi spełniać specjalne wymagania, zwłaszcza w zakresie oświetlenia LED. Konstrukcja i funkcje złączek muszą uwzględniać nowe możliwości w zakresie produkcji systemów oświetleniowych LED. A sposób obsługi powinien być łatwy i przyjazny dla użytkownika.

VIDEO

Zamów bezpłatne wzorce

Wypełnij formularz kontaktowy, by otrzymać bezpłatne wzorce złączek SMD

Masz więcej pytań?
Prosimy o kontakt telefoniczny.
71 360 29 70

» Kontakt

Do pobrania

Technika łączeniowa LED
Do pobrania (PDF, 637 KB)
System WINSTA® do opraw oświetleniowych Linect®
Do pobrania (PDF, 3,19 MB)
Wielowtyki i złączki do płytek drukowanych
Do pobrania (PDF, 25,4 MB)