TOPJOB® S – PUSHEN SIE IHRE LEISTUNG.

  • Universalanschluss für alle Leiterarten
  • Push-in: eindrähtige, mehrdrähtige und feindrähtige Leiter mit Aderendhülse direkt stecken – werkzeuglos
  • Anschlussquerschnitt: 0,14 ... ƒ 25 mm²
  • Flexibilität dank multifunktionalem Brückerprogramm
  • Schnellste Beschriftung mit nur einem Beschriftungsstreifen
  • Für alle Anwendungen geeignet, auch in rauen Umgebungsbedingungen
  • Hohe Sicherheitsreserven

Ihre Vorteile mit TOPJOB®S-Reihenklemmen

Für alle Leiterarten

Mit multifunktionalem Brückerprogramm

EINE FÜR ALLE UND ALLE IN EINE

  • Push-in CAGE CLAMP® ist ein Universalanschluss für eindrähtige, mehrdrähtige und feindrähtige Leiter.
  • Stecken Sie eindrähtige, mehrdrähtige und feindrähtige Leiter mit Aderendhülse direkt.

TOPJOB®S FÜR ALLE LEITERARTEN

CAGE CLAMP® und Push-in CAGE CLAMP® sind milliardenfach bewährte Universalanschlüsse für eindrähtige, mehrdrähtige und feindrähtige Leiter. Push-in CAGE CLAMP® bietet zusätzlich die Möglichkeit, eindrähtige und mehrdrähtige Leiter sowie feindrähtige Leiter mit (gasdicht aufgecrimpten) Aderendhülsen wekzeuglos direkt zu stecken. Leiter des Nennquerschnitts und zwei Querschnitte kleiner können direkt in die Push-in CAGE CLAMP® gesteckt weden - Werkzeuglos, schnell und kostengünstig.

eindrähtig Nennquerschnitt und zwei Querschnitte kleiner können direkt gesteckt werden
mehrdrähtig Nennquerschnitte und zwei Querschnitte kleiner können direkt gesteckt werden
feindrähtig mit Aderendhülse
(gasdicht aufgecrimpt)
Nennquerschnitt und zwei Querschnitte kleiner können direkt gesteckt werden
feindrähtig, litzenverdichtet Nennquerschnitt und zwei Querschnitte kleiner können direkt gesteckt werden (abhängig von der Knicksteifigkeit des Leiters und der Länge der Verdichtung)
feindrähtig mit Stiftkabelschuh
(gasdicht aufgecrimpt)
Nennquerschnitt und zwei Querschnitte kleiner können direkt gesteckt werden (abhängig vom Durchmesser des Stiftes)
feindrähtig,
auch mit verzinnten Einzeladern
Klemmstelle mit Betätigungswerkzeug öffnen, Leiter einführen, Betätigungswerkzeug herausziehen

HIER SIND SIE AM BRÜCKER

  • Der Querbrücker für Endlosbrückung verbindet unendlich viele Klemmen in nur einer Brückerspur.
  • Lösen Sie komplexe Brückungsaufgaben auf einfachste Weise.

TOPJOB® S mit multifunktionalem Brückerprogramm

Das Brückerprogramm bildet die Basis für die Flexibilität des TOPJOB®S Reihenklemmensystems. Komplexe Brückungsaufgaben können auf einfachste Weise gelöst werden. Für alle Brückungsaufgaben bietet TOPJOB® S die richtige Lösung: Dreieckbrücker, Querbrücker, Reduzierbrücker, Leitungsbrücker, Vertikalbrücker uvm.

Kammbrücker
Kammbrücker (x-fach) lassen sich individuell nach Ihren Bedürfnissen konfektionieren. Sie können einfach durch das Herausbrechen einzelner Kontakstifte angepasst werden! Bereits konfektionierte Kammbrücker (1 auf x) sind ebenfalls erhältlich.
Reduzierbrücker
Unsere Reduzierbrücker stehen für einfache Kombinierbarkeit unterschiedlich großer Querschnitte.
Schachtelbrücker
Die Schachtelbrücker bieten Ihnen die Möglichkeit, verschiedene Potentiale in einer Brückerspur aneinander vorbeizuführen. Sie lassen sich durch das Herausbrechen von Kontaktstiften individuell konfektionieren.
Querbrücker für Endlosbrückung
Der Querbrücker für Endlosbrückung verbindet unendlich viele Klemmen in nur einer Brückerspur. In derselben Brückerspur können Sie einfach einen weiteren Endlosbrücker hinzufügen, wenn eine weitere Funktion ergänzt und die Zahl der gebrückten Klemmen erweitert werden muss.
Steckbare Leitungsbrücker
Steckbare Leitungsbrücker schaffen Verbindungen von Brückerkontakten in unterschiedlichen Abständen und Höhen. Sie sind in drei verschiedenen Längen verfügbar.
Vertikalbrücker
Vertikalbrücker bilden die perfekte Lösung für Mehrstockklemmen: Sie verbinden problemlos zwei oder drei Etagen.

Mit dem schnellsten Beschriftungssystem

Mit hohen Sicherheitsreserven

SPAREN AM LAUFENDEN BAND

  • Vereinfachte funktionale Zuordnung der jeweiligen Klemme dank mehrzeiliger Bedruckung
  • Sparen Sie bis zu 75 % Zeit beim Beschriften mit nur einem Beschriftungsstreifen.

TOPJOB® S mit dem schnellsten Beschriftungssystem

Bei dem schnellsten Beschriftungssystem sind Druckerhardware, Projektierungssoftware und Beschriftungsmaterialien aufeinander abgestimmt. Vor allem der smartPRINTER hat es in sich: Er ist für die Bedruckung aller Komponenten im Schaltschrank geeignet ‒ das sorgt selbst im verdrahteten Zustand für eine schnelle Übersicht.

Beschriftungsstreifen

  • Die TOPJOB®S-Reihenklemmen können mit einem durchgehenden Beschriftungsstreifen in kürzester Zeit beschriftet werden - sparen Sie bis zu 75 % Zeit beim Beschriften. Die mehrzeilige Bedruckung vereinfacht außerdem die funktionale Zuordnung der jeweiligen Klemme - mehr Übersicht im Schaltschrank!

WMB-Beschriftungsschilder

  • Für die Beschriftung mit WMB Inline, den WMB Beschriftungsschildern auf der Rolle, wird nur eine Schildgröße für Standardanwendungen benötigt.

smartPRINTER

  • Preiswerter Thermotransferdrucker mit einer Auflösung von 300dpi. Bedruckt mit nur einem Farbband Beschriftungsstreifen bis zu dreizeilig, Beschriftungsschilder (WMB Inline), Etiketten, Taster- und Typenschilder sowie Kabel- und Leitermarkierer.

MIT NETZ UND DOPPELTEM BODEN

  • Mit nur einem Reihenklemmensystem überall auf der Welt und in allen Anwendungen arbeiten.
  • Einstöckige TOPJOB®S-Reihenklemmen bestehen Schocktests bis 500g und Vibrationstests bis 20g.

MIT NETZ UND DOPPELTEM BODEN

Die TOPJOB®S-Reihenklemmen ist mit hohen Sicherheitsreserven ausgestattet, so dass Sie mit nur einem Reihenklemmensystem überall auf der Welt und in allen Anwendungen arbeiten können.

Rüttelsicher

  • Einstöckige TOPJOB®S-Reihenklemmen bestehen Schocktests bis 500g und Vibrationstests bis 20g - Funktionssicherheit auch bei rauen Einsatzbedingungen.

Flexibel und sicher

  • Einstöckige TOPJOB®S-Reihenklemmen können mit unvorbehandelten Leitern eine Stufe über dem jeweiligen Nennquerschnitt verdrahtet und mit dem jeweiligen Nennstrom dieser Leiter belastet werden. – Sparen Sie 25% Platz und Kosten durch die Verwendung kleinerer Klemmen für größere Querschnitte und Ströme.

PUSHEN SIE IHRE LEISTUNG.

Push-in CAGE CLAMP®
Für alle Leiterarten
Multifunktionales Brückerprogramm

TOPJOB®S- Produktprogramm

Sie wollen TOPJOB® S kennenlernen?

Bestellen Sie hier Ihr kostenloses Muster.

Sie haben Fragen?
Dann rufen Sie uns gerne an.
+49 571-887-222

» Ansprechpartner finden » Großhändler finden

Downloads

Broschüre – TOPJOB® S
Download (PDF, 4.8MB)
Katalog – TOPJOB® S
Download (PDF, 58.2MB)
Katalog – Reihenklemmensysteme
Download (PDF, 153.65MB)
Broschüre – Die Federklemmtechnik
Download (PDF, 1.8MB)
Infografik – TOPJOB® S
Download (PNG, 2.36MB)