|
CAGE CLAMP® |
|
|
CAGE CLAMP® 是国际著名的笼式弹簧夹持连接技术的注册商标,他始创于1977年。 |
| |
');
-->
|
|
|
CAGE CLAMP® S |
|
|
CAGE CLAMP® S 即S型笼式弹簧夹持机构在弹簧压力夹持技术中占据着一个特殊的地位, 他把笼式弹簧连接技术和插线式连接技术的优点结合到一起。 |
| |
');
-->
|
|
|
CAGE CLAMP® Compact |
|
|
正如他的名字所是一样,CAGE CLAMP® Compact 是笼式弹簧连接机构的紧凑型式,它适用于截面积小于等于 AWG 12 (4 mm²) 的任何导线。 |
| |
');
-->
|
|
|
CAGE CLAMP® Super Compact |
|
|
CAGE CLAMP® Super Compact 是笼式弹簧连接机构的最小形式,它可以最大限度的节省空间,以符合现今产品日益小型化的趋势。 |
| |
');
-->
|
|
|
Push Wire Connection |
|
|
插线式连接机构(Push-wire connections)适用于截面积从 0.5 mm² 到 4 mm ² 的单股硬导线。因为在直接插线的过程中要用导线去开启夹持弹簧,所以该机构使用硬导线。 |
| |
');
-->
|
|
|
Leaf Spring Connection |
|
|
叶片弹簧(leaf spring connection)是在原始弹簧夹持机构基础上演化而来的。现在它以各种不同形式在许多产品中广泛的应用着。 |
| |
');
-->
|
|
|
WAGO POWER CLAMP |
|
|
POWER CLAMP connection 是由WAGO公司首创的强力夹持弹簧连接机构。这一连接方式广泛用于截面积从25 mm² 到 95 mm²的大平方导线。如同笼式弹簧连接机构一样 POWER CLAMP 适用于所有导线形式。 |
| |
');
-->
|
|
|
WAGO FIT CLAMP |
|
|
FIT CLAMP connection 是具有 IDC 连接技术的夹持机构。它免剥导线的优点使其成为最快的接线方式!在制造业中是大量接线的最经济解决方案,例如在照明行业中。 |
| |
');
-->
|
|