788,789 系列继电器模块



适用于所有应用领域的继电器

WAGO 又为788系列和789系列的继电器增加了许多新品。



789系列继电器模块是为用于配电盘或仪表柜而设计的,它具有符合DIN 43 880标准的轨装外壳,是控制系统理想的模块化电接口产品。这一系列产品现又增加了以下新品: 24VDC 4-way 和 24VDC 2-way  继电器模块,它每个接点的关断电流能力可达16A。

788系列继电器插座在工业自动化和过程控制系统中应用广泛,它具有S型笼式弹簧接线技术和强有力的抗震动继电器固定杆,因此可以被安装在靠近设备的地方, 同时固定杆也是更换插座上的继电器模块的操作杆,即使在继电器安装成排时也可以轻松的更换继电器模块。新型的788系列产品带有强制触点的安全型继电器模块和具有手动操作接点继电器模块。