电气连接产品


在本页您可以找到关于WAGO 电气连接领域最新产品的相关信息。

 222系列紧凑型连接器


  不仅仅以外形取胜 222系列连接器与接线盒用插线式连接器外形相似、大小相近、防漏电能力一样,甚至同样具有一个测试位,当然除此之外,它还能做更多的事情:
 
 862系列4线小型端子模块


  862系列节省费用的4线小型端子模块 新的862系列3-5极小型端子模块的应用领域非常广泛,如:空调系统、通风系统、干燥机、加热机、专业洗衣机等等,并且可降低设备的电气连接成本。
 
 770系列WINSTA产品


  WINSTA® 分线器
WINSTA® - 用于建筑物布线的新型连接器家族不断发展壮大,新成员:2种新型可插拔式分线器。
 
 WAGO X-COM系列


  产品升级 所接导线截面积可达4mm²,这是应广大客户的要求对WAGO X-COM系列进行更新升级的结果,它可以连接4 mm² 或 2.5 mm² 加有冷压接头的细多股导线。
 
 MCS多用途连接器系列


  结构紧密 该多用途安装适配器仅占用较小空间,可与具有笼式弹簧接线单元(CAGE CLAMP®)的MCS针型和孔型连接器相连接,并安装到TS 35型导轨上。
 
 236系列PCB接线端子


  适用于回流焊接技术(THR)的WAGO PCB接线端子能为您节约更多的装配时间:笼式弹簧接线单元已能节省大量时间,现在该端子又额外的适用于THR焊接过程,使您再次节约了焊接时间。
 
 285系列EExe II 接线端子,95 mm²


  WAGO 轨装式接线端子,具有ATEX 100 a EC 设计测试证书 285系列35 mm² 和 95 mm²轨装式EExe-II普通和保护接地端子通过了符合 ATEX 100 a.标准的EC设计测试认证。