轨装式接线端子

适用于各种工业领域、Exe 以及建筑物布线中。是目前市场上所见使用弹簧夹持技术的接线端子中体积最为小巧的,用在配电柜、开关控制柜以及配线盒中可节省大量费用和空间。
|
无污染

TOPJOB® S 接线端子100%无铅!
|
| 产品概览 |

|
|
2线、3线、4线、双层、三层接线端子,适用导线截面积从1.5 mm² (AWG 14) 至16 mm² (AWG 4)。 |
| |
');
//-->
|
|
| 更小巧 |

|
|
TOPJOB®S 接线端子,适用于TS 35型导轨,因为使用了S型笼式弹簧接线单元,所以成为目前市场上最小巧的接线端子,可节省大约30%空间。 |
| |
');
//-->
|
|
| 轻松插入 |

|
|
单股硬导线、加有冷压接头的细多股导线以及经过端部紧固处理的细多股导线都可直接插入。 |
| |
');
//-->
|
|
| 轻松跨接 |

|
|
梳状跨接器是以“插头——插座”原理为基础,每个接线端子都带有包含镍铬钢弹簧的双插孔。 |
| |
');
//-->
|
|
| 轻松测试 |

|
|
测试插头、测试适配器以及 TOPJOB® S 模块化接插式连接器均可插入跨接器插孔进行测试。 |
| |
');
//-->
|
|
|
|
|