轻松跨接

使用高低跨接器


使用高低跨接器进行高低跨接时,应在跨接的接线端子之间放置中间隔板。 高低跨接器2016-499 适用于截面积从16 /10mm2 (AWG 4 /6) 到10 / 6 / 4 / 2.5mm2 (AWG 6 / 8 / 10 / 12) 的端子之间的高低跨接。
高低跨接器2006-499 适用于截面积从6 / 4mm2 (AWG 8 / 10) 到 4 / 2.5 / 1.5mm2 (AWG 10 / 12 / 14) 的端子之间的高低跨接。

注意:

输出的总电流不得超过高低跨接器/梳状跨接器的额定电流。



使用梳状跨接器


在接线端子开口侧(放置有中间隔板)进行高低跨接,额定面积为16mm2 (AWG 4) 或 10mm2 (AWG 6) 时,可跨接小于该额定面积最多2个等级的端子。额定面积为6 (AWG 8) / 4 (AWG 10) 或2.5mm2 (AWG 12) 时,可跨接小于该额定面积1个等级的端子。例如:在16mm2 (AWG 4) 和6mm2 (AWG 8) 端子之间(见图)或在10mm2 (AWG 6) 和4mm2 (AWG 10)端子之间进行高低跨接。



在接线端子封闭侧(放置有中间隔板)进行高低跨接,可跨接小于额定面积2个等级的端子。例如:在 16 mm2 (AWG 4) 和6mm2 (AWG 8) 端子之间或在 6 mm2 (AWG 8) 和2.5 mm2 (AWG 12) 端子之间进行高低跨接(见图)。