轻松测试

通过跨接器插孔进行测试


测试 端子上的弹簧式跨接器插孔可以插入测试插头和测试适配器以及模块化TOPJOB® S接插式连接器。
 

模块化 TOPJOB® S 接插式连接器:
在带有S型笼式弹簧接线单元(CAGE CLAMP® S)的接插式连接器模块上,可以连接与其相连的端子相同截面积范围的导线,从而提供了额外的接线可能性。该连接器拥有一个 2 mm/0.079 in Ø 或2.3 mm/0.091 in Ø 的测试插孔。若想跳过不想连接的端子,可以镶入间隔模块。

注意: 
接插式连接器处于与端子分离状态时,不允许通电。其次,不得在通电的情况下进行插接或拔离。



测试插头适配器


适用于2001至2016系列端子,针对4 mm/0.157 in Ø 的插头。

测试插头


适用于2001 至 2016系列端子,在无工具的情况下可连接截面积到 2.5 mm2 (AWG 12)的测试导线。

接插式连接器


适用于2001、2002和2004系列端子,该连接器拥有一个2 mm/0.079 in Ø 或 2.3 mm/0.091 in Ø 的测试插孔。