产品概览

2线、3线、4线接线端子以及双层和三层接线端子,适用导线截面积从1.5 mm² (AWG 14) 至 16 mm² (AWG 4)。




 2线接线端子


  1.5mm(AWG 14) ; 2.5mm2 (AWG 12);
4mm2 (AWG 10);  6mm2 (AWG 18);
10mm2 (AWG 6); 16mm2 (AWG 4)
 
 3线接线端子


  1.5mm(AWG 14) ; 2.5mm2 (AWG 12);
4mm2 (AWG 10);  6mm2 (AWG 18);
10mm2 (AWG 6); 16mm2 (AWG 4)
 
 4线接线端子


  1.5mm(AWG 14) ; 2.5mm2 (AWG 12);
4mm2 (AWG 10);  6mm2 (AWG 18);
10mm2 (AWG 6); 16mm2 (AWG 4)
 
 双层接线端子


  节省空间的双层接线端子适用于 0.25 mm2 至2.5 mm2/ 4 mm2 (AWG 22-12) 的单股导线和细多股导线。
 
 三层接线端子


  节省空间的三层接线端子适用于 0.25 mm2 至2.5 mm2/ 4  mm2 (AWG 22-12) 单股导线和细多股导线。