2线、3线、4线接线端子以及双层和三层接线端子,适用导线截面积从1.5 mm² (AWG 14) 至 16 mm² (AWG 4)。
| 2线接线端子 |

|
|
1.5mm2 (AWG 14) ; 2.5mm2 (AWG 12); 4mm2 (AWG 10); 6mm2 (AWG 18); 10mm2 (AWG 6); 16mm2 (AWG 4) |
| |
');
//-->
|
|
| 3线接线端子 |

|
|
1.5mm2 (AWG 14) ; 2.5mm2 (AWG 12); 4mm2 (AWG 10); 6mm2 (AWG 18); 10mm2 (AWG 6); 16mm2 (AWG 4) |
| |
');
//-->
|
|
| 4线接线端子 |

|
|
1.5mm2 (AWG 14) ; 2.5mm2 (AWG 12); 4mm2 (AWG 10); 6mm2 (AWG 18); 10mm2 (AWG 6); 16mm2 (AWG 4) |
| |
');
//-->
|
|
| 双层接线端子 |

|
|
节省空间的双层接线端子适用于 0.25 mm2 至2.5 mm2/ 4 mm2 (AWG 22-12) 的单股导线和细多股导线。 |
| |
');
//-->
|
|
| 三层接线端子 |

|
|
节省空间的三层接线端子适用于 0.25 mm2 至2.5 mm2/ 4 mm2 (AWG 22-12) 单股导线和细多股导线。 |
| |
');
//-->
|
|
|
|
|