MCS - 通用连接器系列

MCS 连接器为直径为2.5 mm²的导线提供了多种连接解决方案。
应用:
- 应用于PCB
- 应用于穿墙式连接
- 可用于随意放置的空间对接
- 可应用于轨装式接线端子
优点:
- 应用了WAGO 笼式弹簧连接技术,具有可靠、快速、抗震动、免维护等优点。
- 操作简便,只需一把螺丝即可完成操作。
- 百分之百防插错。
- 具有公制和英制两种针距。
|
|
多用途连接器 MAXI 系列 |
|
|
新的 WAGO 多用途连接器 MAXI 系列可应用于大电流印刷电路板预装配中,例如驱动设备、炼炉和供电电源中。
|
| |
');
-->
|
|
|
多用途连接器 MIDI |
|
|
多用途连接器 MIDI 系列有以下几种针距:5 mm, 5.08 mm,7.5 mm 和 7.62 mm |
| |
');
-->
|
|
|
多用途连接器 MINI |
|
|
多用途连接器 MINI 系列有 3.5 mm 和 3.81 mm 两种针距。 |
| |
');
-->
|
|
|
多用途连接器MICRO |
|
|
多用途连接器 MICRO 系列针距为 2.5 mm。
|
| |
');
-->
|
|
|
|
|