多用途连接器 MAXI 系列

新的 WAGO 多用途连接器 MAXI 系列可应用于大电流印刷电路板预装配中,例如驱动设备、炼炉和供电电源中。
与印刷电路板上的插座相配的孔型连接器应用的S型笼式弹簧技术(CAGE CLAMP® S),硬导线或带有冷压接头的导线可直接插入连接,适用最大导线截面积为 6 mm2/10 mm2 (AWG 10/AWG 8),额定电流为 41 A,针距为 7.62 mm/0.3 in,这些条件使之成为解决大电流印刷电路板接线的最佳方案。
产品特点:
- 直接插入式连接方式节省了大量时间
- 100 % 防插错
- 有直型和弯角型两种焊针的2针插座和3针插座可供选择。
- 2针式连接器从设计上可兼容当前市场上的所有系统。
- 孔型连接器上设有专用的适用于 Ø 2 mm/0.079 in 测试插头的测试孔。
- 可用标记条、普通标记或直接打印进行标记。
|
|
|
|