Neuer I/O-IPC für WAGO-I/O-SYSTEM 750/753
Der industrieharte Hutschienen-PC bietet hohe Rechenleistung auf kleinstem Raum. Eine universelle Plattform für alle Anwender im Automatisierungsbereich, vom klassischen SPS-Programmierer bis hin zum Linux-Experten.
KNX IP-Controller von WAGO
WAGO bietet eine KNX/TP1-Klemme sowie einen Controller für KNX IP an. Die Kombination aus beiden realisiert einen KNX IP-Router.
TO-PASS®
Mit TO-PASS® bietet WAGO ein lückenloses Fernwirkkonzept an, bestehend aus autarken Störmeldern mit GSM-Anbindung, optionalem IP66-Schutz und einer Fernwirk-SPS mit Anschluss an das WAGO-I/O-SYSTEM.
Federklemmtechniken
Ob eindrähtige Leiter miteinander verbunden werden oder ein-, mehr- und feindrähtige untereinander - WAGO hält für die unterschiedlichsten Anforderungen Lösungen parat.
TOPJOB® S
Ein Reihenklemmenprogramm für alle Industrie-
anwendungen (auch Exe) und die Gebäudeinstallation.
ProServe Version 5.2
ProServe steht nun in der Version 5.2 zum Download zur Verfügung. In die Planungssoftware für WAGO-Produkte ist jetzt das modulare IP67 I/O-System - SPEEDWAY – integriert.





+49 571-887-0
+49 571 887-169