MULTI CONNECTION SYSTEM

Det universelle stiksystem


MCS er den ideelle løsning for alle former for stikbare fortrådningsopgaver op til 2.5 mm².   

Applikationer:

  • Printkort forbindelser
  • Gennemførings forbindelser
  • "Flyvende" forbindelser
  • Forbindelser til Din-skinnemonterede klemrækker

Fordele:

  • WAGO CAGE CLAMP® - tilslutning betyder hurtig, vibrationssikker og vedligeholdelsesfrie forbindelser.
  • Leveres både som hun- og hanstik.
  • Betjenes via almindelig skruetrækker
  • Kodemulighed
  • Leveres både i tomme og metrisk

 




 MULTI CONNECTION SYSTEM MAXI


  Det nye WAGO MULTI CONNECTION SYSTEM MAXI kan benyttes til "high-power" tilslutninger på printpladen i udstyr til f.eks. drive technology, converters eller power supply units.

 
 
 
 MULTI CONNECTION SYSTEM MIDI


  MULTI CONNECTION SYSTEM MIDI med raste/spacing 5 mm, 5.08 mm, 7.5 mm og 7.62 mm
 
 MULTI CONNECTION SYSTEM MINI


  MULTI CONNECTION SYSTEM MINI med raste/spacing 3.5 mm og 3.81 mm
 
 MULTI CONNECTION SYSTEM MICRO


  MULTI CONNECTION SYSTEM MICRO med raste/spaceing 2.5 mm