MULTI CONNECTION SYSTEM

MULTI CONNECTION SYSTEM MAXI


Det nye WAGO MULTI CONNECTION SYSTEM MAXI kan benyttes til "high-power" tilslutninger på printpladen i udstyr til f.eks. drive technology, converters eller power supply units.

 
  Hun stikket er udstyret med CAGE CLAMP® S forbindelse op til 6 mm2/10 mm2 (AWG 10/AWG 8), de dækker strømme op til 41 A og har et raste-mål på 7.62 mm/0.3 in, hvilket gør dem ideelle til brug i denne type udstyr.

Produkt kendetegn:

  • Tids besparende push-in montering af fin-trådet ledniger med tyller
  • 100 % beskyttet mod fejl montering
  • Kodning uden tab af poler
  • Headers med lige og højre vinklet lodde stifter er tilgængelige i 2- og 3-bens versioner.
  • 2-bens versionen er layout kompatible med alle nuværende systemer på marked 
  • Hun-stik med seperat åbning til test stik Ø 2 mm/0.079 in
  • Pol opmærkning vha. marker strips, markers eller direct printing