ワゴ・スプリング式接続

 CAGE CLAMP®


   ケージクランプ® は、1977年にドイツ・ワゴ社が開発した、単線・より線ともに圧着端子不要で簡単に電線を接続できる画期的なスプリング式接続システムです。WAGO製品の主力製品に採用されています。                                       CAGE CLAMP®はWAGO Kontakttechnik社の、 ケージクランプ® はワゴジャパン株式会社の登録商標です。
 
 CAGE CLAMP® S


   CAGE CLAMP®S は、単線は差込み式で、より線はケージクランプ®方式で接続できる複合型スプリング方式です。特にピン端子が常用される場合には非常に効率の良い作業が可能です。TOPJOB®Sレールマウント端子台に採用されています。
 
 CAGE CLAMP® Compact


  CAGE CLAMP® CompactはCAGE CLAMP® 接続の小型版です。端子台もさらに小型に設計されており省スペースに貢献します。0.08〜4 mm²の単線、より線が接続できます。レールマウント端子台870シリーズに採用されています。
 
 CAGE CLAMP® Super Compact


  非常に小型のCAGE CLAMP®スプリングです。 電線はスプリング内に収容される構造です。CAGE CLAMP® Super Compactを使用することで製品のさらなる小型化が実現します。
 
 差込式接続


  差込式接続は、主に電線径φ0.8 mm〜φ2.0mm の単線の接続に使用されます。差し込むだけで結線できるため単線を使用する場合には非常に効率の良い作業ができます。屋内用差込コネクタに採用されています。
 
 リーフスプリング接続


  リーフスプリング接続方式は、基本的には単線専用ですが、構造によってより線を接続できるタイプもあります。主にプリント基板用端子台に採用されています。
 
 WAGO POWER CLAMP


  POWER CLAMP接続は、コイルスプリングを使用した電線接続システムです。 断面が25mm²から100mm²の電線に使用できる大容量のスプリング式クランプ接続です。CAGE CLAMP®と同様に、圧着端子不要で単線・より線共に簡単に接続できます。レールマウント端子台285シリーズに採用されています。
 
 WAGO FIT CLAMP


  FIT CLAMP接続は、IDC接続技術を使用したクランピングシステムです。 
電線をむかずに迅速に配線することができます。 特に照明業界など、工場内での配線で活用できる非常に経済的なソリューションです。レールマウント端子台290シリーズに採用されています。