|
WTB ワンタッチ端子台 (862シリーズ) |
|
|
単線は差込み、より線はボタン操作でワンタッチ!WTBシリーズ(862シリーズ) 単線(φ0.8~φ2.0mm)、より線(0.5~3.5mm2)に対応し、圧着不要で簡単に結線できる新型端子台です。2~5極タイプを用意。1極には4本の電線が接続でき中継・渡り配線が可能です。空調システム、換気扇、乾燥機、ヒーター、業務用洗濯機などの電源やさまざまな用途で使用できます。 JIS定格32A500V 特定電気用品20A300V (ジャンクションボックス内で使用) |
| |
');
-->
|
|
|
WINSTA770シリーズ |
|
|
WINSTA ® 分岐回路コネクタ 単線差込み、より線ワンタッチ結線を実現したコネクタWINSTA ® に新しいバリエーションが加わりました。コネクタを複数接続できコンパクトに分岐配線が可能です。ビルディングの屋内配線、工場内の機器電源配線等に好適です。 |
| |
');
-->
|
|
|
ワゴ X-COMシステム |
|
|
接続電線範囲が拡大 お客様の多くの要望に応えし、電線挿入口形状を変更し、適合電線範囲を最大4mm²までに向上しました。 絶縁フェルール付の定格断面積4mm²または2.5mm²可とうより線を使用できます。
|
| |
');
-->
|
|
|
マルチコネクションシステム |
|
|
ぴったりとはまります 新しいマルチマウントアダプターは、ケージクランプ ® 付マルチコネクションシステムのスナップオン式コネクタを取り付けてDIN 35mmレールにマウントするアダプタです。取り付け後もコネクタを脱着可能です。盤内配線の省スペースを実現します。 |
| |
');
-->
|
|
|
リフロー半田対応236シリーズ |
|
|
リフロー半田用端子台 プリント基板端子台236シリーズにリフロー半田対応品が追加されました。ケージクランプ ® スプリング方式のメリットはそのままに、半田工程の効率化を向上します。
|
| |
');
-->
|
|
|
100mm²電線対応EExe II 285シリーズ |
|
|
ATEX 100 a EC設計試験証明書付WAGOレールマウント端子台 35mm²~100mm²用パワークランプレールマウント端子台285シリーズに防爆規格EExe-II対応品が追加されました。ATEX 100 aに従ったEC設計試験証明書を取得しています。 |
| |
');
-->
|
|