端子台/コネクタ

WTB ワンタッチ端子台 (862シリーズ)


単線は差込み、より線はボタン操作でワンタッチ!WTBシリーズ(862シリーズ)
単線(φ0.8~φ2.0mm)、より線(0.5~3.5mm2)に対応し、圧着不要で簡単に結線できる新型端子台です。2~5極タイプを用意。1極には4本の電線が接続でき中継・渡り配線が可能です。空調システム、換気扇、乾燥機、ヒーター、業務用洗濯機などの電源やさまざまな用途で使用できます。                                                                       JIS定格32A500V                                                                                        特定電気用品20A300V                                                                                     (ジャンクションボックス内で使用) プッシュボタンには、プラスやマイナスのドライバーなどの市販の操作用ドライバーを使用できるようなくぼみがありますが、手で操作することもできます。

断面積が0.5mm²〜4mm²の新しいケージクランプ ® 接続は、統合プッシュボタン、または単線および(フェルールまたはしばしば組み立て済みの配線で使用されている超音波接着ワイヤーエンド付)可とうより線用差込形接続で動作している場合の汎用の接続です。 この接続は、まさに取り扱い上の利点があり、また配線コストも節約できます。

さまざまな固定オプションがあります。 M3ねじやセルフタッピングねじを使用したねじ固定、またはスナップイン式の固定脚による固定などがあります。 オプションのアース接続を使用すると、取り付け板への接点が自動的に作成され、自動的にワニスコーティングを通すようになり、信頼性の高いアース接続が保証されます。

標準として、端子のマーキングがコネクタに印字されています。 たとえばグループマーキングなど独自にマーキングを追加できるように、マーカーストリップも利用可能です。

2mmのテストプラグを使用した試験が各極で可能です。

端子台には、黒または白の絶縁ハウジングがついています。

製品概要

  4線コネクタ、862シリーズ
  寸法: 4 x 0.5 mm² - 4 mm²
  電圧: 500V / 6 kV / 2
  電流: 32 A
  スペース: 12 mm