WINSTA770シリーズ

WINSTA ® 分岐回路コネクタ 単線差込み、より線ワンタッチ結線を実現したコネクタWINSTA ® に新しいバリエーションが加わりました。コネクタを複数接続できコンパクトに分岐配線が可能です。ビルディングの屋内配線、工場内の機器電源配線等に好適です。
ファミリーの新しいメンバーには、one 2つのプラグイン式配電コネクタがあり、1つは直列回路用で、もう1つが双方向回路と直径の小さな電線用のストレーンリリーフハウジング用です。
直列回路用のプラグイン式配電コネクタには、給電、伝送用のソケット、2つのロッカーのある直列スイッチ用のソケット、2つの照明用ソケット、およびコンセント電流回路用のソケットがあります。
双方向回路用のプラグイン式配電コネクタには、 給電、伝送用のソケット、2つの変換用ロッカースイッチ用のソケット、切り換える照明用ソケット、およびコンセント電流回路用のソケットが装備されています。
これらの2つの新しい3極プラグイン式配電コネクタは、WINSTA ® 配電ボックスのスペースおよびコスト節約用の補助コネクタです。 スペースと費用はそれぞれ約60%節約できます。 これに競合するソリューションは市場にはありません。
安全上の理由から、「スイッチ」機能に対して、両方のディストリビューターのソケットは、「照明」および「電源コンセント」用のソケットとは異なる構成になっています。 これは、LおよびNが確実に混在しないように、カラーコードでさらに強調されています。
非常にコンパクトな寸法で同じねじ取り付け式のマウンティングプレート上にスナップイン式に取り付け可能なことから、他のWINSTA ® プラグインタイプディストリビューターの標準として、胸壁チャネルでも使用できます。
ディストリビューターの未割り当てのフィメールソケットにスナップオン式で取り付けるカバー部品が付いていて、完全な耐接触性が保証されます。 これは、とがった金属製のものから保護することにもなり、さらに安全性が加わります。
|