マルチコネクションシステム

ぴったりとはまります 新しいマルチマウントアダプターは、ケージクランプ ® 付マルチコネクションシステムのスナップオン式コネクタを取り付けてDIN 35mmレールにマウントするアダプタです。取り付け後もコネクタを脱着可能です。盤内配線の省スペースを実現します。
このアダプターを使用することで、スイッチキャビネットおよび制御システム内の機能グループでスペースを節約したプラグおよびソケット接続が可能になります。
マルチマウントアダプターに取り付けられた16極コネクタは(アダプターを含めて)25mm以内に収まります。 結合方向はキャリアーに対して垂直で、操作しやすくなっています。
スナップイン式の取り付け脚が付いた、MULTI CONNECTION SYSTEMのコネクタおよびフィメールコネクタは、いずれもこの新しいアダプターとともに使用できます。 コネクタまたはフィメールコネクタに取り付け脚があり、長方形の穴を使用してアダプターに取り付けられているものの個々の相手方には取り付けられてない場合、プラグイン接続が可能です。 穴の列は2つあり、1つはインチ系で、もう一方がメートル系のスペース寸法用です。 プラグインコネクタまたはフィメールコネクタにストレーンリリーフを装着することもできます。 スナップイン式の脚があるマルチポール型のコネクタまたはフィメールコネクタを、マルチマウントアダプターの溝の開口部へ脇から押し込んだ場合、プラグ接続が取り付け時に確実に誤って外れてしまわないようになります。
キャリアーレールに沿って動かないようになっている自動ロックデバイスと、グループマーキング用に便利な3点のマーキング位置があります。
|