端子台/コネクタ

100mm²電線対応EExe II 285シリーズ


ATEX 100 a EC設計試験証明書付WAGOレールマウント端子台
35mm²~100mm²用パワークランプレールマウント端子台285シリーズに防爆規格EExe-II対応品が追加されました。ATEX 100 aに従ったEC設計試験証明書を取得しています。 その結果、定格断面1.5mm²から95mm²用の、ケージクランプ ® 接続付の2、3、および4線貫通型およびアース線端子台はすべて、EExe領域で使用できます。

EExe-IIレールマウント端子台はライトグレー色なので、一般的な接続用のレールマウント端子台と見た目で区別が付きます。 これらの端子台は、難燃性の自消性ナイロン6.6でできています。

従来型の絶縁プラグインタイプのジャンパーシステムを、3または4線端子台では対応できないポテンシャル増加回路に使用できます。 このレールマウント端子台ファミリーは、アメリカのEx認可であるAExeを取得し、またULも認可されています。