定格と仕様 定格 32A、400V 適合電線 単線(銅):Ø0.65〜Ø2.0mm より線:0.08〜4.0mm² IV7本より線:0.08〜2.5(3.5*)mm² * 電線の種類、ご使用条件等により、 結線できない場合があります。 電線被覆外径:Ø4.1mm以下 むき出し長さ 10mm
材質 スプリング ステンレス鋼 導電部 電気銅 スズ合金メッキ ハウジング 耐熱性66ナイロン
特定電気用品び表示 定格 20A、300V 適用電線 単線(銅):Ø1.6,2.0mm 略称 WAGO 特定電気用品表示マーク:PSE 認定検査機関名:JET
1箱50個入り 接続可能電線本数 WF-3 3本,WF-5 5本
使用例
- 照明器具の接続
- モーター接続
- ブラインド
- 通信線
- ハロゲンランプ
- 誘導近接スイッチ
- 低電圧メーター
- 仮接続
- 中継接続
- ドア制御
- 床暖房用アクチュエータ
- キャノピーライト
- 移動体接続(構造体側)
- クリスマス照明用の電力供給線
- 暖房設備
- 電気調理器
- 複数の照明器具の渡り接続
- 機器用電源
- ガス検知および火災報知システムの相互接続
- 豆電球
- 噴水ポンプ
- スピーカーケーブル
- デバイスとマシンの接続
- 暖房用ポンプ
- 暖房設備でのゾーンバルブの接続
- ロールシャッター
- 星空効果用照明
- 測定機器の接続
- 床暖房用のモーターバルブの接続
- 燭台の接続
- ライトアップ用照明
- センサーの接続
|