さらに使いやすく

ジャンパやテストプラグなどオプションも充実


テスト
スプリングが組み込まれたジャンパスロットには、専用オプションのテストプラグやTOPJOB®S コネクタが取り付けできます。
   

TOPJOB® S 用差込コネクタモジュール
ケージクランプ® S スプリングを内蔵したコネクタモジュールはØ2mm〜2.3mmのテストピンが使用できるほか、電線も接続できるので分岐用途にも使用できます。

注意:
取外した状態のコネクタはピンが露出していないので通電しないで下さい。また負荷状態でのコネクタの抜き差しも行わないで下さい。



テストプラグアダプタ


2001 〜 2016 シリーズ用
テストピン径Ø 4mmに対応。

テストタップ


2001 〜 2016 シリーズ用
0.5 mm² 〜2.5mm² までの電線の接続を工具なしで結線可能。

コネクタ


2001、2002、2004 シリーズ用
テストピン径2 mm〜2.3 mmに対応。