ワゴ差込みコネクタ Ø2.6mm/ 6 mm² 対応品

より線(ストランド線)対応差込みコネクタ


IH調理器等の電源配線に使用される5.5mm² ストランド線を差し込み結線可能な新型コネクタ

 



DIN35レール用固定アダプタ


この固定アダプタは、ワゴ差込コネクタを数個並べて固定することができます。

 

 

● 特徴

  • WG/ WGTシリーズ、WGXシリーズで使用でき、異なる穴数の製品が混在取付け可能。
    (WGT-3〜5M、WG-8、WGT-8、WG-3L、WGT-3Lは形状が異なる為取付けできません。)
  • 配電部の中継・分岐用途等に。
  • 差込むだけの簡単作業。
  • 配線を配電盤内や中継ボックス等にまとめて設置。
  • コネクタの取付けははめ込むだけで取り外しも簡単。
  • 集中配線により施工性UP、保守が容易。

固定アダプタは、DIN35レールへの取付け、又は下部の固定フランジを介してのねじによる固定が可能。
ラベル面にフエルトペンで記入したり、接着形のマーカを用いて、記号等をはっきりと表示することができます。