マルチコネクションシステム

MCS - ユニバーサル接続システム


MCS(マルチコネクションシステム)は2.5mm²までの電線に対応し幅広い用途にご使用いただけるコネクタシステムです。  

使用例:

  • プリント基板接続
  • 中継接続
  • パネル面貫通用途
  • レールマウント端子台への接続

利点:

  • 迅速で振動に強く、メンテナンスフリーの接続のために、オリジナルのWAGOケージクランプ接続を使用します。 
    フィメール/メールコネクタが使用可能です。
  • 標準のドライバを使用できます。
  • コーディングバー
  • メートルまたはインチのオプション



 大容量マルチコネクションシステム


  新しいマルチコネクションシステムはプリント基板上に大容量の電源を必要とするアプリケーションに最適です。(開発中)
 
 マルチコネクションシステム・ミディ


  ピンピッチ5mm、5.08mm、7.5mm、7.62mmのマルチコネクション・ミディ
 
 マルチコネクションシステム・ミニ


  ピンピッチ3.5mmと3.81mmのマルチコネクション・ミニ
 
 マルチコネクションシステム・マイクロ


  ピンピッチ2.5mmのマルチコネクション・マイクロ