マルチコネクションシステム

大容量マルチコネクションシステム


新しいマルチコネクションシステムはプリント基板上に大容量の電源を必要とするアプリケーションに最適です。(開発中)  
プラグには CAGE CLAMP® S を採用し、最大 6 mm2/10 mm2 (AWG 10/AWG 8) までの電線を接続できます。
定格電流 41 A 、ピンピッチ 7.62 mm

特徴:

  • 単線又は棒圧着端子付電線の場合は差し込むだけで結線できます。
  • より線も圧着端子不要のワンタッチ結線 。
  • コーディング機能付。
  • ヘッダはストレートタイプとライトアングルタイプ。
  • プラグにはテスト用穴 Ø 2 mm を装備。
  • 端子番号は専用マーカの他直接印字も対応可能。