Online catalogus

...naar catalogus

  •  
 

WAGO Nederland

Van Leeuwenhoekstraat 20-1
3846 CB Harderwijk

Postbus 377
3840 AJ Harderwijk

+31 341 43 90 39

+31 341 43 90 30

info-nl@wago.com

  •  
 

Compacte diagnosespecialisten

4- resp. 8-kanaals digitale uitgangsklemmen voor het WAGO-I/O-SYSTEM zijn voortaan desgewenst verkrijgbaar met een diagnostische functie.

Voorconfectioneren en testen

2- tot 10-polige TOPJOB®S connectoren
TOPJOB®S connectoren bieden de mogelijkheid om samenstellingen voor stekkerbare bedrading op TOPJOB®S rijgklemmen van de series 2001, 2002 en 2004 voor te bedraden.

Real-time Ethernet in het veld

Het WAGO-I/O-SYSTEM 750 krijgt een verbinding met Ethernet Powerlink.
WAGO breidt het in de industrie beproefde, uiterst modulaire veldbussysteem uit met een coupler die voldoet aan de Ethernet Powerlink V2.0 specificatie.

WINSTA® - familie

De WINSTA® familie, de verschillende varianten WINSTA®  groepen hebben namen gekregen die een verwijzing maken naar de constructie of het toepassingsgebied.

Multitalenten met profiel

Een op elkaar afgestemd samenspel van behuizingsoplossingen en elektronica is het succesvolle recept voor een in alle opzichten geslaagd apparaat. En dit heeft WAGO nu juist met de nieuwe signaalomvormers en relaismodules van de Serie 857 bereikt.

Serie 273 lasklemmen

Nieuw de orginele WAGO lasklemmen uit de serie 273 nu met kleur codering.


 
 
 

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG, Hansastrasse 27, D-32423 Minden, Tel ++49/571/887-0, e-mail: info@wago.com