Electrical Interconnections

Verbindungstechnik
Sichere Verbindungstechnik für grenzenlose Verbindungen

WINSTA®
Perfekt gesteckt - Jetzt auch für die Leiterplatte
Die größte Vielfalt vom Technologieführer
Leiterplattenklemmen für Leiterquerschnitte von 0,08 bis 16 mm²
System-Übersicht
WAGO Leiteranschluss-Systeme

MULTISTECKERSYSTEM: 2-Leiter-Federleisten mit CAGE CLAMP® S-Anschluss
Die neuen Doppeldecker

Innovation bei Fischer Maschinenfabrik
Verbindungstechnik im Maschinenbau
Aktive Komponenten für die Tragschienenmontage
Aktivposten
Electronicc
PROFIsafe-Komponenten für das WAGO-I/O-SYSTEM 750
Sicherheit nach SIL 3 integriert

Neuer Firewire-Koppler für das WAGO I/O-SYSTEM 750
Mit 400 MBit/s ins Anlagenfeld


WAGO Feldbusanbindung für EnOcean Moduke
Ozean mit Feldbusanschluss

Ethernet nach Maß
Ethernet Controller bis 100 MBit/s mit skalierbaren Funktionalitäten

WAGO Ethernet Controller im im Prozess Support bei IBM Mainz
Ethernet in der Tankform? Aber sicher!

Ethernet in der Schiffstechnik
Die Schiffs-Black-Box
ProServe / Service
Service
Umweltschutz mit Zertifikat
Infotainment
Sprechblasenspiel
Was fällt Ihnen denn ein?