Busklemmen mit separater Verdrahtungsebene ergänzen das WAGO-I/O-SYSTEM

Serie 753: Busklemmen im Handumdrehen angeschlossen

Besonders bei sicherheits-relevanten Anwendungen wird ein Auswechseln von Modulen im Feldbusknoten ohne Eingriff in die Verdrahtung verlangt.

Dies ermöglichen die neuen Busklemmen des WAGO-I/O-SYSTEM 753. Ein Stecker, der von oben auf die Klemme aufgerastet wird, fungiert als separate Verdrahtungsebene. Er kann ohne Werkzeug montiert und demontiert werden. Die Trennung von Funktion und Verdrahtung beseitigt eine Fehlerquelle beim Modultausch und spart Zeit. Busklemmen mit und ohne separaten Stecker sind kombinierbar. Dank einer Öse für Kabelbinder lassen sich einzelne Leiter bequem bündeln.

MW

Weitere Infos: WD 2/2003-1


Verfügbar vorraussichtlich ab dem 3. Quartal 2004


Warum WAGO
Kleinstes, modulares I/O-System
Busklemmen mit und ohne
separate Verdrahtungsebene
beliebig kombinierbar
Kein Eingriff in die Verdrahtung