Nummer Titel Version
A110901 Anwendung der Library "serial_interface_01.lib" 1.0.1

Beschreibung

Das Applikationsbeispiel demonstriert den Einsatz des Funktionsbausteines (FB) "SERIAL_INTERFACE" aus der Bibliothek "Serial_Interface_01.lib".

Der FB ist anwendbar für alle seriellen Klemmen der Serie 750-650 an Feld-bus-Controllern 750-8xx (ausser 812, 814, 815 und 816).

Bei Verwendung der Klemmen 750-65x/003-000 können zusätzlich die Übertragungsparameter durch das Anwenderprogramm geändert werden.

Es wird die transparente Datenübertragung beliebiger Frames unterstützt.

Der Funktionsbaustein stellt keine Protokollschicht zur Verfügung.

Die Bibliothek "Serial_Interface_01.lib" ersetzt die Bibliothek "Seri-ell_sercom_01.lib".

In diesem Applikationsbeispiel werden zwei serielle Klemmen auf einem Feldbus-Controller miteinander verbunden. Über eine Visualisierung können dann Daten über die serielle Verbindung ausgetauscht werden. Bei Verwendung nur einer seriellen Klemme auf dem Feldbus-Controller kann die serielle Schnittstelle eines PC's in Verbindung mit dem HyperTerminal von Microsoft als Gegenstelle benutzt werden.

Der Controller erkennt und vergibt die Portnummern der gesteckten seriellen Klemmen eigenständig von links beginnend mit COM2. Die Serviceschnittstelle am Controller ist immer COM1.

Downloads

Dokumentation deutschAcrobat Reader, 16.01.2004, 203 kByte, 10 Seiten
deutschAcrobat Reader, 12.01.2004, 197 kByte, 10 Seiten
Bibliothek SerComm.lib
Serial_Interface_01.lib
SerComm.hex
Beispielprogramm 50JahreWAGO.bmp
SerialInterface_Sample01_PRO.pro
SerialInterface_Sample01_CAA.pro

Copyright© 1998-2004 by WAGO Kontakttechnik GmbH
16.01.2004