Nummer Titel Version
A300002 Querkommunikation mit Ethernet Controllern 750-842 1.0.1

Beschreibung

Für die rationelle Programmierung des Datenaustausches zwischen mehreren programmierbaren Feldbus-Controllern (PFC) 750-842 bzw. zwischen einem PFC 750-842 und einem oder mehreren Ethernet-Kopplern 750-342 wurden die Bausteine ETHERNET_MODBUSMASTER_UDP und ETHERNET_MODBUSMASTER_TCP entwickelt.

Wenn möglich sollte der erstere verwendet werden, welcher das Protokoll UDP (User Datagramm Protokoll) benutzt und einen schnelleren Datenaustausch erlaubt.

Der Baustein MODBUSMASTER_TCP ist für den Austausch mit einem Produkt das nur MODBUS TCP (z.B. Bedienterminal E300 Beijer) kennt.

Die Kommunikation beruht auf dem Master/Slave Prinzip mit den MODBUS-Funktionen, siehe 2.4.

Der Controller mit dem Baustein ETHERNET_MODBUSMASTER_UDP/TCP ist der Master und die via IP-Adresse angesprochenen Controller/Koppler bzw. Fremdgeräte sind die Slaves.

Downloads

Dokumentation deutschAcrobat Reader, 12.01.2004, 363 kByte, 18 Seiten
deutschAcrobat Reader, 12.01.2004, 360 kByte, 18 Seiten
Bibliothek ModbusEthernet_03.lib
ethernet.libHTMLDokumentation
ethernet.hex
Projektdatei ModbusEthernet_Sample01_PRO.pro
ModbusEthernet_Sample01_CAA.pro
ModbusEthernet_Sample02_PRO.pro
ModbusEthernet_Sample02_CAA.pro

Copyright© 1998-2004 by WAGO Kontakttechnik GmbH
16.01.2004