| WAGO-Flachbandkabel | WAGO-Interface-Kabel |
| Flachbandkabel |
| Bestell-Nr. | Beschreibung | Datenblatt | Weitere Informationen | |
| 706-100/1301-200 | WAGO-Flachbandkabel 10-pol. / offenes Ende, 2 m Länge |
|
||
| 706-100 / 1303-200 | WAGO-Flachbandkabel 14-pol. / offenes Ende, 2 m Länge |
|
||
| 706-100 / 1602-200 | WAGO-Flachbandkabel 16-pol. / offenes Ende, 2 m Länge |
|
||
| 706-100 / 1300-200 | WAGO-Flachbandkabel 20-pol. / offenes Ende, 2 m Länge |
|
||
| 706-0753 / 300-xxx | WAGO-Flachbandkabel
14/14 14-pol. Federleiste auf 14-pol. Federleiste, 1 m, 2 m oder 3 m Länge |
|
|
|
| 706-0753 / 301-xxx | WAGO-Flachbandkabel
16/16 16-pol. Federleiste auf 16-pol. Federleiste, 1 m, 2 m oder 3 m Länge |
|
|
|
| 706-3057 / 300-xxx | WAGO-Flachbandkabel
20/20 20-pol. Federleiste auf 20-pol. Federleiste, 1 m, 2 m oder 3 m Länge |
|
||
| 706-7753 / 300-xxx | WAGO-Flachbandkabel, 1 x Stecker Serie 753 / 10-pol, 1 m Länge |
|
||
| 706-7753 / 301-xxx | WAGO-Flachbandkabel, 2 x Stecker Serie 753 / 20-pol, 2 m Länge |
|
||
| 706-7753 / 302-xxx | WAGO-Flachbandkabel
20/2x10 20-pol. Federleiste auf 2 x 10-pol. Federleiste, 1 m oder 2 m Länge |
|||
| 706-7753 / 304-xxx | WAGO-Flachbandkabel
20/2x14 20-pol. Federleiste auf 2 x 14-pol. Federleiste, 1 m, 2 m oder 3 m Länge |
|
|
|
| 706-7753 / 306-xxx | WAGO-Flachbandkabel
20/2x15 20-pol. Federleiste auf 2 x 15-pol. Buchsenleiste, 1 m, 2 m oder 3 m Länge |
|
|
|
| Interface-Kabel |
| 706-2300 / 100-xxx | WAGO-Interface-Kabel 2 x T16E in Verbindung mit Siemens S7-300 |
|
|
| 706-2300 / 101-xxx | WAGO-Interface-Kabel 1 x T16E in Verbindung mit Siemens S7-300 |
|
|
| 706-2300 / 200-xxx | WAGO-Interface-Kabel 2 x T16S in Verbindung mit Siemens S7-300 |
|
|
| 706-2300 / 201-xxx | WAGO-Interface-Kabel 1 x T8S in Verbindung mit Siemens S7-300 |
|
|
| 706-2300 / 300-xxx | WAGO-Interface-Kabel 1 x T16ES in Verbindung mit Siemens S7-300 |
|
|
| 706-2300 / 301-xxx | WAGO-Interface-Kabel 2 x T16ES in Verbindung mit Siemens S7-300 |
|
|
| 706-2300 / 400-xxx | WAGO-Interface-Kabel 1 x A8E in Verbindung mit Siemens S7-300 |
|
|
| 706-2300 / 404-xxx | WAGO-Interface-Kabel 1 x A8EI1 in Verbindung mit Siemens S7-300 |
|
|
| 706-2300 / 406-xxx | WAGO-Interface-Kabel 1 x A8EI2 in Verbindung mit Siemens S7-300 |
|
|
| 706-2300 / 500-xxx | WAGO-Interface-Kabel 1 x A4SI in Verbindung mit Siemens S7-300 |
|
|
| 706-2300 / 502-xxx | WAGO-Interface-Kabel 1 x A8SI in Verbindung mit Siemens S7-300 |
|