| Bestell-Nr. | Beschreibung | Datenblatt | Handbuch | Weitere Informationen |
| 761-9005 | USB Adapter mit 1 m Anschlussleitung |
|||
| 761-9011 | Serielles Kabel, gekreutzt D-Sub-9 Stecker an beiden Enden, Kabellänge 30 cm, zum Anschluss des Modems an einen Controller 750-873 |
|
||
| 761-9008 | Akkumulator 12 VDC 1,2 Ah Blei-Gel |
|||
| 761-9010 | Befestigungswinkel für Akkumulator 761-9008 |
|
| 758-961 | Klebeantenne mit 2,5m-Anschlussleitung und
SMA-Axialstecker GSM/UMTS/Bluetooth®/WLAN, 850/900/1800/1900/2100/2400 MHz |
|
||
| 758-962 | Diebstahlsichere Antenne mit
1m-Anschlussleitung und SMA-Axialstecker GSM/UMTS/ 850/900/1800/1900/2100/2400 MHz |
|
||
| 758-963 | Stabantenne mit 1m-Anschlussleitung und
SMA-Axialstecker GSM, 850/900/1800/1900 MHz |
|
||
| 758-965 | Magnetfußantenne mit 2,5m-Anschlussleitung und
SMA-Axialstecker GSM/UMTS, 850/900/1800/1900/2100 MHz |
|
||
| 758-966 | Diebstahlsichere Kombiantenne mit
1m-Anschlussleitung und SMA-Axialstecker GSM/UMTS/ 850/900/1800/1900/2100/2400 MHz |
|
||
| 758-974 | Funkantenne mit
2m-Anschlussleitung und SMA-Stecker GSM/ UMTS/ LTE/ Bluetooth/ WLAN; 698-960, 1710-6000 MHz; 2G/ 3G / 4G/ 5G |
|
||
| 758-974/ 000-001 |
Funkantenne mit
2m-Anschlussleitung und SMA-Stecker GSM/ UMTS/ LTE/ Bluetooth/ WLAN; 698-960, 1710-6000 MHz; 2G/ 3G / 4G/ 5G |
|
||
| 758-975 | Magnetfußantenne mit
2,5m-Anschlussleitung und SMA-Winkelstecker GSM/ UMTS/ LTE/ Bluetooth/ WLAN; 698-960, 1400-1518, 1710-2700 MHz |
|
||
| 758-964 | Adapter FME-Stecker auf SMA-Stecker GSM/UMTS/Bluetooth®/WLAN |
|
||
| 758-967 | Adapter FME-Buchse auf SMA-Buchse GSM/UMTS/Bluetooth®/WLAN |
|
||
| 758-968 | Adapter SMA-Stecker auf SMA-Stecker GSM/UMTS/Bluetooth®/WLAN |
|
||
| 758-970/ 000-xxxx |
Anschlussleitung SMA-Buchse - 1 m/3 m/5 m/10 m
H155 - SMA-Stecker GSM/UMTS/Bluetooth®/WLAN |
|
||
| 758-971 | Power Splitter, 3 x SMA-Buchse
GSM/UMTS/Bluetooth®/WLAN |
|
||
| 758-969 | RF-Blitzschutz, SMA-Buchse auf SMA-Buchse
GSM/UMTS/Bluetooth®/WLAN |
|